Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?

Завершіть свою подорож до кібербезпеки OT разом з нами

Сьогодні промислові та інфраструктурні середовища потребують більше, ніж загальна ІТ-безпека - їм потрібен спеціально побудований наскрізний захист. Компанія Siemens забезпечує відповідність стандарту IEC 62443 OT Кібербезпека, що працює на базі Siemens Xcelerator.

Як Siemens Xcelerator може допомогти вам захистити ваш бізнес у кібербезпеці?

Siemens Xcelerator пропонує комплексний набір перевірених масштабованих продуктів для захисту вашого бізнесу. Дізнайтеся, як Siemens Xcelerator може стати вашим надійним партнером у забезпеченні безпеки ваших операцій.

Наш комплексний підхід до кібербезпеки, рекомендований стандартами IEC 62443

Просування цифровізації промисловості та інфраструктури посилює кіберризики, роблячи надійну промислову та будівельну безпеку незамінною. Вимоги до безпеки промислових систем управління та розумних будівель значно відрізняються від традиційних офісних ІТ, з основним акцентом на оперативну доступність та управління застарілими системами.

Siemens вирішує ці унікальні проблеми за допомогою комплексного підходу до кібербезпеки, заснованого на стандарті IEC 62443. Наша концепція «Defense in Depth», вдосконалена принципами Zero Trust, використовує багатошарову стратегію за трьома стовпами: установка та інфраструктура, мережева безпека та цілісність системи. Цей цілісний підхід об'єднує спеціалізоване обладнання, програмне забезпечення та експертні послуги в обох областях. Для промислових середовищ це означає захист ОТ систем та виробничих процесів, тоді як для інфраструктури він зосереджується на захисті розумних будівель, енергосистем та критичних об'єктів.

OT Рішення для кібербезпеки, адаптовані до ваших потреб

Наша відкрита цифрова бізнес-платформа Siemens Xcelerator допомагає захистити як виробництво, так і критичну інфраструктуру, одночасно прискорюючи цифрову трансформацію. Відкрийте для себе наше портфоліо рішень, розроблених спеціально для середовищ OT.

Давайте надійно поєднаємо ваш реальний та цифровий світи

Незалежно від того, чи модернізуєте ви виробничі операції чи трансформуєте розподіл електроенергії, дізнайтеся, як Siemens Xcelerator може зміцнити вашу OT Cybersecurity, забезпечуючи цифрову трансформацію в усіх секторах.