Завод Greenergy Data Center поблизу Таллінна, Естонія, є лідером сталих інновацій. Завдяки відновлюваній енергії, розумним технологіям та повторному використанню відпрацьованого тепла, він зменшує вплив на навколишнє середовище, підвищуючи ефективність. Охолодження на основі штучного інтелекту додатково оптимізує продуктивність. Оскільки центри обробки даних споживають величезну кількість енергії у всьому світі, цей об'єкт показує, як екологічно чисті рішення можуть відповідально підтримувати цифрове зростання.
Запуск центру обробки даних зеленим шляхом
Провідні інновації AI, сенсорні та високовольтні

Дізнайтеся про оптимізацію охолодження на основі штучного інтелекту
Компанія Siemens покращила використання енергії за допомогою системи оптимізації охолодження в білому просторі (WSCO) на базі штучного інтелекту для автоматичного регулювання охолодження залежно від потреби.

Розраховуйте на надійність інфраструктури
Siemens забезпечує надійне електропостачання з трьома рятувальними лініями: шинами Sivacon 8PS, середньовольтними розподільними пристроями Simosec та високовольтною системою Siemens Energy.
Будьте впевнені у заходах безпеки
Комплекс центрів обробки даних Greenergy має понад 3000 інфраструктурних та екологічних датчиків, які контролюються цілодобово та без вихідних для максимальної безпеки.
Надійність, безпека та підключення

Профілактика пожежі
Кожна серверна кімната оснащена власною системою протипожежної редукції кисню, яка працює в поєднанні з дуже точною системою виявлення диму для миттєвого виявлення будь-якої пожежі. Додатково всі технічні приміщення спроектовані як окремі зони протипожежного захисту.
Охолодження за потребою в енергії
Управління температурою є основним джерелом використання енергії в центрах обробки даних. Siemens оптимізує його за допомогою системи оптимізації охолодження білого простору (WSCO), що підтримується штучним інтелектом. Коли попит збільшується, він реагує автоматично, регулюючи блоки та потік повітря відповідно до вимог до навантаження. Менеджери центрів обробки даних контролюють систему та об'єкт через Desigo CC BMS. Крім того, Power Manager, останній модуль розширення для Desigo CC, візуалізує електричну інфраструктуру центру обробки даних за допомогою інформаційних панелей, надаючи дані в режимі реального часу та історичні дані для звітності, трендів, аналізу, оповіщення та моніторингу KPI.


Три рятувальні лінії для максимальної надійності інфраструктури
Шини Sivacon 8PS та середньовольтні розподільчі пристрої Simosec, а також високовольтна система Siemens Energy забезпечують надійне електропостачання Greenergy. Крім того, підстанція і трансформатори заводу з'єднані двома надлишковими ланками. Якщо, незважаючи ні на що, обидва з'єднання виходять з ладу, активуються джерела безперебійного живлення (ДБЖ). Якщо навіть цей захід порушиться, існує ще одна рятувальна лінія: генератори на місці живлять систему до трьох днів без будь-яких зовнішніх потреб у енергії.
Завдяки цій досконалій концепції безпеки об'єкт досягає рівня від трьох до чотирьох за шкалою резервування інфраструктури.
Коли ми вперше запустили систему, вона покращила нашу ефективність приблизно на 30% одним натисканням кнопки.