Ознайомтеся з технічними документами експертів, щоб стимулювати цифрову трансформацію.
Ця стаття досліджує переваги цифрових підстанцій з технологічною шиною над звичайною підстанцією без технологічної шини.
У статті наведено порівняльний огляд стандартів IEC 61850-9-2 та IEC 61869-9, критичних для проектування та впровадження технології технологічної шини.
Ця стаття має на меті обговорити впровадження технології IEC-61869 на комунальних підстанціях для консолідації польових вимірювань та передачі їх на централізоване реле захисту.
У цій статті розглядається алгоритм аналізу струмової форми хвилі (CWA), введений для диференціальних застосувань трансформаторів.
Функція точково-хвильового перемикання використовується для зниження підвищених електродинамічних і діелектричних навантажень, які викликані неоптимальним перемиканням автоматичних вимикачів в мережі.
У цій статті представлений принцип відстеження частоти дискретизації, який діє від 10 Гц до 90 Гц.
У статті представлено захист на основі імпедансу (21C) як потенційне покращення порівняно з традиційним диференціальним захистом напруги (87 В) для банків конденсаторів шунту.