Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?
Цифрова реклама корпоративних послуг із синьо-білим дизайном, що підкреслює інновації та передові технологічні рішення.

Знайдіть EMC та центри тестування типу

Відкрийте для себе перевірку надійної електромагнітної сумісності (ЕМС) у тестових центрах Siemens, доступних як для внутрішніх, так і для зовнішніх клієнтів. Ми акредитовані Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH (DAkkS) та сертифіковані DEKRA та UL, тому наші звіти про випробування визнані у всьому світі.

A Siemens power plant with a control panel and a power switch turned on.

Тестування та сертифікація, яким можна довіряти

Тестування ЕМС має важливе значення для продуктів, які генерують електромагнітну енергію. Тест-центри ЕМС Siemens можуть виконувати:

  • Тестування електромагнітних та випромінюваних випромінювань
  • Екологічні випробування на кліматичний стрес, включаючи спеку, холод, вологість і морські води
  • Екологічні випробування на механічні навантаження, такі як вібрація, удар, шум та падіння упаковки
  • Вимірювання магнітних і електричних полів
  • Тестування та сертифікація стандартів CE та UL

EMC-семінари; Реєстрація семінару

Електромагнітна сумісність (ЕМС)

Знайдіть тестування ЕМС за адресою:

  • EMC-центр Ерланген
  • Тестовий центр типу Карлсруе

Безпека обладнання та кліматичні стресові випробування

Перевірте безпеку електрообладнання та виконайте кліматичні екологічні випробування за адресою:

  • Тестовий центр типу Карлсруе

Випробування механічними навантаженнями

Виконати екологічні випробування на механічне навантаження при:

  • Тестовий центр типу Карлсруе
A modern industrial building with high ceilings, open space, and distinctive white circular columns.

EMC-центр Ерланген: Лабораторія

Адреса:

вул. Гюнтера Щаровського 21

91058 Ерланген

Про нас: Ми є акредитованою випробувальною лабораторією DAkkS відповідно до DIN EN ISO/IEC 17025.

Наші послуги:

  • Вимірювання та випробування ЕМС:

    • Стандарти IEC та EN для маркування CE
    • FCC для затвердження в США
    • Стандарти KS C для затвердження в Кореї
    • Морське схвалення

  • Вимірювання та випробування ЕМС на місці, а також усунення несправностей для систем замовника
  • Вимірювання та випробування в лабораторії або на місці відповідно до MIL-STD та VG
  • Радіовимірювання на виробах з уже затвердженим радіомодулем (комбінованим обладнанням) для RED

Стаття 3.2

  • Підтримка планування вимірювань і випробувань аж до складання плану випробувань
  • Консультування з проблем ЕМС
  • Підтримка вдосконалення ЕМС продуктів і систем, також на етапі розробки
  • СЕМІНАРИ EMC

EMC-центр Ерланген: Інжиніринг

Адреса:

вул. Гюнтера Щаровського 21

91058 Ерланген

Про нас: Ми є акредитованою випробувальною лабораторією DAkkS відповідно до DIN EN ISO/IEC 17025. Ми спеціалізуємося на випробуваннях EMC/EMF для залізничних транспортних засобів та залізничної інфраструктури.

Як акредитована випробувальна лабораторія, ми пропонуємо комплексні випробування відповідно до національних та міжнародних стандартів для залізничних транспортних засобів, залізничної інфраструктури та компонентів у всьому світі.

Наші послуги залізничних випробувань:

  • Дослідження сумісності транспортних засобів із системами виявлення вакансій колії шляхом запису зворотного зв'язку системи (струми перешкод, відповідно до TR-EMV02, EN 50238)
  • Дослідження сумісності транспортних засобів із системами на колії (лічильники осей та датчики) шляхом вимірювання магнітних полів у зоні колії (відповідно до TR-EMV03, EN 50592, EN 50238)
  • Вимірювання електромагнітних випромінювань систем та транспортних засобів щодо радіосумісності (EN 50121-3-1, EMV 06, залізничне радіо ÖBB відповідно до 50.02.01)
  • Вимірювання магнітних та електричних полів щодо впливу осіб (відповідно до EN 50500)

Ми також пропонуємо наступні послуги:

  • Консультації з питань затвердження експертами, визнаними EBA
  • Інспекційна діяльність (DEBO/NOBO) з нашими партнерами по співпраці
  • Підготовка планів випробувань
  • Усунення несправностей та оцінка електромагні
  • Консультації з усіх тем ЕМС у залізничному секторі
  • СЕМІНАРИ EMC
  • Підготовка планів ЕМС

ЕМК/ЕРС енергетичних установок:

Для енергетичних систем ми проводимо моделювання заздалегідь, а також вимірювання ЕМС та особистого захисту після встановлення систем. Сфери нашої роботи включають:

  • Моделювання магнітних та електричних полів щодо впливу осіб
  • Моделювання високочастотного випромінювання енергетичних систем (HVDC, FACTS) щодо оцінки радіосумісності
  • Вимірювання магнітних та електричних полів щодо впливу осіб
  • Вимірювання електромагнітних випромінювань енергетичних систем на об'єкті
  • Консультування з усіх тем ЕМС у сфері енергетичних систем
A railway vehicle undergoing testing at EMC-Center Erlangen.
A test station for mechanical stress testing at Type Test Center Karlsruhe

Тестовий центр типу Карлсруе

Адреса:

Східний Райнбрюкенвул. 50

76187 Карлсруе

Про нас: Ми є акредитованою випробувальною лабораторією DAkkS відповідно до DIN EN ISO/IEC 17025. Ми маємо такі сертифікати: UL, FM, схема IEC/CB, ATEX, IECEx, UKEX, CCC-Ex, морський.

Наші послуги:

  • Випробування маркування CE промислової електроніки відповідно до Директив ЕМС та Низької напруги
  • Кваліфікація продукції для суворих умов навколишнього середовища
  • Випробування типу, сертифікація, випробування під час розробки

Безпека електрообладнання та сертифікація:

  • Випробування відповідно до стандартів IEC/EN для маркування CE відповідно до Директиви про низьку напругу та як лабораторія SMT за схемою CB (через UL/DEMKO)
  • Випробування відповідно до стандартів UL для сертифікатів UL для США та Канади
  • Сертифікати Ex Zone II: UL-Хазлок, FM, IECEx, ATEX, UKEX, сертифікація CCC-Ex (UL, DEKRA, FM)
  • Область застосування: ІТ-пристрої (UL/IEC/EN 62368-1), електричні вимірювальні, контрольні та лабораторні прилади (UL/IEC/EN 61010)

Електромагнітна сумісність (ЕМС):

  • Вимірювання та випробування ЕМС в лабораторії:

    • Стандарти IEC та EN для маркування CE
    • Морське схвалення
  • Напівбехогенна камера: 3 м вимірювання та випробувальна відстань

    • Вимірювання випромінюваного випромінювання в діапазоні частот 150 кГц до 6 ГГц
    • Імунітет випромінювання в діапазоні частот 80 МГц до 6 ГГц (20 В/м до 1 ГГц, 10 В/м до 6 ГГц)
  • 2 екрановані кабіни: для тестів на імунітет

    • IEC/EN 61000-4-2
    • IEC/EN 61000-4-4
    • IEC/EN 61000-4-5
    • IEC/EN 61000-4-6
  • Моделювання мережі випробувального майданчика та збурення сітки: однофазні

    • мерехтіння
    • Гармоніки
    • Перебої та зміни в електропостачанні
    • Пусковий струм

Випробування навколишнього середовища (механічне навантаження):

  • Випробування відповідно до стандартів IEC/EN: вібрація, удар, шум, випробування на падіння упаковки
  • Експлуатаційні та транспортні випробування, випробування для морського затвердження
  • 2 вібровипробувальні системи макс. 35 кН, прискорення макс. 100 г
  • Прецизійна крапельна машина для випробувань на падіння ручних та упакованих пристроїв

Екологічні випробування (кліматичний стрес):

  • Випробування відповідно до стандартів IEC/EN: спека, холод, вологість
  • Експлуатаційні випробування та випробування на зберігання, випробування для морського затвердження
  • Екологічні випробувальні камери від 600 літрів до 1500 літрів, температура -70° C до+180° C, відносна вологість 10% до 98%

Зробіть перший крок