Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?

«Тюнінг» для приводу в холодному формуванні

Компанія Ernst Grob AG в Меннедорфі оснастила свою нещодавно розроблену машину для холодного формування керуванням Sinumerik останнього покоління. Завдяки точному управлінню осями інструменту верстат вражає ефективністю і швидкістю роботи.

Інновації зроблені в Маннедорфі

Маючи певний «менталітет майстриків» та десятилітнім досвідом, Ернст Гроб розробляє інноваційні та вимогливі машини. Остання розробка «А9Т» дуже часто використовується для обробки твердих матеріалів, але також підходить для формування листового металу. При рулонному формуванні або холодній прокатці особливо складних шестерень, а також шестерень на деталях листового металу використовується так званий процес перерваного індексації.

Найвищі вимоги до контролю

Точність є головним і кінцевим у металообробці, але час також відіграє важливу роль. Серцем формувальної машини, поряд зі складною механічною конструкцією, є новий високоякісний контроль з ЧПУ Sinumerik ONE від Siemens. Він розташований у шафі управління, розробленому Ернстом Гробом та виготовленому заводом Siemens з комбінованих технологій у Хемніці (WKC). Sinumerik поєднує в собі програмовану логіку та числове високопродуктивне управління і підходить для високодинамічних застосувань, оскільки вони є частиною повсякденного життя в Ernst Grob.

У холодній прокатці Grob ми ділимо формувальну роботу на багато невеликих кроків і таким чином досягаємо високих ступенів формування навіть з високоміцною сталлю.
Андреас Бречер, Менеджер з продажу та маркетингу, в Ернста Гроба

Багатогранна безпека

Інжиніринг машин Ернста Гроба складний; навряд чи будь-який порядок є таким же, як інший. Залежно від замовника, компоненти від конкретних виробників повинні бути встановлені, особливо для автомобільної промисловості, зазвичай існують точні технічні характеристики. Тим важливіше, що управління може бути інтегровано без проблем.

«В управліннях з ЧПУ Siemens доступні всі основні функції, так що ми можемо негайно перейти до адаптацій для конкретного заводу. Це значно полегшує нашу роботу», - каже Бретчер. Прозора панель управління машиною з панеллю Simatic також дозволяє інтуїтивно зрозуміло керувати, можливим для будь-якої людини з базовим механічним навчанням.

Ernst-Grob-2-8089 original -  c525066f-7e0f-443d-b54a-b5d09e2dcec1

«Тюнінг» для приводу в холодному формуванні

Новітнє покоління управління ЧПУ Sinumerik ONE визначає масову інерцію заготовок і автоматично управляє системою з функцією «Авто-Серво-Тюнінг» безпосередньо з програми деталей на основі стратегії, визначеної виробником машини. Завдяки цій функції оптимальна продуктивність верстата можлива завдяки інтелектуальній динамічній адаптації до різних розмірів заготовки.

Елегантна демонстрація продукту Sinumeric One, що підкреслює передові технології та мінімалістичний дизайн
Ernst-Grob-3-8133 original - 34659d0f-0e90-41ce-af03-58230e601ab1

Система входить до числа перших проектів, де використовувалася програма «Авто-Серво-Тюнінг Siemens з запчастини». Ця функція, інтегрована в управління, забезпечує автоматичну адаптацію системи до масової інерції компонента. Після затиску деталі, що підлягає обробці, частоти потенційного резонансу вимірюються безпосередньо з програми деталі - тобто ті частоти, на яких заготовка почне вібрувати.

Ці тривожні частоти відфільтровуються під час подальшої обробки, що підвищує точність і позитивно впливає на швидкість при формуванні. «Економія часу в кілька десятих часток секунди на заготовку звучить не так багато, але з мільйоном деталей, вироблених на рік, це додається», - резюмує Леутвілер.

Повна стаття

Тут ви знайдете повний звіт користувача з журналу клієнтів «інсайт 01/2024"

«Тюнінг» для приводу в холодному формуванні - «інсайт 01/2024"

Зв'яжіться з нашою командою експертів

Цікавить функції SINUMERIK? Зв'яжіться з нашою командою експертів