Сигналізація підвищення безпеки та надійності
Щодня по всій Індії понад 13 500 пасажирських поїздів перевозять мільйони пасажирів, що перетинають всю довжину і ширину країни по мережі, що охоплює 68 500 км залізничних колій. Це приблизно на 50% більше, ніж окружність Землі.
Це Індійська залізниця, яка експлуатує четверту за величиною та одну з найскладніших залізничних мереж у світі, з коліями, які проходять на деяких з найвищих висот та найвіддаленіших місцях. Не перебільшенням можна сказати, що Індійські залізниці є транспортно-логістичним хребтом країни, яка щороку перевозить приголомшливих 7 мільярдів пасажирів і понад 1,2 мільярда тонн вантажів.
Забезпечення безпеки та надійності є головним пріоритетом для Індійських залізниць. Для цього потрібна надійна система залізничної сигналізації, розроблена для абсолютної точності. Siemens пишається тим, що є партнером у цій подорожі, забезпечуючи цифрову трансформацію Індійських залізниць завдяки своїй проривній технології автоматичної блокової сигналізації з прямим керуванням (ABS). Рішення наступного покоління переосмислює, як Індія підходить до безпеки, надійності та ефективності експлуатації на своїх залізничних коридорах високої щільності.
Інтелектуальне рішення Siemens знаменує зміну парадигми від звичайної релезалежної системи сигналізації, що використовується Індійськими залізницями. Стара система передбачає великі релейні кімнати з дорогим обладнанням, обширними мідними кабелями та важкими цивільними роботами. Одна несправність може зупинити рух транспорту, вимагаючи тривалого часу для виявлення та усунення несправностей.
Рішення наступного покоління для Індії
На відміну від цього, Direct Driving ABS побудований на гнучкій, модульній та готовій до майбутнього архітектурі. Компактні модульні навісні шафи, захищені від утилізації IP54, розміщені прямо біля доріжок, замінюючи громіздкі кабелі та зменшуючи залежність від релейних приміщень. Масштабована модульна структура прискорює розгортання. Пряме водіння забезпечує чудову безпеку та швидшу діагностику. Результатом є надійна, зручна для обслуговування сигнальна екосистема.
Прорив для Індійських залізниць
Компанія Siemens вже давно є партнером Індійської залізниці. Лише кілька світових виробників мають рішення Direct Driving для ABS цього ринку. Наразі Siemens впроваджує рішення на масивних 3200+ ділянках блоків маршрутів KM. У лютому 2026 року дивізія WCR — Бхопал ввела в експлуатацію 33-кілометрову ділянку Біна-Бхопал з 2 блоковими ділянками між Курвай Кеторою та Калхарі, використовуючи рішення для прямого водіння, що ще більше посилило прогрес розгортання в Західно-Центральному регіоні. Придорожні системи вже введені в експлуатацію в Нішатпурі та Макардхокді на Центральній залізниці, що відкриває шлях до загальнонаціонального розгортання.
Нова сигналізаційна технологія підтримає рух залізниці до сучасної мережі шляхом досягнення цілей безпеки, оптимізації пропускної спроможності та цифрової трансформації. Поряд з безпекою, підвищення пропускної здатності колії без прокладання нових ліній є високим пріоритетом. На відміну від старої системи подвійної дистанційної сигналізації, Direct Driving ABS дозволяє більшій кількості поїздів безпечно курсувати на одній колії, підвищуючи надійність, пунктуальність та ефективність мережі.
Завдяки конвергенції автоматизації, інтегрованої діагностики та розумного технічного обслуговування на місцях, нова технологія узгоджується з баченням Індії щодо цифрової залізничної мережі світового класу.
Розумні технології, вимірювані результати
Система Direct Driving ABS замінила застарілу логіку на основі реле інтелектуальними модульними системами, які забезпечують кілька експлуатаційних ефективностей:
Plug-and-play, інтегрований дизайн
забезпечує швидшу установку зі зниженими цивільними, кабельними та релейними витратами
Висока надійність і безпека
з меншими показниками відмов і швидшим виявленням і відновленням несправностей
Розумна діагностика узбіччя
підтримка прогнозного обслуговування та покращення продуктивності мережі
Стійкий та енергоефективний
операції з розгортанням на сонячних батареях та розширеними перевагами життєвого циклу
Система наступного покоління забезпечує безпечні подорожі, своєчасне прибуття та надійність обслуговування пасажирів. Для залізниць це посилить продуктивність мережі, забезпечуючи більш високу цілісність безпеки, максимальне використання потужності та готову до майбутнього сигналізацію на найбільш завантажених маршрутах Індії.
Зроблено для Індії, Зроблено в Індії
Перевірені інноваційні можливості Siemens та інженерна досконалість, орієнтована на Індію, лежать в основі її міцного партнерства з Індійськими залізницями. Система Direct Driving ABS розроблена не тільки для Індії, вона також «зроблена в Індії». Індивідуальний для індійських залізничних стандартів, його енергоефективна архітектура узгоджується з місією «Зеленої залізниці» Індії.
Оскільки Індія продовжує модернізувати свою залізничну інфраструктуру, рішення Siemens Direct Driving ABS закладає основу для цифрової та стійкої залізничної мобільності. Перетворюючи час простою на безперебійну роботу та перетворюючи застарілу сигналізацію на систему, готову до майбутнього, Siemens допомагає сформувати безпечніше та розумніше майбутнє для Індійських залізниць.