Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?
Сучасне опріснення

Питна вода з моря

Це відбувається щодня: вода випаровується, утворює хмари, а доходить до землі як дощ, утворюючи річки та озера як джерело питної води. У пустельних районів дощу, що випадає, недостатньо. Альтернативою є опріснення води з океану, процес, який останнім часом став більш ефективним.

Як забезпечити пустельне населення водою?

Широко використовуваним методом опріснення є дистиляція, термічний процес, при якому морська вода випаровується для отримання прісної води. Мінус: перегонка надзвичайно енергоємна. Тому більшість нових опріснювальних установок використовують зворотний осмос, процес, за допомогою якого прісна вода відокремлюється від морської води через напівпроникні мембрани та застосовується тиск. Прикладом є новий завод в Аль-Хафджі: він не тільки використовує двоетапний процес зворотного осмосу, він отримує свою енергію з сусідньої сонячної електростанції. Перетворення морської води в прісну воду ніколи не було таким ефективним.

Новітні технології та сонячна енергетика

Широко використовуваним методом опріснення є дистиляція, термічний процес, при якому морська вода випаровується для отримання прісної води. Мінус: перегонка надзвичайно енергоємна. Тому більшість нових опріснювальних установок використовують зворотний осмос, процес, за допомогою якого прісна вода відокремлюється від морської води через напівпроникні мембрани та застосовується тиск. Прикладом є новий завод в Аль-Хафджі: він не тільки використовує двоетапний процес зворотного осмосу, він отримує свою енергію з сусідньої сонячної електростанції. Перетворення морської води в прісну воду ніколи не було таким ефективним.

Хоча найсучасніші установки мають енергоспоживання менше чотирьох кіловат-годин на кубічний метр води, зворотний осмос є енергоємним процесом. Оскільки електроенергія виробляється переважно в Саудівській Аравії з використанням викопного палива, на опріснення морської води припадає велика частка викидів вуглекислого газу (CO2).

Надійний партнер

Саудівська арабська комунальна компанія Rawafid Systems побудувала завод у співпраці з експертами з опріснення води Advanced Water Technology (AWT). Щоб реалізувати проект у короткі відведені терміни всього 14 місяців, Rawafid та AWT обрали своїх партнерів на основі надійності та експертизи галузі.

Для пакетів електротехніки, автоматизації та приладобудування команда проекту обрала Siemens головним підрядником. «Ми уклали контракт із Siemens, оскільки вони є великою компанією на ринку електромеханічного постачання для виробництва електроенергії та води. Крім того, система управління Siemens є універсальною і використовується в різних галузях промисловості, таких як нафта і газ, нафтохімія, нафтопереробні заводи та очищення води», - говорить Алі Авадалла, CEO та директор проекту Rawafid Industrial.

Сонячна опріснювальна установка в Аль-Хафджі.

Отримавши замовлення, команда Siemens негайно приступила до розробки комплексного рішення, що включає трансформатори; системи розподільних пристроїв Sivacon; системи захисту Siprotec; перетворювачі Sinamics; та технологічні прилади для контролю витрати, рівня, тиску та температури. Електричні та автоматичні системи підключені до мережі за допомогою технології промислового зв'язку Scalance.

Енергозберігаючі та гнучкі

Система управління виробництвом і розподілом електроенергії, а також переробкою води базується на системі управління процесом Simatic PCS 7. Це не тільки забезпечує чудову доступність та ефективність установки, але також забезпечує централізований моніторинг та контроль всіх установок та систем, тим самим підтримуючи операторів у їх щоденній роботі. На заводі Al Khafji Simatic PCS 7 дозволяє автоматично регулювати привід зі змінною швидкістю, що живить насос високого тиску відповідно до температури води та солоності, які змінюються залежно від сезону. Це економить велику кількість енергії порівняно зі звичайним контролем потоку за допомогою регулюючого клапана.

Працівник використовує інтерфейс систем управління процесом Simatics PCS 7 на двох екранах.

Модель для подальших установок

З моменту запуску системи Siemens працювали винятково. 37 000 одиниць обладнання вагою 425 тонн довелося перевезти до Саудівської Аравії та встановити за стислим графіком - велике логістичне досягнення. Інженери Siemens продемонстрували гнучкість, враховуючи значні зміни під час проекту, коли джерело живлення було переведено з 34,6 кВ на 13,8 кВ.

Рішення Siemens забезпечують безперебійну вертикальну та горизонтальну інтеграцію всіх електричних компонентів, тим самим зменшуючи експлуатаційні витрати та витрати на обслуговування.

Ці переваги призвели до подальшого замовлення: Rawafid та AWT, які зараз входять до консорціуму A3C з SETE та Al Fatah, доручили Siemens обладнати вісім додаткових опріснювальних установок зворотного осмосу в Саудівській Аравії, включаючи всі компоненти та введення в експлуатацію - знову за стислим графіком.

Працівник у захисному капелюсі та обладнанні моніторингу жилетів на заводі з опріснення води.

Порівняння: перегонка та зворотний осмос

Перегонка для опріснення морської води споживає надзвичайно велику кількість енергії - до 25 кВт/год на кубічний метр виробленої води. Альтернатива - зворотний осмос. Тут найсучасніші заводи досягають менше 4 кВт/год на кубічний метр виробленої води. Хоча зворотний осмос все ще енергоємний, він допомагає таким країнам, як Саудівська Аравія, скоротити викиди CO2, пов'язані з опрісненням. А коли рослини в основному працюють від фотоелектрики - як нова установка в Аль-Хафджі - слід CO2 ще менший.

«Коли ми говоримо про проекти, які роблять великий внесок у захист навколишнього середовища, як ця установка опріснення на сонячних батареях, немає часу витрачати даремно. Наші перевірені компоненти є ключовими для швидкого пошуку рішень».
Маркус Уоллінгер, Керівник проекту від Siemens

Зробіть перший крок