Світові лідери та міжурядові організації все частіше сприймають будівництво або модернізацію будівель для енергоефективності як найбільш негайний та економічно ефективний важіль декарбонізації. Нещодавня доповідь ООН підкреслює, що цей сектор має потенціал скоротити 11% глобальних викидів до 2035 року, що еквівалентно зняттю одного мільярда автомобілів з доріг протягом року.
Нещодавня доповідь ООН підкреслює, що цей сектор має потенціал скоротити 11% глобальних викидів до 2035 року, що еквівалентно зняттю одного мільярда автомобілів з доріг протягом року.
Таким чином, будівельні норми стали критичним рушієм декарбонізації, оскільки країни по всьому світу запроваджують правила, спрямовані як на експлуатаційний, так і на втілений вуглець (пов'язаний з будівництвом та транспортом). Однак, незважаючи на цей прогрес, згідно зі звітом МЕА 2024 року, понад 50% нового глобального будівництва не охоплюється будівельними нормами.
Національні плани дій щодо клімату часто не підтримують адекватно виконання цих нормативних актів. Згідно з Паризькою угодою, кожна країна подає національно визначені внески (NDC) - або національні плани дій щодо клімату - для окреслення своєї стратегії зменшення парникових газів. Хоча переважна більшість (84%) НДК посилається на будівельний сектор, менше 10% надають якісь детальні відомості про будівлі, і лише невелика більшість (54%) взагалі згадують енергоефективність будівель.
Ми вважаємо, що уряди повинні інтегрувати будівельний сектор до НДК. Це можна підтримати такими інструментами, як наша таблиця показників NDC для сталих будівель. Цей цифровий інструмент, який допомагає урядам та ширшим зацікавленим сторонам визначати найкращі практичні заходи політики, які повинні міститися в плані дій щодо клімату країни та їх національній політичній рамці.
Поточні зобов'язання NDC залишають нас далеко не в досягненні мети утримати глобальне потепління близько 1,5ºC. Сміливість щодо будівель дає нам можливість наблизитися до цієї мети, але лише в тому випадку, якщо вони не залишаються сліпою плямою в нашій кліматичній реакції.