Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?

Fibersort наближає переробку текстилю на крок ближче

Fibersort сортує 2000 одягу на годину для переробки. Дізнайтеся, як Valvan та Siemens роблять це можливим разом.

З початку 2025 року європейська директива EPR вимагає від нас збирати текстиль окремо, щоб максимально їх переробляти. Але переробка важка, оскільки наш одяг складається з безлічі різної сировини, що представляє справжній виклик. Сортування - важливий перший крок. Valvan автоматизував це за допомогою машини Fibersort, яка може обробляти близько 2000 штук на годину.

Інформація про місто Валван

Valvan — бельгійський машинобудівник з більш ніж 40-річним досвідом роботи в текстильному секторі. Компанія почала з автоматизації своєї логістики, а тепер все більше процесу сортування, спрощуючи переробку текстилю.

Сім мільйонів тонн текстилю на рік

Споживання одягу зростає у всьому світі, а також швидкість, з якою ми відкидаємо одяг. Це призводить до щорічної гори відходів близько семи мільйонів тонн текстилю в Європі. Однак спалювання всього цього текстилю є нестійкою практикою. Тому з січня 2025 року утилізація текстилю в залишкові відходи заборонено на всій території Європейського Союзу. Бельгія вже досить добре працює в цій галузі; близько половини нашого викинутого текстилю вже збирається окремо через текстильні контейнери. Але що з цим станеться далі?

«Текстиль перепродається в сортувальні центри», - пояснює Мауріц Вандепутте, технічний директор Valvan. «Вони спочатку сортують за повторним використанням: непошкоджений одяг максимально повторно використовується локально. Те, що не можна повторно використовувати локально, експортується. Те, що не можна використовувати повторно, йде на переробку - часто низькосортну сьогодні - та спалювання. З машинами для автоматизації цієї логістики - прес-підбирачами, наприклад, - Valvan виріс».

Такий спосіб сортування вже деякий час не був стійким. Морітс: «Сортувальні центри в основному заробляли гроші на одязі, який вони могли перепродати. Однак це все частіше закінчується на таких платформах, як Vinted. При цьому в обігу з дешевих китайських інтернет-магазинів перебуває більш неповноцінний текстиль. Залишкова фракція швидко зростає, а тиск стає настільки високим, що не може все пройти. Завдяки цим інтернет-магазинам країни третього світу мають доступ до нового одягу і, таким чином, менш схильні купувати наші текстильні відходи».

Four men in business casual attire observe items on a dark gray conveyor belt system in an industrial setting.

Автоматизація процесу прийняття рішень

Four men in business casual attire are gathered around industrial machinery, with one man actively demonstrating or explaining something on a control panel.

Таким чином, сортувальні центри стикаються з складним завданням, яке стає все більшим і більшим і приносячи менше грошей. Адже сортування - трудомісткий процес: людям доводиться дивитися на кожен окремий одяг. Це теж не весела робота, і людей стає все рідше. Ось чому Valvan вирішив автоматизувати цей процес за допомогою машини Fibersort близько семи років тому. Це миттєво дає змогу створити нове застосування: сортування текстилю за сировиною.

«Це було непросто», - каже Морітс. «Автоматизація логістичного процесу - це одне, автоматизація процесу прийняття рішень - інша. За допомогою AI нам це вдалося. Одяг потрапляє в контейнер, де три камери сканують їх. 3D-камера визначає гучність і розмір, RGB-камера визначає колір, а інфрачервона камера виявляє волокна. Потім Fibersort здуває їх у контейнери відповідно до категорії: синя бавовна, червоний нейлон тощо. Машина модульна: ми можемо додати стільки категорій, скільки хоче замовник».

Обробка кожного окремого одягу

Це лише половина історії. По-перше, одяг повинен в кінцевому підсумку акуратно розділитися в контейнері. «Це теж було викликом. Форма і габарити практично завжди різняться. Крім того, ви ніколи не знаєте, чи обробляєте ви один одяг. Завжди є ризик того, що щось зачепиться».

Щоб відокремити одяг, вони спочатку проходять через кілька метрів підйомників з гачками. Перевірки безпеки вже вбудовані там, щоб шматки текстилю не могли заблокувати машину. «Щоб потім захопити шматки, ми тривалий час експериментували з козловим збирачем. Але це було повільно: час нашого циклу становив від 10 до 15 секунд. Людина набагато швидша».

A man in a blue sweater smiles while demonstrating a control panel on industrial machinery to another man in a white shirt, whose back is partially visible.
Найбільшою проблемою була обробка одягу поштучно. Разом із «Сіменсом» нам це вдалося.
Моріц Вандепутте, КТО, Вальван

«Прорив відбувся завдяки нестандартна кінематика, яку ми розробили спільно з компанією Siemens. Зараз ми використовуємо дельта-збирач та роботизовану руку. Дельта-підбірник має високий хід, тому довгі шматки, як ніжки штанів, не можуть ні за що зачепитися. Потім роботизована рука бере на себе шматок, щоб зняти будь-які двійники. І це добре працює. З початковими відкритими контролерами ми незабаром перейшли на час циклу в 2,2 секунди. З останнім SINAMICS S7-1516 T ми досягаємо 1,8 секунди. Це означає близько 1800 піків на годину або 2000 з двома роботами. Це набагато швидше, ніж людина».

Підключіть і грайте

«Валван багато просить у нас. Нам це подобається, тому що це тримає нас на ногах», - сміється Нік Ванден Броке, керівник відділу продажів OEM в Siemens. «Ми зробили для них всю кінематичну перевірку, аж до контролю контролера. Час циклу надзвичайно короткий, тому нам знадобився дуже потужний контролер.»

«Це серійна машина, тому я також хотів, щоб Fibersort був підключеним і відтвореним», - каже Морітс. «Немає тривалих сеансів введення в експлуатацію: замовнику доводиться підключати кабель, так би мовити, і все повинно працювати.»

«Я також хотів повноцінного зворотна сумісність. Коли ми впроваджуємо нові функції, ми повинні мати можливість зробити це на всіх існуючих машинках. Наша система штучного інтелекту заснована на ПК і надсилає команди контролеру через MQTT або OPC UA. Але, незважаючи на це роз'єднання, обладнання також повинно йти в ногу. Наприклад, зараз ми досліджуємо, чи можемо ми взяти на себе одяг між збирачами на льоту, що дало б нам ще 0, 3 секунди. З апаратним забезпеченням Siemens ми знаємо, що все досить швидко, щоб не відставати».

Майбутнє автоматичне

Five men in business casual attire stand smiling in front of industrial machinery with the

«Завдяки гарній співпраці з Siemens ми можемо дуже швидко впроваджувати інновації. Тим часом половина нашого обороту припадає на інноваційні рішення для переробки. Ми вже зробили вступ у світ книг, і крім Fibersort, ми також розробили Трімклін, яка знімає гудзики і етикетки з текстилю - наступний крок. Це дає мені надію.

Тому майбутнє повністю автоматизоване, підсумовує Маурітс. «Нам потрібно позбавити людей від брудної та повторюваної роботи. І в той же час ми хочемо зберегти дорогоцінні ресурси в Європі. Ми довели, що ви Може створювати цінність Навіть на більш складному ринку. Для нашої компанії, для наших клієнтів і для суспільства».

Також працюєте над складною кінематикою?

Відкрийте для себе можливості з SINAMICS S7-1516 T.