Safilin, компанія, що поєднує французький капітал з польським досвідом, виробляє продукцію на основі льону та коноплі, включаючи нитки, що використовуються в одязі, меблі, технічному текстилі, харчовій, автомобільній та багатьох інших галузях промисловості. Компанія також виробляє ровінги для композитних матеріалів, а також шпагати і кручені нитки для різноманітних застосувань. У Польщі компанія Safilin має виробничі потужності в Мілаково і Щитно. На останньому майданчику розміщується як мокрий прядильний завод, так і розчісний завод. Завод виробляє близько 2000 тонн готової продукції щорічно. Для мокрого прядіння він використовує машини PM88, які зазвичай називають PM. Ці машини працюють з 1982 року, тобто вони працюють більше 40 років. В рамках своєї промислової стратегії компанія вирішила дослідити альтернативи існуючому обладнанню та використати свій глибокий досвід процесу для створення конкурентної переваги у виробництві лляної пряжі. Прагнучи максимально використати свої існуючі активи, команда керівництва запустила програму модернізації, спрямовану на те, щоб надати машині ПМ друге життя, перейменувавши її на PZ-KA. Рішення про модернізацію старих машин дозволило автоматизувати процеси та візуалізувати виробничі параметри в режимі реального часу, що призвело до підвищення ефективності роботи та значної економії витрат. Ключовим фактором успіху стало створення комплексної проектної команди, яка об'єднує фахівців Safilin з різних дисциплін, які активно сприяли ініціативі.

Прядильний верстат ПМ88 після модернізації. Модернізація обладнання допомогла знизити витрати, підвищити ефективність виробництва та безпеку, а також підвищити комфорт роботи.