Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?
Бути зеленим кожен день

Вибірковий збір упаковки з REKBOT

REKBOT - це зворотний торговий автомат, розроблений та виготовлений у Польщі для вибіркового збору контейнерів для напоїв. Це допомагає споживачам та роздрібним торговцям сприяти захисту навколишнього середовища та сталому розвитку, роблячи переробку більш зручною та ефективною.

З 1 січня 2025 року набуде чинності польська система повернення депозитів, яка запровадить низку зобов'язань для роздрібних торговців напоями. Менші магазини будуть, як мінімум, зобов'язані збирати відкладення на контейнерах для напоїв, таких як пляшки та банки. Магазини з торговою площею понад 200 м² будуть зобов'язані не тільки збирати і повертати депозити, але і приймати порожні контейнери від споживачів.

Реверсивні торгові автомати дозволяють істотно спростити цей процес. Одним з таких рішень є REKBOT — реверсивний торговий автомат, розроблений за технологіями Siemens та виготовлений у Польщі. REKBOT забезпечує ефективний збір та переробку порожніх контейнерів для напоїв, допомагаючи роздрібним торговцям дотримуватися нових норм, підтримуючи переробку та екологічну стійкість.

IMG - Case Study - REKBOT - OpenGraph

REKBOT - це зворотний торговий автомат, призначений для вибіркового збору контейнерів для напоїв, включаючи алюмінієві банки та пластикові пляшки. Пристрій розроблено та виготовлено в Польщі, забезпечуючи ефективне та зручне рішення для систем повернення депозитів та переробки контейнерів для напоїв.

Турбота про теперішні та майбутні покоління

Case Study - REKBOT 03

Щоб почати повертати контейнери, просто торкніться екрана, а потім відскануйте штрих-код на пляшці або банці.

В умовах все більш очевидних змін клімату захист природного середовища став не тільки важливим, але і головним пріоритетом. Зменшення вуглецевих слідів, використання перероблених матеріалів, зниження споживання енергії та покладення на відновлювані джерела енергії, коли це можливо, стали стандартною практикою для зростаючої кількості компаній та установ. Однак промисловість та торгівля не є єдиними зацікавленими сторонами у побудові більш стійкого майбутнього. Споживачі - кожен з нас - також відіграють важливу роль. Особливо це стосується системи повернення вкладів у Польщі. Успіх системи багато в чому залежить від того, чи повертають споживачі використані контейнери для напоїв для переробки та скільки з цих матеріалів можна відновити та використати повторно. Вимога сплатити заставу при покупці напоїв покликана спонукати споживачів не викидати порожні пляшки та банки, а натомість повернути їх, наприклад, до місця покупки та повернути свій депозит.

«Нові нормативні акти підтримують принципи сталого розвитку. Вони повинні допомогти зменшити кількість сміття в лісах, парках та громадських місцях, одночасно збільшуючи частку вторинної сировини — у даному випадку пляшок і банок —, які повертаються для переробки», — говорить Мальгожата Ковальчик, президент правління REKBOT Sp. z o.o.

«Щоб зробити процес повернення контейнерів та повернення депозитів максимально простим, клієнти зможуть скористатися зворотними торговими автоматами, які, ймовірно, стануть стандартною функцією в більшості продуктових магазинів площею понад 200 квадратних метрів по всій Польщі. Це рішення приносить користь як роздрібним торговцям, так і споживачам. Знаючи, що вони можуть повернути порожні контейнери в конкретному магазині, клієнти часто вирішать робити покупки і там», - додає вона.

Необхідність - мати винаходу

Вибірковий збір контейнерів для напоїв ніколи не був простим, і велика частина пляшок і банок в кінцевому підсумку викидалася або забруднила навколишнє середовище, а не перероблялася. Впровадження системи повернення депозитів може допомогти змінити цю ситуацію на краще.Повернути контейнери за допомогою REKBOT легко та зручно. Квитанція або жетон не потрібно. Для початку користувач просто торкається екрану, сканує штрих-код на контейнері і вставляє його в впускний отвір. Потрапивши всередину машини, контейнер транспортується на конвеєрній стрічці, де перевіряються його параметри, такі як вага та тип матеріалу. Завдяки вдосконаленим датчикам проводиться детальний аналіз, а пляшка або банка або приймаються, або відхиляються і повертаються замовнику.

Після прийняття контейнера його направляють до модуля ущільнення, а потім відкладають у відповідний контейнер для збору. Бункери оснащені піддонами для крапель, які захищають внутрішню частину машини від залишків рідин, допомагаючи підтримувати чистоту та гігієну. Крім того, вбудовані УФ-лампи нейтралізують запахи, що походять із зібраних контейнерів. Цей процес повторюється для кожного контейнера, повернутого замовником. Після того як всі контейнери оброблені, користувач просто натискає кнопку «Готово». Для підвищення безпеки машина не видає готівку безпосередньо, зменшуючи ризик крадіжки як для пристрою, так і для його користувачів. Натомість після завершення транзакції клієнти отримують ваучер, інтегрований із системою торгових точок магазину, який можна обміняти на готівку під час оплати. Rekbot сумісний з найбільш широко використовуваними роздрібними POS-системами в Польщі. Машина має ємність приблизно 280 ПЕТ-пляшок і 450 алюмінієвих банок. Для додаткової зручності персонал магазину може отримати доступ до контейнерів для збору з передньої або задньої частини машини, що робить обслуговування та спорожнення швидким та ефективним.

Case Study - REKBOT 05

Після прийняття контейнера його переносять в модуль ущільнення, а потім відкладають у відповідний контейнер для збору.

«Ключовою особливістю машин REKBOT є їх універсальність. Машина приймає як неушкоджені, так і подрібнені пластикові контейнери, з кришками або без них. У цьому відношенні REKBOT йде на крок далі, ніж діючі законодавчі вимоги, оскільки правила, що регулюють збирання контейнерів для напоїв, стверджують, що контейнери, повернені для переробки, повинні бути чистими та непошкодженими. В результаті REKBOT приймає і пошкоджені контейнери, надаючи істотну перевагу перед багатьма іншими рішеннями подібного роду.
Не менш важливим є те, що впускні отвори були розташовані на висоті, що робить повернення пляшок і банок зручними для людей з обмеженими можливостями, включаючи користувачів інвалідних візків, а також для дітей. Це дозволяє батькам заохочувати екологічно відповідальну поведінку та сприяти екологічній обізнаності з раннього віку».
— Бартош Грабарчик, директор з продажу, REKBOT Sp. z o.o.

Переваги РЕКБОТ

Однією з ключових переваг REKBOT є його широка функціональність, надійність та рівень безпеки SIL-1. Зворотний торговий автомат захищений від збоїв за допомогою декількох шарів запобіжних заходів. Зовнішні захисні бар'єри запобігають проникненню комах і гризунів в агрегат, в той час як його найдосконаліші функції діють за лаштунками.

Машина автоматично сповіщає персонал магазину про виявлені помилки, повні контейнери для збору або низький рівень паперу в принтері ваучерів. Завдяки передовим технологіям, включаючи рішення для автоматизації Siemens, REKBOT також має можливість самодіагностики та прямих повідомлень про обслуговування. Будь-яка виявлена несправність, наприклад збої двигуна або датчика, автоматично діагностується та повідомляється службі обслуговування, що дозволяє швидко реагувати та мінімізувати час простою.

«Для таких рішень, як REKBOT, використання високоякісних внутрішніх компонентів є важливим, оскільки від них залежить надійність та безперервність роботи. Не менш важливою є гнучкість конфігурації системи управління, що дає можливість адаптувати роботу машини до різних вимог замовника. У випадку REKBOT це в першу чергу означає сумісність з різними системами торгових точок і режимами роботи», — пояснює Шимон Пасон, старший спеціаліст з продажу Siemens Польща.

«Також варто виділити можливості віддаленої діагностики, вбудовані в машину. Вони дозволяють сервісним командам перевіряти окремі компоненти та зчитувати робочі параметри, не будучи фізично присутніми на місці. Як результат, якщо сервісне втручання стане необхідним, технічні працівники можуть прибути з чітким розумінням проблеми та відповідними запасними частинами, що дозволить їм ефективніше вирішити проблему під час одного візиту», - додає він.

Case Study - REKBOT 06

Важливою перевагою РЕКБОТ є ергономічний дизайн і простота використання. Машина інтуїтивно зрозуміла в експлуатації та включає в себе ряд продуманих функцій, які підвищують зручність користувача, включаючи практичні доповнення, такі як тримач для сумки.

Пристрій розроблений для запобігання шахрайства та забезпечення точної ідентифікації контейнера. REKBOT використовує триетапний процес перевірки. Перший етап перевіряє контейнер на основі штрих-коду, відсканованого замовником на пляшці або банці. Якщо вага вставленого контейнера не відповідає відсканованим даним штрих-коду, конвеєрна система відхилить товар. Другий етап передбачає зважування контейнера, тоді як третій етап перевіряє тип упаковки. Система зважування, інтегрована в конвеєр, запобігає прийняттю пляшок або банок, вага яких перевищує заздалегідь визначену номінальну вагу порожнього контейнера. Тільки після успішного проходження всіх трьох етапів перевірки пляшка може бути прийнята REKBOT або може бути прийнята. При виявленні будь-якої невідповідності контейнер автоматично повертається замовнику через впускний отвір.

«REKBOT може визначити тип контейнера, який повертається, будь то пляшка чи банка. Природно, сканувати пляшку, а потім вставити банку неможливо, так як цьому перешкоджають захисні механізми машини. У такому випадку машина просто поверне неправильний контейнер. Ми також усунули інші потенційні форми шахрайства. Наприклад, користувач не може приєднати рядок до контейнера і спробувати витягнути його назад після сканування, оскільки вбудовані механізми безпеки машини ефективно запобігають таким діям».
— Лукаш Ковальчик, директор з виробництва, REKBOT Sp. z o.o.

Case Study - REKBOT 08

Машини були побудовані з використанням ряду технологій та компонентів Siemens, включаючи контролери, джерела живлення та системи запуску двигунів.

Реверсний торговий автомат, що постачається REKBOT, також енергоефективний. Під час інтенсивної роботи, коли використовується ущільнювальний агрегат, машина споживає від 650 до 700 Вт потужності. Однак цей рівень споживання енергії становить лише невелику частину його загального часу роботи. У режимі очікування, коли машина увімкнена і чекає клієнта, вона споживає приблизно 170 Вт, тоді як у сплячому режимі споживання енергії падає приблизно до 70 Вт.

«Експлуатація пристрою проста, оскільки однією з ключових переваг REKBOT є його ергономічний дизайн. Чітка візуальна система індикації стану дозволяє користувачам та персоналу швидко отримати доступ до важливої інформації, а інтеграція з провідними системами торгових точок забезпечує надійний та ефективний обмін даними»,
— каже Шимон Пасон з Siemens Польща.

REKBOT: Інтеграція технологій Siemens

Розробка пристрою почалася на початку 2022 року, а до серпня 2023 року вже був побудований перший прототип REKBOT.

«Протягом багатьох років ми виробляємо власні пристрої на базі промислових контролерів Siemens. Ми обрали Siemens нашим постачальником технологій через надійність контролерів, які стабільно працювали без проблем, а також стабільність програмного забезпечення», - наголошує Лукаш Ковальчик.
«Сьогодні РЕКБОТ повністю готовий до масового виробництва. Однією з головних завдань для нашої інженерної команди була розробка системи ущільнення - проектування та побудова її таким чином, щоб забезпечити надійну та безперебійну роботу. Ми успішно вирішили всі технічні проблеми, і машини зараз працюють ефективно. Перші агрегати вже встановлені і працюють в роздрібних магазинах», - додає він.

REKBOT включає в себе значну кількість компонентів Siemens, включаючи модуль живлення з функціями електронного захисту. Центральним елементом архітектури управління машиною є контролер SIMATIC S7-1200, реалізований разом з модулями розширення, включаючи модулі вводу/виводу та датчики температури. Машина також має додаткові компоненти Siemens, такі як гібридний стартер двигуна з вбудованим модулем безпеки. Siemens TIA Portal був використаний для розробки програмного забезпечення управління машиною.

Case Study - REKBOT 09

REKBOT включає в себе широкий спектр компонентів Siemens. Центральним елементом системи управління автоматом реверсу є контролер SIMATIC S7-1200.

Пристрої Siemens виконують дві ключові функції в нашому автоматі зворотного продажу. По-перше, вони служать основними компонентами управління і виконання всієї системи. Вони збирають сигнали від датчиків і визначають роботу всіх вузлів машини. По-друге, вони відповідають за функції безпеки гібридної системи стартера двигуна, забезпечуючи безпечну та надійну роботу пристрою.
Лукаш Ковальчик, Директор з виробництва, РЕКБОТ

В даний час впроваджується програмне забезпечення на базі бібліотек SIMATIC Automation Tool. Це рішення забезпечить більш ефективне управління пристроями, оновлення мікропрограмного забезпечення, автоматизоване розгортання програмних патчів та покращену діагностику потенційних несправностей та системних помилок.

«Ми прагнемо впровадити цю функцію якомога швидше - в ідеалі в поточному кварталі. Поєднавши інструмент автоматизації SIMATIC від Siemens з власним програмним забезпеченням, ми зможемо виконати повне оновлення всієї машини, включаючи контролери Siemens, менш ніж за одну хвилину», — Лукаш Ковальчик, директор з виробництва, REKBOT Sp. z o.o.