Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?
Зображення мікропластика, що плаває у воді, що підкреслює забруднення навколишнього середовища.

Рослини - це новий пластик: Мікропластик не є мікропроблемою

За даними PlantSwitch: рішенням для боротьби з мікропластичним забрудненням є рослини.

КВІТЕНЬ 2024

Відповідно до Національні інститути здоров'я (NIH)Мікропластик (MPS) можна знайти скрізь у навколишньому середовищі, включаючи повітря, яким ми дихаємо, їжу, яку ми їмо, і воду, яку ми п'ємо. Вчені виявили мікропластичні частинки в річках і озерах на віддалених островах, хмарах над горою Фудзі та снігу в Антарктиді, підкреслюючи їх повсюдну присутність по всьому світу.

Але які вони? Що це за мікронеприємності, які створюють макропроблему?

МП класифікуються як фрагменти штучного, довголанцюгового полімерного матеріалу (пластику), яких менше п'ять міліметрів завдовжки — розміром всього одного зерна рису. Їх довговічність охоплює тисячі років, коли депутати утворюються як менші фрагменти і відриваються від більших шматочків. Це може статися під час розробки комерційного продукту або під час деградації пластикових виробів, таких як шини, пляшки з водою та упаковка косметичних засобів.

Іноді MPS навмисно виробляються у вигляді смоляних гранул і повторно використовуються для виготовлення різних предметів, таких як одноразові столові прилади, іграшки, сонцезахисні окуляри і навіть меблі. Незважаючи на зусилля з переробки цих предметів, депутати все ще поглинаються тваринами та людьми із тривожною швидкістю.

В середньому люди споживають приблизний еквівалент a вартість кредитної картки пластику щотижня — близько 5 грамів. Подумайте про це:

A photograph of plastic waste floating in the ocean, highlighting the issue of pollution.

Поліетиленовий пакет з найближчого супермаркету вилітає з вікна автомобіля на шосе, ловить трохи великого повітря і пробирається в Мексиканську затоку. Тут він з часом розпадається на менші шматочки і з'їдається місцевою громадою червоного сніпця.

Ви вирішили вивести сім'ю на смачну вечерю в місцевий ресторан, щоб відсвяткувати день народження і вгадайте, що вказано як «улов дня»? Так, той червоний сніп.

Депутатів також можна знайти в питна вода і може мати серйозний вплив на здоров'я людини. Вчені вважають що після прийому всередину MPS можуть спричинити окислювальний стрес, пошкодження ДНК, дисфункцію органів, порушення обміну речовин, імунну відповідь та нейротоксичність... щоб назвати лише деякі.

Як ми це зупинимо? За словами Ділліона Бакстера, генерального директора та співзасновника PlantSwitch, рішенням є рослини.

У PlantSwitch наша місія полягає в тому, щоб замінити весь пластик одноразового використання на основі нафти рослинами», - сказав Бакстер. «Ми переробляємо сільськогосподарські залишки, такі як рисова лушпиння та пшенична солома, у рослинну смолу, яку можна використовувати для виготовлення майже всіх видів пластикових виробів.

PlantSwitch, яка відкрила виробниче підприємство в США, співпрацює з місцевими фермами, щоб перетворити сільськогосподарські залишки на компостовані гранули. Ця біопластична смола потім використовується виробниками для виготовлення всього, від посуду для їжі, косметичних контейнерів, зубних щіток та кавових стручків.

Використовуючи свою фірмову технологію, PlantSwitch знайшов спосіб створити недорогий матеріал на біологічній основі з властивостями, що нагадують традиційний пластик, тобто компостується на задньому дворі. «Це був довгий шлях, - сказав Бакстер, - але ми змогли працювати з партнерами з технологій, фінансування та розвитку, які допомогли нам на шляху створення продукту, який є справді стійким, і яким ми пишаємося».

Вони розпочали комерційне виробництво з комерційного виробничого підприємства площею 50 000 квадратних футів потужністю 25 000 тонн на рік. Екосистема Siemens зіграла вирішальну роль у запуску свого першого сайту:

Фінансові послуги Siemens (ДФС) підтримується кредитною лінією в розмірі 5 мільйонів доларів для придбання обладнання для нового об'єкта, включаючи шліфувальні машини, конвеєрну систему та екструдери.

Цифрові індустрії Siemens (DI) допомогла запустити новий об'єкт, а також співпрацювати безпосередньо з PlantSwitch, щоб переконатися, що все обладнання має специфікацію Siemens та послуги запасних частин.

Смарт-інфраструктура Siemens (SI) допоміг знайти альтернативу для розподільних щитів після того, як PlantSwitch зазнав затримок з отриманням живлення на новий об'єкт.

«Команда Siemens була надзвичайно цінним партнером, допомагаючи нам будувати майбутнє пластмас. Ми розпочали нашу співпрацю з критичної точки перелому для PlantSwitch, і вони є основною причиною нашого успіху. Вони надавали підтримку для цілого ряду різних цілей і продемонстрували високий рівень досвіду в кожній категорії», - сказав Бакстер з партнерства PlantSwitch з Siemens.

Оскільки PlantSwitch нарощував виробництво, їх мета полягає в тому, щоб використовувати свої сотні рецептур, щоб конкурувати на кожному ринку. Вони уклали контракти з клієнтами в різних секторах, включаючи обслуговування їжі, гастрономію та роздрібну торгівлю. Їх значне зростання призвело до створення нової фабрики в Азії, стратегічно розробленої для задоволення зростаючого світового попиту.

Для отримання додаткової інформації про PlantSwitch, відвідайте їх веб-сайт.

Для отримання інформації про Siemens відвідайте США.Сіменсс.com.

A close-up of microplastics floating in water, highlighting the environmental issue of plastic pollution.

Почніть свою подорож