Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?
Siemens Aerospace Digital Twin Natilus DI 2024 Синьо-синє зображення поруч.

Іммерсивна інженерія: вантажні літаки наступного покоління

Забудьте все, що ви знаєте про повітряні вантажні літаки, адже радикально перероблений літак незабаром приземлиться в аеропорту поблизу вас. Драйвер цієї зміни - Natilus з його інноваційним літаком із змішаним крилом, розробленим за допомогою програмного забезпечення Сіменс Хеллератор портфоліо.

Відмінний дизайн корпусу з змішаними крилами, широке використання легких вуглецевих композитів та інноваційний вантажний відсік «Діамант»: літаки від Natilus налаштовані революціонізувати ланцюги поставок у всьому світі. Тому що в порівнянні з традиційними трубчастими літаками, літаки Natilus зможуть перевозити в 1,5 рази більше вантажу за рейс, зменшуючи при цьому витрату палива на 50%. Це є значним стрибком вперед у сфері стійких повітряних вантажів. Але це лише початок, оскільки Natilus розробив свій літак таким чином, щоб він був сумісним із стійким авіаційним паливом та майбутнім водневим двигуном. Проектування таких літаків, звичайно, є складним завданням, оскільки Natilus відкриває нові шляхи авіація. Аерокосмічна компанія, що базується в Сан-Дієго, Каліфорнія, значно прискорила свої процеси розвитку, використовуючи елементи в Сіменс Хеллератор портфель галузевого програмного забезпечення, наприклад NX Х і Командний центр. В результаті інженери Natilus змогли скоротити час, необхідний для побудови свого першого прототипу навпіл. «Наша робота з Siemens та впровадження портфеля Siemens Xcelerator дозволяють нам досягти швидкості, з якою повинні відбуватися інновації, і це допомагає нам залишатися гнучкими, гнучкими та реактивними», - говорить Олексій Матюшев, генеральний директор та співзасновник Natilus.

Захоплюючий дизайн для більш спільної інженерії

Натілус також є раннім усиновлювачем Дизайнерський дизайнер NX. У поєднанні з новими Дисплей Sony XR, встановлений на голові, це захоплююче інженерне рішення використовує доповнену реальність, щоб забезпечити інженерам точну 3D-взаємодію зі своїми конструкціями. Вони можуть отримати доступ і працювати над своїми планами в контексті з повністю захоплюючим нескінченним полотном - де цифровий світ стає невідрізним від реального світу. Поєднання NX Immersive Designer та дисплея Sony XR, встановленого на голові, поєднує реальний і цифровий світ. Завдяки цьому технологічному дуету Siemens впроваджує захоплюючу інженерію в Industrial Metaverse. Клієнти, такі як Natilus, тепер можуть відчути свої Digital Twin у захоплюючому інтерактивному середовищі — вони не тільки бачать свій дизайн, але й відчувають його в масштабах абсолютно по-новому. Олексій Матюшев згадує перший раз, коли він використовував гарнітуру для перегляду повномасштабного 85-футового літака в ангарі Natilus, про який до цього він і його колеги знали лише зі своїх 2D-файлів CAD: «Вау-фактор був величезний. Це був перший раз, коли ми бачили масштаб того, що ми будуємо».

Фактор вау був величезним. Це був перший раз, коли ми бачили масштаб того, що ми будуємо.
Олексій Матюшев, Генеральний директор та співзасновник, Натілус

Один великий вплив полягає в тому, що команди дизайнерів краще розуміють роботу кожної дисципліни, що є основою для більш спільного підходу до інженерії продуктів - тобто об'єднання деталей більш значущим, згуртованим способом. Прикладом є пошук найбільш оптимальних шляхів для прокладки кабелю. Зрештою, краща конструкція допомагає уникнути дорогих змін на заводському поверсі.

Благо для взаємодії з інвесторами та клієнтами

Команда Natilus також використовувала NX Immersive Designer та Sony XR Head Monted Display, щоб продемонструвати інвесторам та клієнтам величезність, глибину та складність того, що вони будують. Технологія дуже портативна - все, що потрібно, це ноутбук та гарнітура, - тому захоплюючий досвід можна принести куди б не знаходилася їхня аудиторія.

Звичайно, є той вау-фактор, який Олексій Матюшев та його команда хочуть передати, представивши фізичний масштаб своїх літаків у віртуальному світі. Але на практичному рівні рішення полегшує відповіді на питання, каже він: «Припустимо, замовник хоче знати про вантажну секцію. Замість того, щоб гортати слайди в САПР, ми можемо принести гарнітуру і навіть продемонструвати, як контейнерні коробки можна переміщати у вантажній зоні». Крім того, він може провести інвесторам екскурсію по об'єкту та виробничій лінії Natilus в Сан-Дієго, також повністю віртуально. Технологія допомагає підтримувати розмови енергійними та здійснювати продажі.

Цей проект є чудовим прикладом того, як новатори та піонери використовують Siemens Xcelerator для побудови більш стійкої авіаційної галузі.
Тодд Татхілл, Віце-президент з аерокосмічної та оборонної галузі, Програмне забезпечення Siemens Digital Industries

Software для більш стійкої авіаційної галузі

Software з портфоліо Siemens Xcelerator є ключовим фактором для новаторського літака Natilus з комбінованим крилом кузова, який має переосмислити небо. Для Siemens це знак честі бути обраним надійним партнером, який допоможе Natilus досягти своєї місії революції у світовій галузі авіаперевезень. «Ми з нетерпінням чекаємо співпраці з командою, коли вони виводять на ринок свої інноваційні нові літаки», - говорить Тодд Татхілл, віце-президент з аерокосмічної та оборонної галузі Siemens Digital Industries Software. «Цей проект є чудовим прикладом того, як новатори та піонери використовують Siemens Xcelerator для побудови більш стійкої авіаційної галузі».

Серпень 2024

Контакт: Бен Віддовсон

Natilus, Сан-Дієго, Каліфорнія, США

Компанія Natilus була заснована Олексієм Матюшевим та Анатолієм Старом у 2016 році з метою комодизації галузі вантажних перевезень за допомогою інновацій та передових технологій. Місія компанії полягає в тому, щоб зробити повітряні вантажі більш ефективними, скоротивши експлуатаційні витрати на 60%, збільшуючи об'єми вантажів на рейс, також на 60%. Ефект - зменшення викидів вуглецю на 50%. Зниження витрат на авіаперевезення з меншим вуглецевим слідом, ймовірно, знизить витрати на продукти харчування, вирівняє бар'єри в транскордонній торгівлі та допоможе з'єднати райони з низькою інфраструктурою з рештою світу.

Інженерна команда пристрасних експертів працювала над більш ніж 25 авіаційними програмами, що охоплюють комерційну, військову та загальну авіацію. Natilus підтримується провідними інвесторами та співпрацює з найкращими авіакомпаніями та постачальниками.Натілус