Skip to main content

Megawatt Charger

Проєкт, співфінансований у рамках PRR — План відновлення та стабільності | NextGenerationEU

Проєкт Megawatt Charger є частиною програми PRR Mobilizing Agendas і має на меті прискорити впровадження високоефективних електротранспортних засобів у Португалії, сприяючи зменшенню викидів вуглецю в транспортній галузі й енергетичній трансформації.

Проект передбачає встановлення потужних зарядних станцій для електромобілів, розроблених з урахуванням зростання попиту на швидкі, надійні та сумісні рішення для заряджання. Ці системи, створені на основі технологій Siemens, готові до інтеграції в цифрові платформи управління енергією, що забезпечує інтелектуальну, ефективну та сталу роботу.

Система Megawatt Charging System (MCS), заснована на портфоліо SICHARGE UC, поєднує кілька силових шаф, матрицю комутації та спеціально спроєктований розподільник, спроможний об’єднувати потужність від кількох станцій і подавати її туди, де це необхідно. Ця технологія дозволяє заряджати акумулятори, що використовуються в електричних вантажівках, від 20% до 80% приблизно за 30 хвилин на відповідній зарядній станції.

Система Megawatt Charging System доповнює наявну комбіновану систему зарядки (Combined Charging System, CCS) і позиціонує себе як потенційно революційну технологію в області електрифікації важких транспортних засобів, особливо для перевезень на великі відстані, де швидка зарядка під час обов’язкових перерв на відпочинок має вирішальне значення.

Основні цілі:

  • Забезпечити інфраструктуру швидкої зарядки високої потужності.
  • Зменшити викиди CO₂, підтримуючи національні та європейські цілі щодо викидів вуглецю.
  • Сприяти використанню електромобілів і екологічного транспорту.
  • Інтегрувати інтелектуальні рішення для зарядки, моніторингу та дистанційного управління.

Ця інвестиція фінансується Європейським Союзом у рамках NextGenerationEU, в рамках Плану відновлення та стійкості (Recovery and Resilience Plan, PRR), сприяючи досягненню цілей щодо екологічного та цифрового переходу.

Більше інформації про PRR: recuperarportugal.gov.pt

4cf38e81-dd94-4e32-b043-f8ca8cf5ca78 - Megawatt-Charging original
29305eb2-976f-4e68-9f58-423dcc2d6a05 - Megawatt-Charging-outside original