Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?

Перша в Австралії вуглецево-нейтральна винокурня джину

Поєднання ремісничого досвіду з технологічними інноваціями для створення одного з найвідоміших брендів джину Австралії.

У Four Pillars стійкість - це не просто модне слово - це зобов'язання формувати майбутнє сталого вигонки.

Будучи першою вуглецево-нейтральною винокурнею джину в Австралії, Four Pillars встановлює стандарт для високоякісного, екологічно свідомого виробництва джину без шкоди для смаку. Завдяки постійним інноваціям, які поєднують ремісничий досвід з місцевою винахідливістю, Four Pillars заслужили міжнародне визнання.

Працює на Фермекрафт та наша найсучасніша технологія автоматизації, лікеро-горілчаний завод заслужив міжнародне визнання за досконалість та інновації. Його досягнення включають тричі нагороду Міжнародного виробника джину року, виграш нагороди «Стійкий винокурний завод року 2023 року» та виробництво джину з найвищими оцінками на Міжнародному конкурсі вина та спиртних напоїв 2024 року, серед багатьох інших престижних нагород.

Подорож до вуглецевої нейтральності

Від перетворення відходів на можливість, переробки використаних австралійських апельсинів для виготовлення мармеладу до використання водяних систем із замкненим циклом для збереження води та енергоефективності, Four Pillars вжила значних заходів для зменшення впливу на навколишнє середовище. Приймаючи принципи кругової економіки, Four Pillars встановили високі стандарти стійкості у винокурній промисловості.

Ми дуже захоплені спробами заощадити енергію, намагатися економити воду та намагатися зменшити кількість відходів.
Мішель Холл, Директор з операцій, Чотири стовпи

Totally Integrated Automation для створення найкращих джин

Ключем до продовження досягнення своїх амбітних цілей сталого розвитку Four Pillars є співпраця з Fermecraft, нашим партнером із рішеннями з досвідом у дистиляційній та пивоварній промисловості. Наша концепція Totally Integrated Automation (TIA), а також наше вдосконалене обладнання для автоматизації утворюють основу технології Fermecraft, забезпечуючи гнучкість та забезпечуючи якісний продукт.

Чотири стовпи - технологія Fermecraft
Чотири стовпи - технологія Fermecraft

Fermecraft оснащує Four Pillars рішеннями для оптимізації операцій, мінімізації споживання енергії та зменшення незапланованих простоїв. Використовуючи моніторинг у режимі реального часу та безперебійну оптимізацію, Four Pillars має можливість впевнено впроваджувати інновації та адаптуватися до змін, забезпечуючи стабільно виняткові ремісничі джинси з мінімальним впливом на навколишнє середовище.

Чотири стовпи мають гнучкість для створення всіх різних видів джину завдяки рівню передових технологій та автоматизації, доступних їм. Це гарантує, що виробничий процес є послідовним, надійним та повторюваним, що дозволяє їм зосередитися на більш ремісничих аспектах виробництва.
Варрен Бредфорд, Засновник, Фермекрафт

Прискорення цифровізації для сталого розвитку

Демонструючи місцеву винахідливість з реальним впливом, Чотири стовпи є прикладом духу Siemens Xcelerator понад 1%Австралія відіграє провідну роль у скороченні глобальних викидів парникових газів, перевищуючи 1% викидів, за які ми сьогодні відповідаємо.

Разом з Four Pillars та Fermecraft ми демонструємо, як стратегічні партнерські відносини, побудовані на основі довіри та спільного бачення, можуть забезпечити виняткову якість, а також зменшити вплив на навколишнє середовище - перспективний приклад для галузей у всьому світі.

Завдяки екосистемі партнерів-однодумців трансформаційні зміни можуть вийти за межі кордонів, встановлюючи глобальні стандарти економічної, ділової та екологічної стійкості.

Чотири стовпи - Команда винокурні