Skip to main content

Найбільша в Ізраїлі плаваюча фотоелектрична установка з інверторною технологією

Економте воду, виробляйте зелену енергію, думайте масштабно: ці керівні принципи змусили компанію Siemens KACO new energy GmbH та місцевого партнера Altitude постачати енергетичне обладнання найбільшому плаваючому сонячному парку Ізраїлю. Системне рішення Virtual Central забезпечує ідеальну відповідність.

Випаровування води та невикористана поверхня водосховиза

Водосховище Хабонім розташовано в прибережному регіоні на південь від Хайфи, Ізраїль. Водосховище містить 3,3 мільйона кубометрів води, що займає площу 112,50 акрів. Вода використовується для регіональної сільськогосподарської діяльності. У спекотні дні частина води випаровується з водойми і більше не може використовуватися для сільського господарства.

На щастя, Ізраїль зобов'язався використовувати багато відновлюваної енергії. Ця мета пов'язана з новими викликами. Наприклад, Ізраїль стикається з обмеженнями у просторі. Сонячна енергетика конкурує з іншими важливими інфраструктурними проектами.

Синьо-білий інверторний пристрій Siemens з витонченим дизайном і цифровим дисплеєм.

Сонячна система зупиняє випаровування води і забезпечує новий простір

З вересня 2021 року водосховище Хабонім покрили 51 500 сонячними модулями загальною потужністю 23 МВт. Ця плаваюча фотоелектрична станція виробляє чисту енергію для 3000 домогосподарств. Система була побудована з використанням інноваційного дизайну Virtual Central.

Рядки сонячних модулів зібрані в коробки постійного струму, які також керують моніторингом струн. Коробки постійного струму розташовані на плаваючій конструкції на водоймі. Звідти кабелі постійного струму транспортують енергію до призначених інверторних концентраторів, які знаходяться на наземній основі поруч з резервуаром. Це полегшує експлуатацію та технічне обслуговування 120 струнних інверторів blueplanet 150 TL3 з німецького виробничого підприємства Siemens, які доступні в Ізраїлі через дистриб'юторського партнера Altitude.

Сонячні модулі запобігають випаровуванню води, щоб більше води можна було використовувати для сільськогосподарських цілей. Ще однією важливою перевагою плаваючої сонячної системи є той факт, що наземні сонячні системи часто стикаються з космічною конкуренцією з іншими важливими інфраструктурними проектами, такими як школи чи лікарні. Плаваючі сонячні системи вільні від таких конфліктів; установка їх на воді залишає більше місця для інших проектів.

Віртуальний центральний підхід знижує витрати та збільшує прибутковість

Дизайн Virtual Central пропонує безліч інших переваг для плаваючих сонячних систем. Оскільки інвертори можуть бути встановлені поруч з резервуаром, немає необхідності в зайвому кабелі. Таким чином можна розгорнути лише інвертори з одним MPPT від Siemens. Крім того, втрати потужності залишаються на стороні постійного струму, і може відбуватися високоефективний транспорт енергії від резервуара на берег при 1500 В постійного струму. Завдяки цьому і ККД до 99,2%, інвертори Single-MPPT можуть забезпечити більш високу врожайність, ніж звичайні конструкції систем з multi-MPPT інверторами.

Нещодавно це підтвердили незалежні науково-дослідні інститути. Оскільки для цієї конструкції потрібно менше кабелів, інвестиційні витрати на баланс системи можуть бути зменшені до 10%. Це призводить до загального зниження інвестиційних витрат.

Підсумовуючи, віртуальний центральний підхід знижує інвестиційні витрати, забезпечує більш високу врожайність і є вигідним для експлуатаційних та технічних заходів, особливо на плаваючих фотоелектричних (PV) системах. Інші плаваючі фотоелектричні системи, які покладаються на підхід Virtual Central, на стадії розробки і незабаром будуть розгорнуті.

Прочитайте «Дослідження можливого приросту врожайності інверторами з multi-mppt порівняно з Single-MPPT інверторами для різних конфігурацій та місць розташування сонячної системи».