Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?

Стійка цифрова інфраструктура для безпечного майбутнього

Дізнайтеся, як Управління електроенергії та водопостачання Дубая (DEWA) використовує технології Siemens для забезпечення передового підключення, кібербезпеки та надійності своїх критичних інфраструктурних систем.

Безпека в цифровому світі

Дубай — це місто, яке швидко розвивається: орієнтоване на майбутнє, розсуває межі та є світовим піонером розумного міста. Місто охоплює інновації для створення безпечного, персоналізованого та ефективного досвіду, покращення якості життя та довгострокової стійкості. В основі всього цього є Управління електроенергії та води Дубая (DEWA). Ось чому Siemens співпрацювала з DEWA для розробки інноваційних рішень для побудови безпечної та стійкої цифрової мережі.

Партнерство для прогресу

Завдяки партнерству з Siemens, DEWA впровадила рішення, яке забезпечує не тільки передові підключення та кібербезпеку, але й надійність, необхідну для критично важливих систем.

Завдяки цьому комплексному мережевому рішенню RUGGEDCOM DEWA тепер може експлуатувати підстанції, такі як Хассян - одна з найбільших в ОАЕ - з надзвичайною ефективністю.

Стратегічні пріоритети DEWA узгоджуються з баченням Дубая: побудувати готове до майбутнього, інноваційне та стійке розумне місто, а також стати одним з найщасливіших міст світу.

Ці сміливі амбіції вимагають сміливих рішень.

Наше партнерство забезпечує інноваційні технології, які дають DEWA можливість продовжувати свій шлях, допомагаючи зробити Дубай найрозумнішим і найщасливішим містом на планеті.

У DEWA ми співпрацюємо з глобальними організаціями на передових технологіях. Співпраця з Siemens має важливе значення, адже спільна подорож — це успішна подорож. Цей принцип лежить в основі нашого партнерства і продовжує рухати його вперед.
Алі Алавазі, Радник, Потужність передачі, Управління електроенергії та водопостачання Дубая (DEWA)

Безпечна, стійка та цілісна мережа

Цифровізація трансформує енергетичний сектор, і передове рішення Siemens для кібербезпеки, засноване на RUGGEDCOM, є важливою віхою в нашій співпраці з DEWA.

Використовуючи наші продукти RUGGEDCOM та рішення для кібербезпеки, ми розробили цифрове цілісне мережеве рішення для підстанцій DEWA.

Обладнання RUGGEDCOM найкраще працює, коли навколишнє середовище найгірше, тоді як наше програмне забезпечення забезпечує безпечний доступ та управління мережею для систем операційних технологій (OT).

Наприклад, рішення RUGGEDCOM надійно працюють у широкому діапазоні робочих температур від -40° C до +85° C, що є критичним для безперебійної роботи на Близькому Сході.

Комунікації критичної інфраструктури вимагають високої доступності і не можуть переносити простої навіть на кілька мілісекунд. RUGGEDCOM пропонує рішення для відмовостійких мереж, які максимізують доступність мережі у разі збою.

Крім того, він робить це без необхідності традиційних функцій, таких як вентилятори - це означає, що потенційний ризик механічних відмов усувається.

RUGGEDCOM: Міцні рішення для критичної інфраструктури

RUGGEDCOM встановив стандарт надійних комунікацій в електроенергетиці, транспорті, нафтогазових та інших промислових мережах з суворими умовами.

8616f46d-c58a-45bf-a0e0-c42ae8fc6c13 - Теплове сповіщення піктограми-оригінальна доступність

Широкий діапазон робочих температур

RUGGEDCOM надійно працює в широкому діапазоні робочих температур від —40C до+85C.

5ф77а95а-9д75-471ф-81дб-735790a3е60с - Значка-Електрика-Характеристика-640X360

Високий імунітет і стійкість

RUGGEDCOM має високий імунітет до EMI, з нульовою втратою пакетів, а також підвищену стійкість до ударів та вібрацій.

1570309c-4f35-4e76-bb06-faa8e34879e7 - Іконка-IAQ-зелений-1920х1080 оригінал

Зниження ризику відмови

RUGGEDCOM працює без вентиляторів, допомагаючи усунути ризик механічних відмов.

Ознайомтеся з нашими ресурсами RUGGEDCOM

Зробіть перший крок