Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?

На шляху до вуглецево-нейтральної авіації з енергоменеджментом

Інноваційний дизайн відповідає максимальній енергетичній прозорості: Екологічно чисті продукти, такі як легкі боковини салону літаків, повинні вироблятися стійко. Завдяки SIMATIC Energy Manager компанія Diehl Aviation впровадила управління навантаженням, зменшила споживання енергії та викиди CO₂, просуваючи кліматично нейтральну авіацію.

Як можна виробляти стійкі авіаційні продукти стабільно?

В авіації вага є одним з найбільших важелів зменшення викидів CO₂. Інноваційні конструкції та матеріали дозволяють виготовляти надзвичайно легкі деталі з максимальною стійкістю. Але щоб бути справді стійкими, вони також повинні бути вироблені стійким способом - реальна можливість для таких фахівців, як Diehl Aviation.

2f514f86-28dd-4598-8024-a32e5e5bee3a | Diehl Aviation PCF Erdgasverbrauch

Diehl Aviation повинна відповідати високим вимогам своїх клієнтів та власним цілям сталого розвитку

Очікування клієнтів високі, як і цілі сталого розвитку Diehl

Як постачальник для виробників літаків, Diehl Aviation повинна відповідати очікуванням клієнтів щодо стійких деталей, таких як боковини салону. Вони повинні бути легкими та міцними, але також виготовленими стійко. Для цього потрібні нові, більш екологічно чисті матеріали та енергоефективні виробничі процеси. Diehl Aviation також повинна відповідати зростаючим законодавчим вимогам щодо звітності зі сталого розвитку, таким як Директива корпоративної звітності зі сталого розвитку (CSRD). Компанія також повинна розрахувати та документувати вуглецевий слід продукту (PCF) своєї продукції. І для досягнення власних цілей сталого розвитку необхідна комплексна інтеграція IT/OT: таким чином Diehl Aviation заощадить 30% свого газу та 70% споживання електроенергії до 2030 року.

Стійкий продукт

За допомогою ECO Sidewall компанія Diehl Aviation розробила концепцію боковини для літаків, яка економить паливо завдяки низькій вазі та водночас відповідає високим технічним вимогам авіаційної галузі щодо стійкості та протипожежного захисту.

Найбільш екологічно ефективна концепція боковини

Бічна стінка ECO від Diehl Aviation встановлює нові стандарти ваги та стійкості. Концепція боковини поєднує в собі матеріали на біологічній основі з оптимізованим дизайном і зменшує вагу на 10%. Він отримав нагороду «Кришталева кабіна» у 2024 році.

Замість скловолокна ECO Sidewall використовує базальтові препреги та кевларову стільникову серцевину. Інші інновації включають легке порошкове покриття, смолу препрег на біологічній основі та виробничий процес, який зменшує відходи препрегу на 33%, мінімізуючи відходи матеріалів. Економія ваги зменшує вуглецевий слід під час виробництва на 19% та покращує ефективність палива, що призводить до зменшення експлуатаційних викидів вуглецю на 10%.

04542be7-eee0-4708-89ae-e1b26dbbba21 | Diehl Aviation
Ми працюємо вдень і вночі, щоб встановити нові стандарти і, звичайно, — і це приносить мені особливе задоволення — створювати кліматично нейтральну авіацію.
Лаура Карбах, Керівник штаб-квартири заводу, Авіація Діля

Більша стійкість завдяки зменшенню ваги та викидів

Для виготовлення максимально легких авіаційних комплектуючих потрібна енергія — чим менше, тим краще. Але де можна заощадити? SIMATIC Energy Manager забезпечує повну прозорість, забезпечуючи більш енергоефективне виробництво та допомагаючи зменшити вуглецевий слід продукту.

770b85c5-bfd5-462e-9796-16f3dab78bf9 | Diehl Aviation

Diehl Aviation використовує портфель автоматизації Siemens для управління енергією

Інтегрована автоматизація як основа енергоменеджменту

Передумовою цього інноваційного розвитку є наскрізна IT/ОТ інтеграція, основа для якої була створена вже в 2015 році з портфелем Siemens. Тільки тоді, коли апаратне та програмне забезпечення гармонізуються від цеху до верхнього поверху, дані про виробництво, процес та ресурси можуть бути об'єднані для забезпечення сталого виробництва.

У Diehl Aviation ця взаємодія була досягнута з такими компонентами, як контролери SIMATIC S7-1500, система вводу/виводу SIMATIC ET 200SP, системи візуалізації SIMATIC WinCC та SIMATIC HMI Unified Panels, інженерна структура TIA Portal та прилади вимірювання енергії, такі як SENTRON PAC. Ця якість даних у поєднанні з даними зовнішніх систем дозволила SIMATIC Energy Manager забезпечити видимість потенційної економії на виробництві.

Від прозорості до оптимізації

SIMATIC Energy Manager створив новий вид прозорості, який відображає фактичне споживання окремих етапів виробництва та процесу до хвилини, тим самим забезпечуючи цілеспрямовані заходи оптимізації. Це дозволяє Diehl Aviation зменшити пікові навантаження завдяки динамічному енергоспоживанню.

Крім того, Diehl Aviation може вмикати енергію, що виробляється самостійно з фотоелектричних систем, коли потрібно більше енергії за короткий термін. Це економить гроші, не купуючи додаткову енергію з локальної мережі, і робить Diehl гнучким та незалежним у кризові часи. Крім того, виробництво власної електроенергії покращує корпоративний вуглецевий слід компанії (CCF) та зменшує споживання CO₂.

Двоє чоловіків у ділових костюмах переглядають відкритий ноутбук

За допомогою SIMATIC Energy Manager компанія Diehl Aviation здатна покрити пікові навантаження

63737б6а-а737-4266-а2д8-97аб5175афd3 | Ключовий візуальний елемент Energy Manager

SIMATIC Energy Manager Pro

Аналізуйте та керуйте енергоспоживанням у різних місцях — ідеальна основа для підвищення ефективності, розподілу витрат відповідно до джерела, оптимізації закупівель енергії та відповідності законодавчим вимогам ISO 50001.

6aea82482979d1f01664b360e549a8bd95795b1f | Програми SIMATIC Keyvisual

SIMATIC WinCC

SIMATIC HMI — це широкий асортимент промислових операційних систем та систем моніторингу, від візуалізації машинного рівня до розподілених SCADA систем.

52fcb69e-930e-4e7f-ae31-bbf133828856 | SENTRON розпакування візуальної групи компактний 4:3

SENTRON PAC

Економія енергії починається з вимірювальних приладів SENTRON: надійно вимірюйте та фіксуйте споживання та виявляйте потенційну економію.

3f34f20d-dc18-4e79-9f45-16f71e990798 | TIA Візуальна висока роздільна здатність

Портфоліо промислової автоматизації

Завдяки наскрізному підходу до автоматизації, Siemens об'єднує те, що належить разом. Інтегровані рішення створюють плюс у гнучкості, продуктивності та безпеці майбутнього.

Економія енергії та вироблення сталих інновацій на

Diehl Aviation досягає обох: підвищення енергоефективності та зменшення споживання з максимальною прозорістю та робить авіацію більш кліматично нейтральною з унікально легкими та стабільними стінами салону.

19ac2b70-38a7-4141-9ad8-e1ef72073079 | Перевага: 6% менше споживання електроенергії

Споживана потужність

З моменту впровадження SIMATIC Energy Manager споживання електроенергії у виробництві зменшилося з 11,5 ГВт/год до 10,8 ГВт/год (приблизно 6%).

1aa7a6b6-5977-4eb1-b2a1-8fd9107a1beb | Перевага: 23% менше споживання газу

Споживання природного газу

Нова прозорість призвела до скорочення споживання природного газу для опалення будівель з 24,4 ГВт/год до 18,8 ГВт/год на рік (приблизно 23%).

d2ea33f8-6424-458a-bf8b-0f08f5bc2525 | Перевага: 21% менше ваги

Викиди CO₂

За допомогою SIMATIC Energy Manager компанія Diehl Aviation змогла досягти зниження CO₂ на 21% за всіма енергетичними та ресурсними заходами на об'єкті Laupheim. Це відповідає зниженню CO₂ на 2,1 тонни на рік.

Вперше ми точно знаємо, куди йде наша енергія. SIMATIC Energy Manager — це найвища машина для прозорості.
Майк Тьєрфельдер, Керівник проекту Технічна інженерія та послуги, Директор з енергетичного менеджменту Diehl Aviation

Разом для більш стійкої авіації

Інноваційні компанії, такі як Diehl Aviation, потребують сильних партнерів, які думають і діють так само стійко. Партнер, як Siemens: Ми підтримуємо наших клієнтів екологічно чистими продуктами та технологіями, які дозволяють промисловим компаніям зробити свою продукцію, виробництво та ланцюги поставок більш стійкими.

93205760-9bcc-4082-9c14-28e5e867e6fb | Diehl Aviation

Продукти з етикеткою Siemens EcoTech сприяють стійкості Diehl Aviation

Багаторічне партнерство Diehl Aviation та Siemens почалося з наших рішень для автоматизації та призвело до використання SIMATIC Energy Manager як системи управління енергією. Спільна подорож продовжує готувати Diehl Aviation до всіх майбутніх викликів.

Одним із прикладів є етикетка Siemens EcoTech для наших продуктів, таких як SIMATIC HMI Unified Panels. Це екологічна декларація для продуктів Siemens, заснована на конкретних оцінках ключових показників сталого розвитку. Ці KPI сталого розвитку безпосередньо призводять до зменшення корпоративного вуглецевого сліду наших клієнтів. Це робить не тільки продукцію та виробництво стійкими, але й ланцюги поставок наших клієнтів.

Зробіть перший крок