Skip to main content

Закон про енергоефективність будівель

Дійте сьогодні заради кращого завтра

До 2050 року Європа має стати першим континентом без негативного впливу на клімат. Будівельний сектор відіграє в цьому ключову роль. Із прийняттям Директиви ЄС про енергоефективність будівель (EPBD) та Закону про енергоефективність будівель (GEG) досягнення цієї мети стає юридичним зобов’язанням. Дізнайтеся, наскільки це стосується ваших будівель, і як ви можете дотримуватися нових вимог за допомогою сучасних технологій.

Будівельний сектор в ЄС, на який припадає близько 40% енергоспоживання та 36% викидів парникових газів, є ключовим важелем для досягнення кліматичних цілей. Щоб зменшити залежність від викопного палива й уникнути викидів CO2, потрібні інноваційні концепції теплопостачання на основі відновлюваних джерел енергії. Цифрові технології для автоматизації будівель забезпечують ефективну підтримку. Таким чином, енергоспоживання можна зменшити на 30% без необхідності проведення дорогих заходів із реконструкції.

Image of a park and office buildings

Закон про енергоефективність будівель — національна реалізація Директиви ЄС про енергоефективність будівель (EPBD)

Із метою створення правової бази для декарбонізації будівельного сектору в 2003 році було прийнято Директиву ЄС про енергоефективність будівель (EPBD). У Німеччині EPBD реалізується через Закон про енергоефективність будівель (GEG). GEG вперше набув чинності у 2020 році та замінив кілька чинних законів і постанов, зокрема Постанову про енергозбереження (EnEV), Закон про енергозбереження (EnEG) та Закон про теплову енергію з відновлюваних джерел (EEWärmeG).

У вересні 2023 року німецький Бундестаг ухвалив Закон про внесення змін до GEG, так звану Поправку до GEG 2024 року, також відому як Закон про опалення. Поправка містить нові вимоги до наявних і нових нежитлових будівель щодо систем опалення, автоматизації будівель і управління енергетичними даними. Вона набрала чинності 1 січня 2024 року.

Our solutions for the key GModG requirements

The new GModG requirements affect not only owners and developers, but also engineering firms and contractors specializing in HVAC and building control technology. We highlight relevant changes for non-residential buildings and explain how we can support you in implementing the requirements.

Наші рішення щодо основних вимог GEG до нежитлових будівель

Нові вимоги GEG стосуються не лише власників і забудовників, а й інженерних бюро та компаній, що займаються системами опалення, вентиляції та кондиціонування повітря (HVAC) та системами автоматизації та контролю (I&C). Ми розглядаємо відповідні зміни для нежитлових будівель і описуємо, як ми можемо допомогти вам у впровадженні цих вимог.

65% відновлюваної енергії для систем опалення

Із 2024 року почнуть діяти нові правила для систем опалення. Вони передбачають, серед іншого, обов’язкове використання відновлюваної енергії для нововстановлених систем опалення. Існує багато способів дотримання цих вимог, наприклад підключення до тепломережі або перехід на електрообігрів. Ми знайдемо для вас правильні рішення та надамо підтримку: від консультацій і планування до впровадження та експлуатації інноваційних і екологічних концепцій теплопостачання.

Встановлення систем автоматизації будівель у нежитлових будівлях

У поправці до GEG автоматизації будівель буде приділено більше значення: з 2024 року застосовуватимуться мінімальні вимоги щодо встановлення цифрових технологій моніторингу енергії, а також автоматизації й управління будівлями в нежитлових будівлях. Ми пропонуємо широкий діапазон сучасних систем автоматизації будівель і підтримуємо вас за допомогою рішень для цифрового моніторингу енергії в постійному моніторингу, оцінці та оптимізації вашого енергоспоживання.

Connect Box: рішення Інтернету речей для екологічного будівництва

Автоматизація будівель Desigo

Швидка перевірка §71a

Заходи для підвищення ефективності експлуатації

Ефективна експлуатація систем опалення та мінімізація енергоспоживання будівель – із цією метою поправка до GEG передбачає обов’язкові заходи з оптимізації експлуатації: наприклад, регулярне тестування й оптимізація систем опалення, а також гідравлічне балансування. За допомогою наших клапанів і приводів, незалежних від тиску, гідравлічний потік можна легко оптимізувати. Для ефективної експлуатації ми пропонуємо концепції рішень, які, крім впровадження, включають заходи для довгострокової економії енергії.

Engineers with wind turbine - Scaling Sustainability Impact - Imagery Datapool
Desigo PXC controllers Key visual New

Installation of building automation in non-residential buildings

Building automation remains a key element of the GModG for improving building energy efficiency and decarbonization. The requirements for digital energy monitoring and building automation and control in non-residential buildings, which were introduced with the GEG, are being continued and tightened in certain areas. New additions include more stringent requirements for monitoring and optimizing indoor climate, as well as demand-based, energy-efficient lighting control. We offer a comprehensive portfolio of modern building automation systems and support you with digital energy monitoring solutions to continuously monitor, analyze and optimize your energy consumption.

Measures for greater operational efficiency

The GModG continues to specify mandatory measures for optimizing operations in order to run heating systems efficiently and minimize building energy consumption, for example regular inspection and optimization of heating systems and hydronic balancing. Our pressure-independent valves and actuators make it easy to optimize hydronic flow. For efficient operation, we offer solution concepts that include both implementation and measures for long-term energy savings.

A row of pale air-conditioning units with visible fans and associated pipes sits on a light gray rooftop beside a gray building, under blue sky.