Skip to main content

Власники домашніх улюбленців сприяють покращенню охорони здоров'я

З початку пандемії COVID-19 23 мільйони американських родин узяли додому улюбленця, і тепер вони також вимагають медичної допомоги світового класу.

ЛИСТОПАД 2022 р.

Ми всі чули фразу «пандемічний улюбленець»,— термін, що виник під час пандемії COVID-19, через 23 мільйони американських родин, які взяли домашнього улюбленця, згідно з даними Американського товариства запобігання жорстокому поводженню з тваринами (ASPCA). Це означає, що кожна п'ята сім'я по всій країні взяла чотириногого друга до своєї родини.

Пандемія також стимулювала нову еру гуманізації домашніх улюбленців, значною мірою через міленіалів — тих, хто народився приблизно між 1980 та 2000 роками. Чому? Що ж, вони становили більшість нових власників домашніх тварин у 2021 році — 43%; за результатами досліджень, міленіали частіше відкладають народження дітей — або відмовляються від батьківства — і зазвичай вимагають гнучких умов праці та вільного робочого графіку, оскільки 50% покоління міленіалів живе одинаками.

Гуманізація домашніх тварин відбувається з 19 століття, задовго до пандемічного буму: коли електрик з Огайо створив перший в історії собачий бісквіт. З початку 2000-х ця тенденція продовжується завдяки соціальним мережам і доступності електронної комерції. Власники домашніх тварин діляться всіма аспектами життя своєї пухнастої дитини, зокрема кормами та добавками для домашніх тварин, які підійшли б і людині, дитячими садками, в які вони зараховані (і пройшли співбесіду, щоб туди потрапити), модою для домашніх улюбленців (навіть костюмами на Хелловін), лежанками/ходунками для домашніх тварин, профілактичними ліками й ветеринарними послугами найвищого рівня.

За словами Моргана Стенлі (Morgan Stanley), власники домашніх тварин у Сполучених Штатах неухильно збільшували свої витрати на 15,7% з 2020 по 2021 рік, а індустрія домашніх тварин продовжуватиме зростати зі швидкістю 8% на рік до 2030 року. Отже, можна з упевненістю сказати, що ставлячись до домашніх тварин як до дітей, яких багато міленіалів вирішують не мати, ця примха гуманізації домашніх тварин нікуди не дінеться.

У статті The Washington Post, «пухнасті діти» також збільшують тиск на ветеринарні заклади по всій країні. Повідомляється, що ветеринари отримують купу запитів на огляд домашніх тварин, а відділення невідкладної ветеринарної допомоги попереджають власників, що час очікування стає все довшим. У міру зростання уваги до рівня турботи про наших чотириногих друзів ринок ветеринарного обладнання буде так само зростати, оскільки підприємства прагнуть отримати високоякісне обладнання.

Для True Care for Pets (TrueCare) — ветеринарного закладу і лікарні невідкладної допомоги в Каліфорнії, що пропонує спеціальну й ургентну допомогу — першокласне лікування тварин і душевний спокій для їхніх «батьків» завжди були пріоритетом. Як заклад, побудований на найсучасніших технологіях та обладнанні, клініка TrueCare планувала розширити свої можливості у галузі онкології та впровадили спеціалізовану систему променевої терапії за допомогою Varian, компанії Siemens Heathineers. Система Halcyon.

Система Halcyon — це технологія променевої 3D-терапії з точністю та швидкістю націлювання на найскладніші пухлини, що забезпечує потужне випромінювання з мінімальним пошкодженням навколишніх тканин. Окрім лікувальних можливостей, система також допоможе TrueCare спростити робочий процес і прискорити час лікування, що є необхідним через приплив пацієнтів.

Varian разом із Siemens Financial Services (SFS) надали TrueCare спеціальний строковий пакет фінансування, щоб забезпечити низький щомісячний платіж і прискорений термін доставки.

«Я впевнена, що ми всі знаємо когось, хто взяв домашнього улюбленця у родину протягом останніх трьох років», — каже Сара Сейдель (Sarah Seidel), керівник відділу продажів охорони здоров'я SFS Commercial Finance Americas. «Ці тварини заслуговують на найвищий рівень догляду — як то діагностика чи лікування — бо вони справді стали частиною сім'ї, від якої ми залежимо, так само як вони залежать від нас».

Команда Ellie Diagnostics — незалежної ветеринарної оздоровчо-діагностичної лабораторії, розташованої в Техасі — пишається тим, що покращує здоров'я тварин, роблячи тестування дослідження доступнішими. Їхня лабораторія надає повний спектр інноваційних індивідуальних послуг, що економлять час і різко покращують якість діагностики для ветеринарів та їхніх пацієнтів.

Коли з'явилася можливість відкрити флагманську лабораторію ветеринарної діагностики в Кентуккі, вони скористалися нею й придбали найкраще у своєму класі обладнання, як-от кілька аналізаторів Siemens Advia 2120i & Immulite. Ця система основана на унікальній оптичній технології отримання послідовних результатів і чіткого розрізнення нормальних та ненормальних зразків, що дає кращі результати.

Щоб ця флагманська лабораторія відкрила свої двері в стислі терміни з абсолютно новим обладнанням, Ellie Diagnostics з командою SFS Commercial Finance Americas сформували пакет фінансування, якеий відповідає контексту їхнього бюджету.

«Звертаючись по ветеринарну допомогу для домашніх тварин, власники вимагають найкращої діагностики та спеціалізованих методів лікування для збільшення тривалості життя», — каже Маркус Едстром (Markus Edstrom), керівник SFS Commercial Finance Americas. — «Для SFS важливо підтримувати цифрову трансформацію ветеринарної охорони здоров'я й допомагати забезпечити доступ до терапії та ліків, тісно співпрацюючи з постачальниками технологій та обладнання, як-от Varian Medical Systems і Siemens Healthineers, а також такими установами як TrueCare та Ellie Diagnostics. Наші домашні улюбленці заслуговують такого ж рівня турботи, як і ми самі».

Отже, якщо ви додали взяли в сім'ю домашнього улюбленця після пандемії COVID-19 (якого ви, можливо, прозвали маленьким приятелем, дитиною, принцом чи принцесою), не хвилюйтеся, ви не одні. І якщо ви відчуваєте тривогу, залишаючи свого вихованця під опікою лікаря, вам не потрібно хвилюватися, тому що, швидше за все, вони також розуміють, що Рудик і Сірко — це не просто тварини, вони ваша сім'я.

Докладніше див. на сторінках:

Siemens Financial Services
True Care for Pets
Ellie Diagnostics
Varian, компанія Siemens Healthineers
Siemens Healthineers

Зробіть перший крок