Великий Бар'єрний риф є однією з найвизначніших екосистем світу, підтримуючи надзвичайне біорізноманіття, відіграючи життєво важливу роль у природному циклі вуглецю планети. Захист цього природного дива вимагає глибшого розуміння того, як зміна клімату впливає на рифове середовище сьогодні та в майбутньому.
Імітація життя під морем
Великий Бар'єрний риф, національний скарб Австралії, є величезною підводною екосистемою, яка не тільки підтримує різноманітне морське життя, але й відіграє значну роль як синій поглинач вуглецю, тобто він поглинає та зберігає вуглекислий газ з атмосфери. За допомогою нашої технології автоматизації вчені з Національного морського симулятора AIMS (SeaSim) проводять новаторські дослідницькі та відновлювальні роботи на рифі, розвиваючи можливості, які раніше були неможливі в Австралії.
$65 МЛРД Економічна цінність
Великий Бар'єрний риф оцінюється в понад 65 мільярдів доларів США.
137М Тонни накопиченого вуглецю
Морські луки Великого Бар'єрного рифу та мангрові ліси зберігають 137 мільйонів тонн вуглецю, що еквівалентно 13% запасів блакитного вуглецю Австралії.
2300км Довжина берегової лінії
Великий Бар'єрний риф охоплює 2300 км берегової лінії, що еквівалентно 64-й за величиною країні світу географічно.
Захист Великого Бар'єрного рифу інноваціями
В Австралійському інституті морських наук (AIMS) дослідники ведуть новаторські морські дослідження на об'єкті SeaSim, одному з найсучасніших експериментальних акваріумів у світі. Відтворюючи реальні умови рифів з винятковою точністю, вчені можуть вивчати реакції коралів на тиск навколишнього середовища та розробляти рішення для підтримки стійкості та відновлення рифів.
Завдяки промисловій автоматизації Siemens та технології PCS 7, SeaSIM може контролювати та контролювати складні експериментальні процеси, що дозволяє проводити дослідження в безпрецедентних масштабах. Разом AIMS та Siemens допомагають генерувати важливі відомості, які можуть сприяти захисту морських екосистем не тільки в Австралії, але і в усьому світі.
Просування науки за допомогою провідних технологій

Проект SeaSim вимагав повної системи автоматизації завод/процесів для проведення високоякісних морських експериментів. Наші SIMATIC PCS 7 пакет був обраний SeaSim завдяки своїй вражаючій історії точності та промислового застосування. PCS 7 також інтегрує ряд пакетних блоків для індивідуальних експериментів, автоматизованих за допомогою наших контролерів SIMATIC S7-1200/1500.
Наша технологія забезпечує дослідницьким групам AIMS абсолютний контроль над температурою, кислотністю, солоністю, осіданням та забрудненнями у великих резервуарах з морською водою. Висока доступність, надійність та масштабованість є важливими характеристиками для одночасного проведення декількох експериментів, деякі з яких триватимуть роками.
Завдяки безпрецедентному рівню контролю, який ми зараз маємо завдяки системі управління Siemens, ми тепер можемо проводити експерименти, про які ми могли лише мріяти в минулому.
SIMATIC PCS 7точність дозволила здійснити понад 350 новаторських експериментів у SeaSim за останнє десятиліття. Помітним досягненням стала робота закладу з нерестом личинок коралів, де система підтримує точні умови навколишнього середовища, вирішальні для досліджень розмноження. Точно контролюючи температуру океану, світлові цикли та хімію води, дослідники можуть вивчати стійкість коралів та розробляти нові методи відновлення рифів, створивши SeaSIM як провідний світовий центр морської науки та збереження коралових рифів.