Skip to main content
PCW drone footage

Test center Wegberg-Wildenrath

Test center for locomotives, entire trains, trams, and subways.

Virtually every type of rail vehicle, from locomotives to complete trains, trams and subways, is tested at the Wegberg-Wildenrath site. This is because it is home to one of the world’s largest and most modern testing centres for rail vehicles: the Siemens Mobility Test and Validation Centre (PCW). For almost 30 years, over 700 highly qualified experts have maintained the highest quality standards and ensured long-term success.
The PCW is a powerful partner for the comprehensive testing, validation and certification of rail vehicles and systems. The site also offers extensive repair and modernisation services.

The versatile infrastructure enables testing under realistic operating conditions, independently of the public rail network, 365 days a year. Virtually all systems, from standard vehicles to narrow-gauge trains and individual components, can be tested efficiently and flexibly. The site also offers tests for fully automated driving under the strict safety supervision of ETCS.

The Wegberg-Wildenrath infrastructure is available not only to Siemens Mobility, but also to external manufacturers. Around 10% of the vehicles tested are from competitors.

Address

Siemens Mobility GmbH
Testcenter Wegberg-Wildenrath

Friedrich-List-Allee 1
41844 Wegberg-Wildenrath

The Siemens Customer Service Center gladly provides additional contacts at:

0800 50 90 100

Monday through Friday, 8:00 a.m. to 5:00 p.m. This number is free from German landlines, but charges may apply via mobile networks.

Contact

Press Contact
Silke Thomson-Pottebohm

Training and Dual Study Programs (SPE)
online.ausbildung.spe@siemens.com

Jobs & careers at Siemens

Щодня ми запитуємо себе, як ми можемо покращити життя людей. Чи допоможете ви нам розробити важливі рішення для майбутнього?

Smiling woman with curly hair wearing a blue shirt in an office setting

Additional information

High speed train with Siemens transformation shape on the horizon.

Siemens Mobility in Germany

Discover our innovative solutions for seamless, sustainable, reliable, and safe mobility.

Three smiling people standing together against a teal background, each forming a heart shape with their hands.

Навчання та програми поєднання навчання і роботи

Відкрийте для себе нові можливості у компанії Siemens.

Siemens Erlangen factory on December 10, 2021 in Erlangen, Germany. Man with laptop looking at robot.

Інновації для кращого майбутнього

У Siemens ідеї стають нововведеннями. Це дозволяє нам допомагати нашим клієнтам у трансформації галузей, які складають основу нашої економіки.

Фотографія Берліна вночі

Про компанію Siemens у Німеччині

Siemens – з Німеччини, для Німеччини та світу: компанія Siemens, маючи близько 85 000 працівників та кілька тисяч стажерів, є одним з найбільших приватних роботодавців та навчальних компаній у Німеччині.