Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?
Візуальне зображення футуристичного промислового метавсесвіту, побудованого на сучасних технологіях.

Промисловий Метавсесвіт завтрашнього дня

Реальний і цифровий світи з кожним днем зближуються все більше і більше. Проте ідея Industrial Metaverse все ще звучить як наукова фантастика: віртуальний світ, в якому ми можемо взаємодіяти в режимі реального часу з фотореалістичними цифровими близнюками нашого реального світу, заснованими на фізиці.

Виникаючий промисловий метавсесвіт

Увійдіть у світ, де пікселі та реальність об'єднуються — ознайомтеся з висновками нашого звіту про промисловий метавсесвіт, розробленого разом з MIT Technology Review.

Екшн-знімок автомобілів в тунелі, що показує розмиті, вигнуті лінії.

Цифрове представлення нашого світу, яке не тільки виглядає як справжнє, але й поводиться саме так, оскільки digital twin інтегрує всі дані фізичного об'єкта протягом усього його життєвого циклу. Звичайно, повноцінного Industrial Metaverse ще немає. Але ми вже використовуємо багато технологій, які визначатимуть Industrial Metaverse в майбутньому. До них відносяться 5G, штучний інтелект, передові технології та особливо цифрові близнюки. У короткій подорожі по всьому світу, від Берліна до Лондона до Нанкіна, ви вже можете відвідати місця, які дають нам уявлення про майбутнє сьогодні.

Нанкін: Цифрова рідна фабрика

У Нанкіні компанія Siemens побудував цифрова рідна рослина. Ще до того, як був залитий перший бетон, продуктивність заводу моделювалася за допомогою digital twin. Це допомогло уникнути малих і великих помилок планування, які в минулому коштували великих грошей і - часто набагато гірше - багато часу.

Наприклад, під час віртуальної перевірки команда з планування змогла помітити фарбувальну машину без належної вентиляції. У реальному світі це викликало б багато клопоту. Проте все, що знадобилося, - це кілька перетягування на етапі проектування, щоб поставити його в більш підходяще місце.

У щоденних операціях digital twin тепер використовується для оптимізації заводу через постійний цикл зворотного зв'язку між поточним виробництвом та моделюванням. Переваги цієї цифрової фабрики можна виміряти: виробничі потужності зросли на 200%, а продуктивність - на 20%

Factory workers in a metaverse environment built on today's technologies.

Лондон: престижний штучний інтелект

A futuristic city train is traveling through a cityscape with advanced technology and a metaverse theme.

У Лондоні Siemens гарантує технічну доступність до 100% для Залізнична лінія Thameslink — з силою штучного інтелекту.

Щотижня оцінюється 9 мільйонів даних про продуктивність всього флоту. В результаті інтелектуальні поїзди можуть майже інтуїтивно передбачати, чи потрібні і коли заходи технічного обслуговування, а потім самостійно ініціювати відповідні робочі замовлення. Таким чином, цифровий інтелект різко зменшує скасування та затримки поїздів та допомагає підвищити задоволеність клієнтів.

Берлін: Розвиток віртуального міста для Siemensstadt²

У Берліні компанія Siemens використовує технологію digital twin для створення міського району, який буде на 100% нейтральним від CO2 і на 100% безбар'єрним. Воно називається Сіменсштадт «Площа».

Спільно з Bentley Systems Siemens розпочала роботу зі створення цілісного цифрового близнюка. Цей близнюк не тільки використовує дані про форми будівель та розташування вулиць; але також, цей близнюк використовуватиме дані про споживання електроенергії та транспорт у режимі реального часу. Коли люди починають використовувати його і називати його своїм домом, район може оптимізувати себе та ставати більш ефективним та придатним для життя з кожним днем.

Виведення цифровізації на новий рівень

Вже більше десяти років технологія digital twin Siemens допомагає клієнтам у всіх галузях підвищити свою продуктивність. Сьогодні Siemens пропонує найповніший у галузі цифровий близнюк, заснований на фізиці. Він не тільки виглядає як справжня річ, він також поводиться як реальна річ: він представляє точні функції та поведінку системи в реальному світі. Як поводиться продукт, якщо ми його струшуємо, нагріваємо або запускаємо на ньому своє програмне забезпечення? Близнюк вам скаже. Це не анімація, це справжнє моделювання реального світу.

Далі: виведення поєднання реального та цифрового світу на новий рівень. Сіменс і NVIDIA співпрацюють щоб увімкнути Промисловий Метавсесвіт. Як перший крок у цій співпраці, компанії планують підключитися Siemens Xcelerator, відкрита цифрова бізнес-платформа та NVIDIA Omniverse™ для створення фотореалістичних цифрових близнюків на основі фізики. Це дасть клієнтам надзвичайно захоплюючий досвід і дозволить їм приймати рішення в режимі реального часу та з більшою впевненістю з більшою кількістю людей, ніж будь-коли раніше, що наближає нас до Industrial Metaverse.