Гіперамортизація: цифрові та зелені інновації в Італії
Гіперамортизація: податкові пільги для італійських компаній, які інвестують у цифрові інновації та стійкість, підтримуючи їхній шлях трансформації.

Ознайомтеся зі спрощеним посібником з гіперамортизації, стимулу, який став наслідком Плану переходу 4.0 та 5.0, який тепер опублікований у газеті Gazzetta ufficiale. Унікальна можливість прискорити цифровий та екологічний перехід італійських компаній!
Настав час вжити заходів, щоб залишатися конкурентоспроможними, але спочатку важливо зрозуміти, яка інформація зараз доступна. Дізнайтеся, як максимально використати Закон про бюджет 2026 року, щоб отримати доступ до податкових стимулів «гіперамортизації» за допомогою простої та легкої інформації
З 1 січня 2026 по 30 вересня 2028 року уряд Італії надає компаніям стимул гіперамортизації, заохочуючи їх як прискорити цифрову трансформацію, так і зменшити вплив на навколишнє середовище.
Гіперамортизація - це податкове стимулювання, яке збільшує визнану вартість активу на певний відсоток при розрахунку амортизації (для придбаних активів) та/або платежів фінансової оренди (для орендованих активів), тим самим зменшуючи базу оподаткування, якій підлягає компанія.
Стимул спрямований на компанії, які:
Розмір компанії, місце проживання, організаційно-правова форма або податковий режим не впливають на право на право власності.
Наступні компанії не мають права:
Підвищення витрат, пов'язане з оподаткуванням, поширюється виключно на:
Ці активи повинні бути розподілені на виробничі потужності, розташовані в Італії, і повинні бути пов'язані з системою управління виробництвом або мережею поставок компанії.
Підлягають гіперамортизації лише такі фотоелектричні компоненти:
В обох випадках і модулі, і осередки повинні бути виготовлені в Європейському Союзі.
Інвестиційна планка | Підвищення вартості купівлі/лізингу |
|---|---|
≤ 2,5 млн | 180% |
> 2,5 млн євро і ≤ 10 млн євро | 100% |
> 10 мільйонів євро та ≤ 20 мільйонів євро | 50% |
У додатку IV перераховані нові матеріальні активи, які мають право на податкове вирахування. До основних категорій відносяться:
Категорія 1 Додатку IV включає нові капітальні товари, що використовуються для виробничих цілей. Приклади включають:
Усі активи, перелічені в пункті 1 Додатку IV, повинні відповідати п'яти обов'язковим вимогам:
На додаток до п'яти обов'язкових вимог, активи категорії 1 повинні відповідати двом із наступних трьох характеристик:
Категорія 2 Додатка IV включає системи, які взаємопов'язані із системою управління заводом та забезпечують якість продукції або процесу, такі як:
Категорія 3 Додатка IV включає, наприклад:
Категорія 4 Додатку IV охоплює передові технології аналізу, зберігання та передачі високоцінних даних. До них відносяться апаратні інфраструктури для:
Активи, що належать до категорії 4 Додатку IV, повинні:
• бути взаємопов'язаними з інформаційними системами компанії;
• бути призначеними для запуску програм, перелічених у Додатку V, або використовуватися для підтримки розумних машин та пристроїв, або служити для забезпечення взаємозв'язку та зв'язку між активами, включеними в обидва Додатки.
Додаток V перелічує програмні рішення, які мають право на податкове вирахування. До основних категорій відносяться:
Було оголошено, що документація, що стосується активів, включених до інвестицій, разом з необхідними сертифікатами взаємозв'язку повинна бути завантажена на онлайн-платформу, керовану GSE (Оператор енергетичних послуг). Додаткова інформація щодо будь-яких періодичних повідомлень, що надсилаються до GSE, буде надана після публікації міжвідомчого указу.
Інвестиції в нові капітальні товари, перелічені в Додатках IV і V, повинні здійснюватися в період з 1 січня 2026 по 30 вересня 2028 року. Протягом цього періоду стимулювання, якщо компанія продає актив або переміщує його на один із своїх іноземних сайтів, вона повинна придбати інший актив протягом того ж фінансового року з рівними або вищими технологічними показниками. Якщо актив, що замінює, має нижчу вартість, ніж оригінал, податкове стимулювання буде відповідно скориговано.
Стимул гіперамортизації 2026 року може поєднуватися з іншими заходами, що фінансуються за рахунок національних або європейських ресурсів, за умови, що:
Витрати, що використовуються для розрахунку гіперамортизації, відповідають купівельній вартості нових капітальних товарів, за вирахуванням будь-яких інших отриманих стимулів
Закон про бюджет 2026 року встановлює, що розрахунок передоплати податку на 2026 рік повинен здійснюватися без урахування будь-яких податкових пільг, запроваджених самим законом, включаючи гіперамортизацію.
Дізнайтеся більше про Закон про бюджет 2026 року (стаття 1, пункти 427—436), опублікований у газетті Ufficiale.