Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?

Інклюзія інвалідності

Ми прагнемо забезпечити повну участь усіх людей, незалежно від здібностей, через нашу політику, спільноти та зусилля з адвокації.

Вітаємо всіх наших людей

Інвалідність - це тема, яка пов'язує нас усіх, більше 15% населення живуть з інвалідністю, повідомляє Всесвітня організація охорони здоров'я. Крім того, кожен з нас може розвинути коротко- або довгострокову інвалідність протягом свого життя. У Siemens ми цінуємо здібності кожного. Для нас інклюзія — це більше, ніж просто забезпечення доступності; це усунення видимих і невидимих перешкод та виховання культури свідомої, справедливої участі. Ось як ми це робимо:

A person is standing in front of a large screen displaying a colorful abstract design.

Спільноти та мережі для підтримки людей з обмеженими можливостями

Наші спільноти та мережі підтримують наших людей з обмеженими можливостями по всьому світу, пропонуючи безпечне місце для зв'язку, обміну досвідом, вирішення проблем та підвищення обізнаності про інвалідність. За допомогою особистого розповіді ми представляємо уявлення про життя колег з обмеженими можливостями - наприклад, на Блог Сіменса. Наші ЕРГ відкриті для всіх.

Diverse people with and without disabilities standing together, promoting inclusivity and accessibility.

Взаємодія з глобальними адвокатськими організаціями

Ми співпрацюємо з глобальними адвокатськими організаціями. Наприклад, ми є членом Цінні 500, ініціатива, розпочата Всесвітнім економічним форумом, покликана помістити проблеми людей з інвалідністю на порядок денний управління компаніями. А у Великобританії ми отримали статус Впевненого лідера з інвалідністю.

A poster with a person in a wheelchair and a person in a standing position, both smiling and looking at each other.

Центр компетентності щодо доступності

Команда експертів нашого Центру компетентності доступності, до складу якого входять люди з обмеженими можливостями, займається питанням доступності на робочому місці. Вони також гарантують, що наші продукти та послуги відповідають нормам доступності, а також перевіряють їх на ефективну зручність використання.

Illustration of two empty chairs facing each other across a table with a potted plant, symbolizing open dialogue and inclusion, with speech bubbles above the table on a dark background.

Угода про включення

У Німеччині ми маємо Угоду про включення з Генеральною радою працівників. Це підкреслює нашу прихильність до інклюзії інвалідів та доступності для приблизно 5000 людей з обмеженими можливостями Siemens у цій країні.

Дії говорять голосніше, ніж слова

У всій компанії, у кожній ролі та функції, ми поділяємо відповідальність допомагати підвищувати обізнаність та щодня включати наших людей з обмеженими можливостями.

Людина робить віджимання на килимку для йоги на відкритому повітрі з деревами на задньому плані

21-денний виклик

Видання інклюзії інвалідів цього виклику спонукало наших людей отримати уявлення про досвід колег з обмеженими можливостями. Його відзначив Європейський круглий стіл у 2024 році.

На зображенні зображений корабель, що пливе по океану з чистим небом і далеким горизонтом.

Вихід до моря

Siemens та технологічний стартап TOBEA співпрацювали, щоб покращити доступність пляжів для людей з обмеженими можливостями через SEATRAC, інноваційну систему, яка дозволяє людям самостійно отримувати доступ до моря.

Фіолетова квітка з розмитим фоном і водяним знаком у нижньому правому куті.

#PositivelyPurple

Міжнародний день інвалідів ООН проводиться щорічно 3 грудня. Як знак поваги та вшанування економічного внеску людей з обмеженими можливостями, ми підтримуємо #PositivelyPurple.

У Siemens наші глобальні ініціативи належності працюють відповідно до всіх чинних законів.