Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?
Продуктивність будівлі

Максимальна експлуатаційна та енергоефективність

Чи порушують поломки HVAC та скарги орендарів щоденну роботу? З розтягнутими командами та відключеними системами команди об'єктів намагаються не відставати. Централізована платформа будівельних операцій з інформацією в режимі реального часу допомагає скоротити час простою, підвищити комфорт і продовжити термін служби активів.

Вебінар: Оптимізація будівельних операцій за допомогою цифрового близнюка

Зареєструйтесь на наш вебінар, щоб побачити, як цифрові близнюки підтримують розумніші та більш зв'язані будівельні операції.

Витрати на будівництво вищі, ніж ви думаєте

Організації повинні підвищити експлуатаційну та енергоефективність, щоб контролювати витрати, збалансувати CAPEX та OPEX та запобігати дорогим незапланованим збоям.

Джерело: Будівельний радар, 2021

80% вартість життєвого циклу виникає в операціях

30% Збільшення експлуатаційних витрат

45% витрати на будівництво припадають на технічне обслуговування

Перевага Building X для експлуатації та обслуговування

Менеджери об'єктів та команди технічного обслуговування знаходяться під тиском, щоб скоротити час простою, контролювати витрати та керувати зростаючими портфелями з меншою кількістю кваліфікованого персоналу. Building X надає операційним командам інструменти для раннього виявлення проблем, визначення пріоритетів дій та ефективнішого керування будівлями без додавання складності.

посилений моніторинг

Отримайте повну оперативну видимість

  • Централізовані інформаційні панелі об'єднують дані HVAC, енергетики, пожежі та безпеки
  • Моніторинг KPI в режимі реального часу на різних сайтах
  • Виявлення аномалій на основі штучного інтелекту виявляє відхилення продуктив
  • Цифрові подвійні перегляди для детального відстеження активів
проактивне обслуговування

Скоротіть час простою за допомогою активного обслуговування

  • Виявлення та діагностика несправностей на основі штучного інтелекту визначає основні причини
  • Аналітика датчиків в реальному часі виявляє ранню деграда
  • Автоматизоване визначення пріоритетів проблем через Operations Manager
  • Віртуальні посібники для планування попереднього технічного обслуговування
точність звітності

Оптимізуйте використання активів за допомогою точної звітності

  • Бенчмаркінг продуктивності в усьому портфелі
  • Аналіз історичних тенденцій для розумнішого планування технічного обслуговування
  • Автоматизована звітність щодо експлуатаційних та енергетичних показників

Оптимізуйте роботу будівництва за допомогою нашого набору додатків

Продовжуйте термін служби активів та мінімізуйте час простою за допомогою інтеграції даних у режимі реального часу, моніторингу стану на основі штучного інтелекту та уніфікованого контролю, що забезпечує проактивні стратегії технічного обслуговування та розумніші рішення.

bx-менеджер-операцій-сріблясто-характеристика-макбук-640x360- оригінал

Operations Manager

  • Уніфікована оперативна інформація
  • Централізований доступ до даних
  • Виявлення та діагностика несправностей

Дізнатися більше

bx-візуалізатор даних-сріблясто-макбук-функція-640x360- оригінал

Data Visualizer

  • Користувальницькі інформаційні панелі KPI
  • Кросдоменний аналіз даних
  • Розширена звітність

Дізнатися більше

bx-життєвий цикл-подвійний-сріблясто-макбук-характеристика-640x360- оригінал

Тривалий цикл Твін

  • Збільшення терміну служби активів
  • Візуалізуйте будівельні дані
  • Керування документами

Дізнатися більше

Візьміть під контроль свої будівельні операції вже сьогодні

Зв'яжіться з нами, щоб дізнатися, як почати

Подивіться, як Building X забезпечує економію витрат та ефективність

Переглянути пов'язаний контент