Потужний генераторний розподільчий пристрій - енергопостачання майбутнього

image
Діапазон потужності від 10 МВт
10 MW

Технологія вакуумної комутації з більш ніж 40-річним досвідом


Рішення для нових електростанцій та проектів з модернізації

Завантажте інформацію про переможця в номінації ICEPE 2017 по вакуумним вимикачам для гідроакумулюючих електростанцій.
Завантажте детальну технічну документацію
image

Новий флаєр:

Модернізуйте свою електростанцію за допомогою вакуумного газового вимикача

Завантажити:
Буклет

Інформація про продукти

Комплексне портфоліо для всіх типів електростанцій

Незалежно від того, чи плануєте Ви проект по модернізації або будівництва нової електростанції - Вам потрібен надійний партнер. Вже більше 25 років Siemens пропонує генераторні розподільчі пристрої з вакуумною комутаційною технологією в діапазоні потужності від 10 МВт до 400 МВт. Використання перевірених та довговічних компонентів забезпечує високий рівень експлуатаційної безпеки та доступність.

Ознайомтеся з кращими рішеннями для Ваших потреб. Для високих теплових і механічних навантажень при комутації для практично всіх видів електростанцій.

image
Генераторний розподільчий пристрій HB3: з пофазною ізоляцією для електростанцій з потужністю до 400 МВт

Генераторний розподільчий пристрій HB3: максимальна безпека в діапазоні потужності до 400 МВт.

Генераторний розподільчий пристрій HB3 -  перший в світі розподільний пристрій з вакуумним вимикачем, забезпечує високий ступінь безпеки персоналу та обладнання. Вакуумні вимикачі розраховані на струм до 12 500 А при природньому охолодженні та з комутаційної здатністю до 100 кА. Пофазна ізоляція дозволяє уникнути міжфазні короткі замикання.

Розподільчий пристрій також можна інтегрувати в виводи генератора. Пристрій має гнучкий інтерфейс підключення, який може бути виконаний з індивідуальною міжфазною відстанню та діаметром шин з пофазною ізоляцією (IPB).

Дізнайтеся про переваги: не вимагають технічного обслуговування, мінімальні експлуатаційні витрати

  • Придатний для зовнішньої установки та установки в приміщеннях
  • Оснащений генераторними вимикачами, що не вимагають обслуговування
  • Зниження вартості життєвого циклу до 70%
  • Не потребує контролю ерозії контактів або тиску
  • Заводська збірка обладнання скорочує обсяг робіт на місці експлуатації
  • Спеціально розроблена та перевірена контактна система для застосування в генераторах і для великих струмів

Технічні характеристики

Номінальні дані
 
 
 
Напруга кВ
17.5
24
Частота Гц
50/60
50/60
Напруга промислової частоти / по ізолюючій відстані кВ
up to 50/60
up to 60/70
Імпульсна напруга грозового розряду / по ізолюючій відстані кВ
up to 110/125
up to 125/145
Нормальний струм при температурі навколишнього середовища 40 ° C
- при частоті 50 Гц
- при частоті 60 Гц
А

8,000/10,000/12,500
8,000/10,000/12,500

8,000/10,000/12,500
8,000/10,000/12,500
Короткочасний струм / тривалість
- Ланцюг генератора
- Ланцюг заземлення
кА/с

100/3
100/1

100/3
100/1
Піковий струм кА
274 274
Струм відключення при короткому замиканні кА
100 100
Струм включення при короткому замиканні кА
274 274
Додаткове обладнання
 
 
Пусковий роз'єднувач
- Номінальна напруга
- Номінальний струм при температурі навколишнього середовища 40°C при частоті 50/60 Гц
- Пусковий струм при температурі навколишнього середовища 40 ° C
Номінальний короткочасний (1 с) / піковий струм

кВ
А
А/мин
кА

7.2
1,800/1,600
2,500/50
63/173
Тимчасово короткозамикаючі пристрої
- KSV 1, 5000 А / 30 хв та KSV 2, 10 000 А / 30 хв
 
KSV 2
Розміри
 
 
Ширина, включаючи щит управління, при стандартній відстані між центрами полюсів 1200 мм мм
4,235
Глибина мм 2,294
Висота, мінімальна / максимальна мм 2,478/2,628
Діапазон відстаней між центрами полюсів мм 1,200-1,800
Висота центральної лінії сполучної клеми щодо землі, мінімальна / максимальна мм 1,350-1,500
Діаметр IPB-системи мм 600-960

Завантажити: каталоги

image
HB1: компактне рішення для електростанцій

Генераторний розподільчий пристрій: для використання на електростанціях з діапазоном потужності до 170 МВт.

Конструкція пристрою може адаптуватися під будь-які Ваші індивідуальні вимоги в діапазоні потужності до 170 МВт.

Компактний пристрій з горизонтальними збірними шинами HB1 має широкий спектр застосувань. Пристрій HB1-   ідеальне рішення для промислових електростанцій з газовими та паровими турбінами середнього розміру, а також для сонячних електростанцій.

Рішення для внутрішньої та зовнішньої установки

Компактність та повна відповідність Вашим індивідуальним вимогам: дізнайтеся про переваги

  • Придатний для внутрішньої та зовнішньої установки
  • Широкий спектр застосувань завдяки концепції універсального підключення з використанням токопроводів, кабелів і збірних шин з литою ізоляцією
  • Напрямок при з'єднані вгору або вниз
  • Стійкість до внутрішньої дуги КЗ
  • Високий рівень безпеки персоналу та обладнання
  • Розподільчі пристрої проходять заводські випробовування, їх легко монтувати  та вводити в експлуатацію
  • Не потрібне технічне обслуговування

Технічні характеристики

Номінальні дані
 
 
 
 
Напруга
кВ
12
17.5
24
Частота Гц
50/60
50/60
50/60
Короткочасна напруга кВ
28
38
60
Імпульсна напруга грозового розряду кв
75
95
125
Струм короткого замикання кА/с
50/3
63/1
72/1
50/3
63/1
72/1
50/3
63/1
72/1
Піковий струм кА
125/1301)
160/1641)
180/1881)
2002)
125/1301)
160/1641)
180/1881)
2002)
125/1301)
160/1641)
180/1881)
2002)
Номінальний струм фідерів
Генераторний / трансформаторний фідер     3150 A VGCB
Генераторний / трансформаторний фідер     4000 A VGCB
Генераторний / трансформаторний фідер     5000 A VGCB
Генераторний / трансформаторний фідер     6300 A VGCB

А
А
А
А

IP4X3)    IP544)
2900     2300
4200     3300
5200     3700
6700     4700


IP4X3)     IP544)
2900     2300
4200     3300
5200     3700
6700     4700
IP4X3)  IP544) 
2900    2300
4200    3300
5200    3700
6700    4700

1) Дані для 60 ГЦ
2) Дані за запитом
3) Також зі ступенем захисту IP41, IP42
4) Зі ступенем захисту IP55 для зовнішньої установки

 
 
Конструкція розподільчого пристрою IEC
Розміри 4,000 x 1,800 x 2,500 мм (ширина x глубина x  высота )
Класифікації по стійкості до внутрішньої дуги AC A FLR 63 kA (1s) / 72 kA (0.1s)
Вид підключення Кабель
Струмопровід
Збірні шини з литою ізоляцією
Шини з пофазною ізоляцією( IPB )
Ступінь захисту IP4X, IP41, IP42, IP54, IP55

Завантажити: каталоги

image
Генераторний розподільчий пристрій VB1: висока гнучкість для використання в діапазоні потужності до 140 МВт

VB1: генераторний розподільчий пристрій з високою гнучкістю для використання в діапазоні потужності до 140 МВ.

Цей пристрій відрізняється дуже компактною конструкцією, яка може адаптуватися під індивідуальні вимоги та допускає можливість модульного розширення, забезпечуючи використання в діапазоні потужності до 140 МВ.

Завдяки компактності конструкції, пристрій підходить для установок, що працюють з кількома генераторами або фідерами для власних потреб або для роз'єднувачів.

З огляду на високі вимоги до комутаційної здатності, обмежень за площею, пристрій часто використовується на гідроелектростанціях та в проектах з реконструкції енергооб'єктів.

Компактність та безпека: ознайомтеся з перевагами

  • Висока гнучкість, модульне розширення
  • Компактність та індивідуальність конструкції
  • Можливість внутрішньої та зовнішньої установки
  • Підходить для установок з декількома генераторами та фідерами для власних потреб
  • Стійкість до внутрішньої дуги КЗ, безперервність експлуатації по категорії LSC 2A
  • Високий рівень безпеки персоналу та обладнання
  • Не потрібне технічне обслуговування

Технічні характеристики

Номінальні дані
 
 
 
 
Напруга кВ
12
17.5
24
Частота Гц
50/60
50/60
50/60
Короткочасна напруга кВ
28
38
60
Імпульсна напруга грозового розряду / по ізолюючій відстані кВ
75
95
125
Короткочасний струм / тривалість кА/с
50/3
63/1
72/1
50/3
63/1
72/1
50/3
63/1
72/1
Піковий струм кА
125/1301)
160/1641)
180/1881)
2002)
125/1301)
160/1641)
180/1881)
2002)
125/1301)
160/1641)
180/1881)
2002)
 
 
Конструкція розподільчого пристрою IEC
Розміри 600-1300 x 1600-1800 x 2200 mm ( W x D x  H )
Класифікації по стійкості до внутрішньої дуги IAC A FL 50 kA (0.5s) / 72 kA (0.1s)
Вид підключення Кабель
Струмопровід
Збірні шини з литою ізоляцією
Ступінь захисту IP4X, IP41, IP42, IP54, IP55

Завантажити: каталоги

image
VB1-D - розподільчий пристрій з викатним візком для вимикачів до 63 кА

VB1-D - генераторний розподільчий пристрій з викатним візком для установок номінальною потужністю до 110 МВт

Пристрій забезпечує високу доступність установки: розподільчий пристрій VB1-D придатний для діапазону потужності до 110 МВт.

Генераторний розподільчий пристрій з вертикальною збірною шиною та викатною конструкцією забезпечує безпечне та економічне генерування електроенергії. Простота конструкції забезпечує легкість монтажу та технічного обслуговування.

Зокрема, завдяки компактним розмірам пристрій VB1-D ідеально використовувати для гідроелектростанцій. Пристрій допускає розширення, що дозволяє використовувати його в установках з декількома генераторами.

Модульність та економічність: ознайомтеся з перевагами

  • Компактний модульний розподільчий пристрій
  • Заводська збірка, пристрій пройшов випробування відповідно до стандарту IEC 62271-200
  • Металева оболонка з повітряною ізоляцією
  • Максимальна безпека персоналу, відповідаючи вимогам класифікації по стійкості до внутрішньої дуги IAC A FLR до 63 кА
  • Категорія експлуатації: LSC 2B
  • Клас секціонування (PM) для високої експлуатаційної готовності
  • Викатна конструкція

Технічні характеристики

Номінальні дані
 
 
Напруга кВ
17.5
Частота Гц
50/60
Короткочасна напруга кВ
50
Імпульсна напруга грозового розряду / по ізолюючій відстані кВ
110
Короткочасний струм / тривалість кА(с)
63 (3)
Піковий струм кА
173
C автоматичним вимикачем при природному охолодженні (50 Гц) / примусове охолодження А
4300 / 5100
Розміри
 
 
Ширина:
Панель вимикача або панель підключення
Зовнішня панель

мм
мм

1200
50
Висота:
Стандартна панель зі стандартним відсіком для підключення низької напруги
Панель з каналом скидання тиску та поглиначем дуги
Панель з примусовою вентиляцією

мм
мм
мм

2450
2950
2950
Глибина:
Всі види панелей

мм

2430
 
 
Конструкція розподільного пристрою IEC
Типи вимикачів
3AH37 IEEE вимикач для генераторів
Класифікація внутрішньої дуги IAC A FL 63 kA (0.3s)
Вид підключення Кабель
Збірні шини з литою ізоляцією
Установка
Зовнішня
Ступень захисту IP4X

Завантажити: каталоги

image
Генераторний розподільчий пристрій з високим ступенем інтеграції (HIGS) з діапазоном потужності до 55 МВт.

Генераторний розподільчий пристрій з високим ступенем інтеграції: спеціальна розробка для діапазону потужності до 55 МВт.

Генераторний розподільчий пристрій HIGS спеціально розроблено для промислових газових турбін SGT-600 - SGT-800, а також парових турбін SST-400-SST-600. Пристрій можна адаптувати під вимоги інших типів газових і парових турбін.

Підключаючись безпосередньо до генератора, розподільчий пристрій комбінує клемні коробки для підключення генераторів з функціональними характеристиками генераторного розподільчого пристрою, оптимізуючи тим самим кількість інтерфейсів та заощаджуючи займану площу.

Додатково є можливість для реалізації виведення нейтралі та фідера для власних потреб.

Відповідність індивідуальним вимогам та рентабельність: ознайомтеся з перевагами

  • Замінює звичайну клемну коробку генератора
  • Зменшує кількість інтерфейсів та економить простір
  • Придатний для внутрішньої та зовнішньої установки
  • Можливість для реалізації виведення нейтралі
  • Можливість вбудованого фідера для власних потреб

Технічні характеристики

Номінальні дані
 
HIGS3200
HIGS3400
Напруга Ur
кВ
12
17.5
Частота Гц
50
50/60
Нормальний струм Ir для ступеня захисту IP54 А
3200
4750
Нормальний струм Ir для ступеня захисту IP42 А
3700
4800
Імпульсна напруга грозового розряду
- при 50 Гц
- при 60 Гц
кВ

75

95

Імпульсна  напруга грозового розряду / по ізолюючий відстані  Ud
- 50 Гц
- 60 Гц
кВ

28
-

38

Тривалість короткого замикання tk с
3
3
Струм відключення при короткому замиканні Isc
кА
50
50
 
 
Конструкція розподільного пристрою IEC
Розмір 4.340 x 1.200 x 2.500 mm ( W x D x  H )
Вид підключення
Безпосередньо до клем генератора
Підключення до підвищуючого генераторного трансформатору за допомогою кабелю або шин
Напрямок підключення: зверху чи знизу
Ступінь захисту IP42, IP54

Завантажити: каталоги

image
Простота монтажу, plug & play рішення для діапазону потужності до 400 МВт.

Модернізуйте свою електростанцію за допомогою найсучасніших генераторних вимикачів

Коли у генераторного вимикача закінчується термін амортизації, його необхідно замінити або модернізувати, щоб уникнути високих витрат на технічне обслуговування, позапланових простоїв або будь-яких ризиків для безпеки. Тому Siemens пропонує найсучасніші рішення для модернізації, які не вимагають технічного обслуговування, працюють з перевіреним пружинним приводом і розроблені відповідно до останніх стандартів. Екологічно безпечні генераторні вимикачі з вакуумною комутаційною технологією не містять токсичних продуктів розкладання, забезпечують компаніям максимальну продуктивність. Перевірена технологія вакуумного перемикання відрізняється від інших комутаційних методів завдяки спрощенню процесів експлуатації: не потрібна заправка газом та технічне обслуговування. Просто розумні. Просто надійні. Просто вакуумні генераторні вимикачі Siemens.

Підвищення надійності: ознайомтеся з перевагами

 

  • Простота монтажу, plug & play рішення для діапазону потужності до 400 МВт.
  • Компактність, зменшення займаної площі
  • Екологічно безпечні, не містять токсичних продуктів розкладання, скорочення обсягів викидів CO2
  • Скорочення експлуатаційних витрат за рахунок технології вакуумного перемикання, що не вимагає технічного обслуговування
  • Технічні фахівці Siemens по всьому світу
  • Індивідуальні рішення
  • Висока якість

 

HB3 vacuum generator circuit-breaker switchgear

in the example of a combined-cycle power plant

  • 80 – 400 MW
  • up to 24 kV
  • up to 12,500 A
  • up to 100 kA/3 s
Click to change view
Rotate product

Заходи для клієнтів

GBS Experts Talks - винятковий досвід роботи з клієнтами

Ключові клієнти, в тому числі представники різних енергогенеруючих галузей, комунальних служб, проектувальники (EPC), консалтингові та наукові партнери, мали можливість обговорити в Берліні переваги технології вакуумної комутації та поділитися технічними знаннями з експертами.

Під час дводенного заходу, клієнти дізналися більше про розрахунки короткого замикання, про виробничі процеси, а також мали можливість взяти участь в різних турах по виробничим потужностям.

Тренінг: Siemens Power Akademie

Матеріали для завантаження, Підтримка, Послуги

Скористайтеся перевагами наших послуг

Тут ви знайдете важливу інформацію, документи та контактні дані по розподілу енергії низької та середньої напруги

Реалізовані проекти

Наші рішення, що відповідають вимогам клієнтів

Ми безперервно модернізуємо свій асортимент продукції сильноточних та генераторних розподільчих пристроїв в діапазоні потужності до 400 МВт, щоб постійно відповідати індивідуальним потребам замовників та високим вимогам мінливого ринку

image
image
image
image
image
image

Технічна документація

Детальна інформація

Стаття «Вакуумні вимикачі - перспективна комутаційна технологія для електростанцій до 450 МВА» була відзначена нагородою «Краща молода дослідницька робота Wang Jimei Paper» на Міжнародній конференції з електроустаткування та комутації 2017 року в м. Сіань (Китай).

Контакти

Зв'яжіться з нашою службою підтримки та обслуговування клієнтів по передачі і розподілу електроенергії

  • Вам потрібна допомога по конкретному проекту?
  • Вам потрібна інформація по нашим продуктам або рішенням?
  • Вам потрібна підтримка по встановленому обладнанню?
  • У вас виникли технічні питання?
  • У вас є інші питання?

    Ви можете зв'язатися з нами
    Ми з нетерпінням чекаємо вашого дзвінка або онлайн-запиту.
    Телефон: +380 (68) 538-2464

    e-mail: ms.ua@siemens.com