Системи середньої напруги

image

Економічний та надійний розподіл енергії

Основне завдання розподільних пристроїв середньої напруги - економічний та надійний розподіл енергії. Ми відповідально ставимося до виконання даного завдання та пропонуємо нашим клієнтам по всьому світу продукти та рішення для систем середньої напруги. Наші скоординовані системи відповідають зростаючим технічним вимогам і забезпечують надійний розподіл енергії - в розподільних пристроях з повітряною ізоляцією або елегазовою ізоляцією, а також для зовнішньої установки або установки на дні океану.

Довідник з енергетики - керівництво, що охоплює всі аспекти передачі та розподілу електроенергії.
Скачайте зараз
image
КРУ для первинних розподільних систем

Розумна комутація - використання міжнародного досвіду для вашого прибутку

З розподільчим пристроєм з повітряною ізоляцією від Siemens ви завжди в безпеці - наш розподільчий пристрій перевірено на відповідність вимогам стандарту IEC 62271-200 (ДСТУ EN 62271-200). Розподільчі пристрої Siemens завжди були синонімом максимальної експлуатаційної та персональної безпеки.

  • Забезпечує особистий спокій
  • Зберігає життя
  • Збільшує продуктивність
  • Економить гроші
  • Зберігає навколишнє середовище
image
КРУ з повітряною ізоляцією для вторинних розподільчих мереж

Компактні, надійні, безпечні в роботі

Розподільчі пристрої Simosec з технологією повітряної ізоляцією до 24 кВ - в поєднанні з функціями комутації в вакуумі з елегазовою ізоляцією - розподільчі пристрої в металевому корпусі для внутрішньої установки, виконані відповідно до стандарту IEC 62271-200 (ДСТУ EN 62271-200).


Модульна компактна конструкція забезпечує можливість установки на різних об'єктах: підстанціях для передачі електроенергії, комунальних мережевих підприємствах, а також на промислових підприємствах, електростанціях, гірничодобувних підприємствах, підприємствах суднобудівної промисловості, тяговому електропостачанні, на підприємствах з відновлюваної енергетики та на адміністративних будівлях, на висотних будинках, вокзалах, торгових центрах, лікарнях і аеропортах.

image
КРУЕ для первинних розподільних систем

Компактні, не потребують технічне обслуговування, безпечні в роботі

Siemens пропонує різні типи розподільчих пристроїв з елегазовою ізоляцією, які можна використовувати в трансформаторних і розподільчих системах енергопостачальних компаній, а також в промислових системах середньої напруги, наприклад, гірничодобувної промисловості, металургійних комбінатах або паперової промисловості. Розподільчий пристрій Siemens з елегазовою ізоляцією також ідеальний інструмент для складних сфер застосування, таких як вітропарки, морські платформи та суди.

Для всіх цих сфер застосування технологія розподільчих пристроїв з елегазовою ізоляцією від Siemens забезпечує виняткові переваги щодо кліматичної незалежності, особистої безпеки та технічного обслуговування. Це забезпечує нашим клієнтам високу вигоду від максимальної надійності поставок в його мережі, як постачальника послуг, так і постачальника енергії для виробничих процесів.

image
КРУЕ для вторинних розподільчих мереж

Компактні, не вимагають технічного обслуговування, незалежні від навколишнього середовища

Для розподілу електроенергії Siemens пропонує різні типи розподільчих пристроїв з елегазовою ізоляцією. У компактних підстанціях або невеликих розподільчих підстанціях такий розподільний пристрій сприяє забезпеченню безперебійного електропостачання через домашні господарства та невеликі підприємства

 

Для всіх цих сфер застосування технологія розподільчих пристроїв з елегазовою ізоляцією Siemens забезпечує виняткові переваги в питаннях кліматичної незалежності, особистої безпеки та технічного обслуговування. Це забезпечує енергопостачальним компаніям високу вигоду від максимальної надійності поставок в своїх мережах і, як результат, задоволених клієнтів.

 

 

image
Генераторний розподільчий пристрій

Висока продуктивність для технологій майбутнього

Незалежно від типу розподільчого пристрою генератора електростанції Siemens надає безліч переваг:

  • Підвищена економічна ефективність та безперервність обслуговування
  • Максимальна особиста безпека
  • Підвищена продуктивність
  • Екологічна безпека
  • Мінімальні витрати на установку та обслуговування
  • Індивідуальні рішення відповідно до ваших вимог

 

Генераторний розподільчий пристрій (ГРП) з вакуумною комутаційною технологією використовується в гідро-, насосно-компресорних, газових або парових електростанціях, а також на вугільних, сонячних теплових і геотермальних електростанціях. Рішення може застосовуватися як для будівництва нових станцій, так і для модернізації існуючих. Клієнти отримують переваги завдяки зниженню експлуатаційних витрат і безперебійної роботи.

image
Системи середньої напруги для зовнішньої установки

Максимальна надійність і мінімізація експлуатаційних витрат

 

Комутаційні пристрої середньої напруги для зовнішньої установки є важливими компонентами повітряних розподільних мереж середньої напруги. Зовнішні вакуумні вимикачі Siemens захищають повітряні лінії в разі тимчасової несправності та скорочують час відключення і кількість постраждалих клієнтів. Зовнішні вакуумні вимикачі пропонують системи для повітряних ліній розподілу, а також для підстанцій.


Комплексне портфоліо вакуумних комутаційних апаратів для зовнішньої установки від Siemens розроблено спеціально для найрізноманітніших  кліматичних умов. Надійність конструкції, а також тривалий термін експлуатації та механічна міцність підвищують рентабельність мереж середньої напруги. Вони забезпечують максимальну вигоду для всіх сфер застосування: від оптимізації менш розвинених мереж до використання в орієнтованих на майбутнє інтелектуальних мережах.

 

 

image
Системи перетворення потужності SINACON

Повністю інтегровані рішення для доступу до мереж

 

Ми пропонуємо широкий спектр силових перетворювачів та інверторних систем для ефективної генерації та використання енергії в мікрогрідах, а також в громадських мережах - від продукту до інтегрованого рішення.

 


Продукти лінійки SINACON застосовуються в різних сферах і відповідають вимогам замовника починаючи з 250 кВА. Завдяки тому, що Siemens є надійним партнером по розподілу електроенергії, ви отримуєте повне комплексне портфоліо продуктів, а також комплексні інтегровані рішення для доступу до мереж від аналізу до обслуговування.

 

 

Подальша інформація

Комплексні рішення - універсальні додатки застосування

Будь-то розподільчий пристрій, пристрій для зовнішньої установки або установки на дні океану - з нашими системами ви можете надійно та ефективно відповідати вимогам розподілу електроенергії середньої напруги. Ми підтримуємо вас по всьому ланцюжку створення електроенергії: від планування, монтажу та введення в експлуатацію до модернізації та розширення функціональних можливостей. Ми пропонуємо комплексні рішення, які пройшли всі необхідні випробування і відповідають міжнародним стандартам.

Довідник з енергетики - керівництво, що охоплює всі аспекти передачі та розподілу електроенергії.
Завантажити зараз