Вимикачі-роз'єднувачі SENTRON

Електрична комутація - безпека, гнучкість і продуктивність

Безпечне відключення електричних систем від електромережі має важливе значення для захисту людей та самих систем. Ми пропонуємо Вам комплексне портфоліо комутаційних пристроїв SENTRON для безпечного та ефективного перемикання електрообладнання, що відповідає вимогам стандартів. В результаті, люди захищені від ураження електричним струмом, а електричні системи надійно захищені від ушкоджень. Ви також можете скористатися перевагами гнучкого більш продуктивного процесу проектування.

Підберіть відповідний комутаційне пристрій
Industry Mall

Вимикачі-роз'єднувачі та перемикачі навантаження

Комплексна безпека для користувачів і систем

Монтаж обладнання або технічне обслуговування: при роботі з електричними системами та обладнанням необхідно забезпечити належний захист, щоб запобігти ураження електричним струмом або пошкодження обладнання. Безпека експлуатаційного персоналу завжди в пріоритеті. Тому важливо мати можливість безпечно відключати системи від джерела живлення. У той же час необхідно забезпечити безперебійне енергопостачання, там де це можливо, для запобігання збоїв і простоїв електричних систем.

Огляд: вимикачі-роз'єднувачі та перемикачі навантаження
Завантажити брошуру
image

Підвищення безпеки при зниженні витрат та трудомісткості

Вимикачі-роз'єднувачі дозволяють підключати і відключати електрообладнання та компоненти навіть під навантаженням. Перемикачі навантаження дозволяють перемикатися між двома джерелами живлення і, таким чином, забезпечують постійне енергопостачання. Пристрої  легко монтувати та вводити в експлуатацію. Завдяки модульній конструкції та широкому асортименту аксесуарів, пристрої легко модернізувати. Ви також можете використовувати наші дані CAx для автоматизації та спрощення процесу проектування.

image

Вимикачі-роз'єднувачі з запобіжниками 3KF

Вимикачі-роз'єднувачі  з запобіжниками 3KF відповідають всім вимогам головного вимикача, аварійного вимикача та ремонтного вимикача. Вони призначені для запобігання електричних аварій. Наприклад, функція блокування під час виконання робіт з технічного обслуговування запобігає будь-які несанкціоновані операції. Ці пристрої прості в установці, їх легко модернізувати. Плавкі запобіжники LV HRC доступні для номінальних струмів до 800 А.

image

Вимикачі-роз'єднувачі 3KD

3KD-роз'єднувачі можуть застосовуватися в якості головного вимикача, аварійного вимикача або ремонтного вимикача. Це можливо завдяки різним варіантам підключення, виконанням приводних механізмів, а також широкому асортименту аксесуарів. Кришки клем забезпечують підвищений захист від дотику та запобігають ураженню електричним струмом. Завдяки прозорим кришкам положення контактів добре видно в будь-який час.

image

Перемикачі навантаження 3KC

Перемикачі навантаження 3KC призначені для безпечного перемикання між двома джерелами живлення  та забезпечення безперервного енергопостачання, в разі аварії на одному з джерел живлення. Ці пристрої також можуть перемикатися між двома навантаженнями та запобігати експлуатаційні збої. На додаток до комутаційного обладнання з автоматичним перемиканням (3KC ATSE) також доступний варіант 3KC RTSE з дистанційним управлінням, а також версія 3KC MTSE з ручним керуванням. 3KC MTSE підходить для операцій ручного перемикання до 1600 A між двома мережами або двома споживачами та може бути механічно заблокований. Дані пристрої використовуються в промисловості та інфраструктурі й відповідають вимогам стандартів IEC 60947-6-1 і IEC 60947-3.

image

Головні та аварійні вимикачі 3LD

Головні та аварійні вимикачі 3LD безпечно відключають та ізолюють електричні системи - двигуни змінного струму, системи кондиціонування повітря і сонячні енергетичні установки. Ці вимикачі застосовувалися в різних сферах: машинобудуванні та конвеєрних системах, хімічній та харчовій промисловості. Пристрої сертифіковані як вимикачі з ручним керуванням відповідно до вимог IEC 60947-3, DIN VDE 0660, частина 107 і EN 60947-3. Відповідно до вимог DIN EN 60204-1У пристрої також можуть експлуатуватися в якості аварійного та головного вимикача. Конструкції, що відповідають стандарту UL 508, доступні для використання по всьому світу.

image

Роз'єднувачі з плавкими запобіжниками 3NP

Роз'єднувачі з плавкими запобіжниками 3NP мають широкий спектр функцій захисту та зручну технологію з'єднання. Наприклад, функція захисту від торкання не дозволяє користувачам стикатися з струмоведучими частинами при встановлені систем збірних шин навіть при доступі до задньої частини пристрою. Роз'єднувачі доступні в п'яти типорозмірах до 630 А і мають компактну конструкцію. Їх легко встановити на монтажні плати, рейки або в збірні шини.

image

Втичні вузькопрофільні роз'єднувачі з запобіжниками3NJ4 та 3NJ5

Вузькопрофільні роз'єднувачі-запобіжники 3NJ4 і 3NJ5 об'єднують функції перемикання та відключення навантаження в одній системі. Завдяки вбудованим запобіжників LV HRC вони також захищають системи в разі перевантаження або короткого замикання. Завдяки надзвичайно компактному вузькопрофільного дизайну ці роз'єднувачі пропонують широкий вибір варіантів підключення, а також можуть бути встановлені в умовах дуже обмеженого простору. Вузькопрофільні роз'єднувачі-запобіжники ідеально підходять для нечастих ручних перемикань та ізоляції фідерів навантаження в промисловості та інфраструктурі.

image

Вимикачі-роз'єднувачі з плавкими запобіжниками 3NJ6

Втичні вузькопрофільні роз'єднувачі з запобіжниками 3NJ6 - це інтегровані комутаційні пристрої з можливістю одноразового або подвійного переривання. Вони особливо добре підходять для випадків, де в надзвичайно обмеженому просторі необхідно розміщувати велику кількість кабельних трас. Втичні технологія гарантує простоту та зручність монтажу.

image

Автоматичні вимикачі для ручних перемикань

Автоматичні вимикачі можуть включати та вимикати системи освітлення, двигуни та інші електричні пристрої. Автоматичні вимикачі, призначені для ручних операцій, дозволяють в будь-який час вмикати та вимикати джерело живлення. Крім того, ці пристрої дуже просто встановлюються без необхідності використовувати додаткові інструменти.

image

Комутаційні пристрої з електричним керуванням

Комутація відбувається по команді від системи контролю або автоматизації - наприклад, в системах освітлення будівель або сходових клітин, системах обігріву та двигунах.
Дистанційні вимикачі, комутаційні реле або Insta контактори виконують перемикання по команді електричного струму.
Регульовані по часу перемикачі можуть підвищити безпеку та зручність, а також зниження споживання енергії.

image

Трансформатори, блоки живлення та розетки

Якщо вам потрібні розетки для установки в розподільчих щитах або блоки живлення, ми пропонуємо Вам широкий спектр варіантів для стандартів VDE, UL, CEI або CEE. Стійкі до КЗ трансформатори та блоки живлення, які обслуговують різні напруги та рівні потужності, відповідають всім вимогам безпечних наднизьких напружень.

image

Збій в електропостачанні може мати серйозні наслідки

Пристрої управління перемикання 3KC ATC6300 і ATC 6500 забезпечують безпечне та надійне перемикання між двома джерелами живлення. 3KC застосовується перш за все там, де збій в електропостачанні може мати критичні наслідки. У разі збоїв живлення він переключається з основного джерела живлення на резервний, при цьому захищаючи джерело безперебійного живлення.

Огляд портфоліо комутаційних пристроїв
Завантажити брошуру

Матеріали для скачування і підтримка

Скористайтеся перевагами нашого сервісу

Тут ви знайдете важливу інформацію, документи та контакти по низьковольтному розподілу електроенергії та електромонтажним технологіям.

Більше інформації

Комплексний захист

У технічних установках безпека людей та устаткування завжди має першорядне значення. З комутаційними пристроями SENTRON ви отримуєте надійний захист персоналу, а також високу доступність системи. Наш широкий асортимент продукції забезпечує постійне джерело живлення, запобігаючи збої живлення та простої устаткування. Ознайомтеся з нашим комплексним портфоліо.

Підберіть відповідне комутаційне пристрій
Industry Mall