Проверенная надёжность

Паровые турбины мощностью от 10 кВт до 1900 МВт

Благодаря более чем столетнему опыту производства паровых турбин, а также непрерывному развитию наших технологий, Siemens является ключевым партнером для Вашего бизнеса.

Более 120 000 паровых турбин, установленных по всему миру, подтверждают, что мы - ваш надежный и опытный партнер. Наши паровые турбины используются как для генерации энергии, так и в качестве механических приводов для компрессоров или насосов. Они играют значительную роль во многих установках комбинированного цикла, когенерации, а также промышленности.

Паровые турбины Siemens имеют широкий спектр применений:  от электро и теплоэлектростанций, централизованного теплоснабжения и до электростанций работающих на возобновляемых источниках энергии:  на биомассе, энергии отходов, опреснение морской воды и солнечной энергии.

image
Паровые турбины для электростанций

Паровые турбины для электростанций

Высокоэффективность: оборудование Siemens обеспечивает эффективное и экономичное использование топливных ресурсов в процессе производства энергии,  для удовлетворения постоянно растущего спроса.

image
Паровые турбины для различных отраслей промышленности

Паровые турбины для промышленности

В связи с необходимостью сокращения расходов, повышением требований к качеству производимой продукции, а также ужесточением экологических стандартов: эксплуатационная эффективность становится ключевым фактором для успешного производства. Энергетическое оборудование  Siemens помогает вам увеличить эффективность  при уменьшении стоимости электроэнергии.

image
Парогенерация из возобновляемых источников энергии

Парогенерация из возобновляемых источников энергии

Электроэнергия, получаемая из возобновляемых источников, позволяет сохранить природные ресурсы и снизить выбросы углекислого газа (СО2). Рентабельность ее производства также постоянно растет. По всему миру уже установлены сотни паровых турбин Siemens, где для генерации энергии используется пар, получаемый из возобновляемых источников.

image
Паровые турбины для энергетических компаний мощностью от 90 до 1900 МВт

Надёжные паровые турбины

Siemens предлагает широкое портфолио паровых турбин мощностью от 90 до 1900 МВт. Они применяются на электростанциях, работающих на ископаемом топливе, а также на атомных и комбинированных электростанциях. Более чем 8 000 паровых турбин уже работают по всему миру. Мы предлагаем проверенные на практике технологии, адаптированные к локальным условиям.

image
Промышленные паровые турбины мощностью от 2 до 250 МВт

Промышленные паровые турбины: гибкость и индивидуальный подход

Являясь лидером на рынке промышленных паровых турбин, мы предлагаем полный спектр надежных и универсальных паровых турбин мощностью от 2 до 250 МВт. Наши промышленные паровые турбины отличаются простотой конструкции, быстротой ввода в эксплуатацию и экономичностью.

image
Паровые турбины Dresser-Rand мощностью от <10 кВт до 25 МВт

Широкий модельный ряд турбин API

В зависимости от имеющихся требований, мы можем поставить как паровую турбину в качестве привода, так и полный комплект оборудования, включая редукторы, системы смазки и управления.

Паровые турбины Dresser-Rand охватывают диапазон мощности от <10 кВт до 25 МВт

image

Актуальные новости, июня 06, 2018

Увеличение мощности электростанции Rumaila в Ираке на 700 МВт, благодаря оборудованию Siemens

Материалы для скачивания и поддержка

Библиотека материалов по паровым турбинам

В разделе материалов для скачивания вы найдёте брошюры, описания продуктов и многое другое. Если у вас возникли дополнительные вопросы - свяжитесь с нами

Реализованные проекты

Реализованные проекты

Более 20 000 паровых турбин были установлены по всему миру за последние 100 лет

Ознакомьтесь с некоторыми нашими проектами

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Application InPage Navigation Title

Новости и пресса

Последние новости

Новости | Октябрь, 2017  

11 паровых турбин отправляются в Боливию

Siemens помогает увеличить мощность трёх  парогазовых электростанций в Боливии. Благодаря данному проекту, местная энергосистема получит более одного гигаватта в местную энергосистему, увеличив установленную мощность на 66 процентов. Это обеспечит надежное энергоснабжение населения страны и станет основой для будущего экспорта.