Комплектное распределительное устройство с элегазовой изоляцией среднего напряжения типа NXPLUS C

image
Номинальное рабочее напряжение до
38 кВ

Номинальный кратковременный выдерживаемый ток до 31.5 kA


Номинальный рабочий ток до 2500 А


Одинарная система сборных шин


Двойная система сборных шин

Информация об устройстве

КРУЭ для первичных распределительных сетей

Стационарное распределительное устройство с силовым вакуумным выключателем  NXPLUS C для внутренней установки -  распределительное устройство заводской готовности, прошедшее все типовые испытания , выполненное в металлическом корпусе с элегазовой изоляцией, с металлическими перегородками, с одинарной или двойной системой сборных шин.

image
  • До 38 кВ, 31,5 кА, сборные шины 2500 А, фидер 2500 А
  • Металлический корпус
  • Одинарная система сборных шин
  • Элегазовая изоляция
  • Герметичный корпус
  • Заводская готовность, устройство прошло испытания на соответствие стандарту  IEC 62 271-200
  • Типовые испытания на соответствие стандартам  IEC 62 271-100, -200

    Преимущества заказчика:
        - Безопасность эксплуатации и надежность
        - Безопасность персонала
        - Независимость от окружающей среды
        - Компактная конструкция
        - Необслуживаемое устройство
        - Экономичное, экологичное

Технические характеристики

Электрические данные

Номинальное напряжение
кВ
7.2 
12 
 15
17.5
24
27
36
38
Номинальная частота
Гц
50, 60 50, 60 50, 60
50, 60
50, 60 50, 60
50, 60
50, 60
Номинальное переменное испытательное напряжение кВ
20 (32)  28 (42)
36 38 50 70 70 70
Номинальное испытательное напряжение грозового импульса кВ
60  75
95 95 125 150 170 170
Номинальный кратковременный ток, 3 с. кА
31.5
31.5
31.5
31.5
25 25 25 25
Номинальный рабочий ток 50 Гц, 60 Гц кА
80, 82  80, 82 
80, 82 
80, 82 
63, 65 63, 65 63, 65 63, 65
Номинальный ток отключения при КЗ кА
31.5
31.5
31.5
31.5
25 25 25 25
Номинальный ток включения КЗ кА
80, 82
80, 82
80, 82
80, 82
63, 65 63, 65 63, 65 63, 65
Номинальный ток сборных шин


 
1250
1600
2000
2500 
1250
1600
2000
2500 
1250
1600
2000
2500 
1250
1600
2000
2500 
1250
1600
2000
2500 
1250


 
1250


 
1250


 
Номинальный ток фидеров
A





 
630
800
1000
1250
1600
2000
2500
630
800
1000
1250
1600
2000
2500
630
800
1000
1250
1600
2000
2500
630
800
1000
1250
1600
2000
2500
630
800
1000
1250
1600
2000
2500
630
800
1000
1250



630
800
1000
1250



630
800
1000
1250



Степень защиты -  Первичная часть
Степень защиты - Вторичная часть
  IP65
IP3XD 
IP65
IP3XD 
IP65
IP3XD 
IP65
IP3XD 
IP65
IP3XD 
IP65
IP3XD 
IP65
IP3XD 
IP65
IP3XD 
Габариты
- Ширина

- Глубина
- Высота
 

мм

мм
мм

450, 600, 900
1225
2250

450, 600, 900
1225
2250

450, 600, 900
1225
2250

450, 600, 900
1225
2250

450, 600, 900
1225
2250

600, 900

1225
2250

600, 900

1225
2250

600, 900

1225
2250
Классификация устройства по стандарту EC 62271-200
 
Класс секционирования: PM (металлические перегородки)
Категория эксплуатационной готовности ячеек:
- с предохранителями
- без предохранителей
- измерительная панель с воздушной изоляцией

LSC 2
LSC 2
LSC 1
Доступность отсеков (оболочка):
- Отсек сборных шин:
- Отсек коммутационных аппаратов:
- Отсек низкого напряжения:
- Кабельный отсек: 
  без предохранителей
  с предохранителями


с помощью спец. инструментов
без доступа
с помощью спец. инструментов
с помощью спец. инструментов
управляемый блокировками
с помощью спец. инструментов

Класс дугостойкости
 
Обозначение класса дугостойкости IAC
- Пристенная установка
  7.2 кВ, 12 кВ, 15 кВ, 17.5 кВ:
  24 кВ, 27 кВ, 36 кВ, 38 кВ:
- Свободная установка
  7.2 кВ, 12 кВ, 15 кВ, 17.5 кВ:
  24 кВ, 27 кВ, 36 кВ, 38 кВ:


IAC A FL 31.5 kA, 1c
IAC A FL 25 kA, 1c

IAC A FLR 31.5 kA, 1 c
IAC A FLR 25 kA, 1c
Степень доступности A


- F
- L
- R
КРУЭ в закрытых производственных помещениях,
доступ только для имеющих доступ сотрудников
(согласно IEC 62271-200)
Передняя сторона
Боковые поверхности
Обратная сторона (при свободной установке)
 
Испытательный ток дуги 25 kA, 31.5 kA
Длительность испытания 1c
image
  • До 24 кВ, 25 кВ, сборные шины 2500 A, фидер 1250 A
  • Металлический корпус
  • Двойная система сборных шин
  • Элегазовая изоляция
  • Герметичный корпус
  • Заводская готовность, устройство прошло типовые испытания на соответствие стандарту  IEC 62 271-200
  • Устройство прошло типовые испытания на соответствие стандартам  IEC 62 271-100, -200

    Преимущества заказчика:
        - Безопасность эксплуатации и надежность
        - Безопасность персонала
        - Независимость от окружающей среды
        - Компактная конструкция
        - Необслуживаемое устройство
        - Экономичное, экологичное

Технические характеристики

Электрические данные

Номинальное напряжение
 кВ
7.2 
12 
 15
17.5
24
Номинальная частота
Гц
50/60 50/60 50/60
50/60
50/60
Номинальное переменное испытательное напряжение
кВ
20  28(42)
36 38 50
Номинальное испытательное напряжение грозового импульса
кВ
60  75(95)
95 95 125
Номинальный рабочий ток кА 63/65  63/65 63/65 63/65 63/65 
Номинальный ток включения КЗ кА 63  63
63
63 63
Номинальный кратковременный ток, 3 с. кA
25  25 25 25 25
Номинальный ток отключения при КЗ кА 25 25 25 25 25
Номинальный ток сборных шин 2500  2500
2500 2500 2500
Номинальный ток фидеров 1250  1250 1250 1250 1250
Степень защиты -  Первичная часть
Степень защиты - Вторичная часть  
  IP65
IP3XD 
IP65
IP3XD 
IP65
IP3XD 
IP65
IP3XD 
IP65
IP3XD 
Габариты
 - Ширина
 - Глубина
 - Высота

мм
мм
мм

600
2370
2250 

600
2370
2250

600
2370
2250

600
2370
2250

600
2370
2250
Классификация устройства по стандарту  IEC 62271-200
 
Класс секционирования: PM (металлические перегородки)
Категория эксплуатационной готовности ячеек:
LSC 2
Доступность отсеков (оболочка):

 - Отсек сборных шин:
 - Отсек коммутационных аппаратов:
 - Отсек низкого напряжения:
 - Кабельный отсек: 


с помощью спец. инструментов
без доступа
с помощью спец. инструментов
с помощью спец. инструментов
Класс дугостойкости
 
Обозначение класса дугостойкости IAC
- Свободная установка  

IAC A FLR 25 кА, 1с
Степень доступности A


- F
- L
- R
КРУЭ в закрытых производственных помещениях,
доступ только для имеющих квалификацию сотрудников
(согласно IEC 62271-200)
Передняя сторона
Боковые поверхности
Обратная сторона (при свободной установке)
Испытательный ток 25 кА
Длительность испытания
image
  • До 36 кВ, 25 кВ, сборные шины 1000 A, фидер 630 A и 1000 A
  • Металлический корпус
  • Одинарная система сборных шин
  • Элегазовая изоляция
  • Герметичный корпус
  • Заводская готовность, прошедшее типовые испытания на соответствие стандарту  IEC 62 271-200
  • Устройство прошло типовые испытания на соответствие стандартам  IEC 62 271-100, -200

    Преимущества заказчика:
        - Безопасность эксплуатации и надежность
        - Безопасность персонала
        - Независимость от окружающей среды
        - Компактная конструкция
        - Необслуживаемое устройство
        - Экономичное, экологичное

Технические характеристики

Электрические данные

Номинальное напряжение
кВ
36
Номинальная частота Гц
50/60
Номинальное переменное испытательное напряжение кВ
70 
Номинальное испытательное напряжение грозового импульса кВ 170
Номинальный рабочий ток кA 63
Номинальный ток включения КЗ кA
63 
Номинальный кратковременный ток, 1 с кA
25 
Номинальный ток отключения при КЗ кA 25
Номинальный ток сборных шин 1000 
Номинальный ток фидеров 630 и 1000*
Степень защиты - Первичная часть
Степень защиты - Вторичная частьt 
  IP65
IP3XD 
Габариты
- Ширина (панель силового выключателя)
- Ширина (панель разъединителя)
- Глубина с задним воздуховодом
- Высота панелей

мм
мм
мм
мм

600
450
1000
1900 

*панель силового выключателя  630 A
панель разъединителя 630 A и 1000 A

Классификация устройства по стандарту IEC 62271-200
 
Класс секционирования: PM (metallic partition)
Категория эксплуатационной готовности ячеек:
LSC 2
Доступность отсеков (оболочка):
- Отсек сборных шин:
- Отсек коммутационных аппаратов:
- Отсек низкого напряжения:
- Кабельный отсек:  

tool-based
non-accessible
tool-based
tool-based 
Класс дугостойкости
 
Обозначение класса дугостойкости IAC
- Пристенная установка
- Свободная установка

 

IAC A FL 25 кA, 1с 
IAC A FLR 25 кA, 1с   

Степень доступности  A



- F
- L
- R

КРУЭ в закрытых производственных помещениях,
доступ только для имеющих квалификацию сотрудников
(согласно IEC 62271-200)

Передняя сторона
Боковые поверхности
Обратная сторона (при свободной установке)

Испытательный ток 25 кA
Длительность испытания

Материалы для скачивания

Воспользуйтесь преимуществами нашего сервиса

Контакты

Свяжитесь с нами

Мы с нетерпением ждём Вашего звонка или электронного обращения


Телефон +380 (68) 538-2464
e-mail: ms.ua@siemens.com