Мощное генераторное распределительное устройство - энергоснабжение будущего

image
Диапазон мощности от 10 МВт до
10 MW

Технология вакуумной коммутации с более чем 40-летним опытом


Решения для новых электростанций и проектов по модернизации

Скачайте информацию о победителе в номинации ICEPE 2017 по вакуумным выключателям для гидроаккумулирующих электростанций
Скачайте подробную техническую документацию
image

Новый буклет:

Модернизируйте свою электростанцию с помощью вакуумного газового выключателя

Загрузить:
Буклет

Информация о продуктах

Комплексное портфолио для всех типов электростанций

Независимо от того, планируете ли Вы проект по модернизации или строительству новой электростанции - Вам нужен надёжный партнёр. Уже более 25 лет Siemens предлагает генераторные распределительные устройства с вакуумной коммутационной технологией в диапазоне мощности от 10 МВт до 400 МВт. Использование проверенных и  долговечных компонентов обеспечивает  высокий уровень эксплуатационной безопасности и доступность.


Ознакомьтесь с лучшими решениями  для Ваших потребностей. Для высоких тепловых и механических нагрузок при коммутации для практически всех видов электростанций.

image
Генераторное распределительное устройство HB3: с пофазной изоляцией для электростанций с мощностью до 400 МВт

HB3: Максимальная безопасность для электростанций до 400 МВт

Генераторное распределительное устройство HB3: максимальная безопасность в диапазоне мощности до 400 МВт. Генераторное распределительное устройство  HB3, являясь первым в мире распределительным устройством с вакуумным выключателем, обеспечивает высокую степень безопасности персонала  и оборудования. Вакуумные выключатели рассчитаны на ток  до 12 500 А при естественном охлаждении и коммутационной способностью до 100 кА. Пофазная изоляция позволяет исключить межфазные короткие замыкания.

Распредустройство также может быть интегрировано в выводы генератора. Устройство имеет гибкий интерфейс подключения, который   может быть выполнен с индивидуальным межфазным расстоянием и диаметром шин с пофазной изоляцией (IPB).

Узнайте о преимуществах: не требуют технического обслуживания, минимальные эксплуатационные затраты

  • Подходит для наружной установки и установки в помещениях
  • Оснащен генераторными выключателями не требующими обслуживания
  • Снижение стоимости жизненного цикла до 70%
  • Не требуется контроль эрозии контактов или давления
  • Заводская сборка оборудования сокращает объём работ на месте эксплуатации
  • Специально разработанная и проверенная контактная система для применения в генераторах и для больших токов

Технические характеристики

Номинальные данные
 
 
 
Напряжение кВ 17.5
24
Частота Гц
50/60
50/60
Выдерживаемое напряжение промышленной частоты/по
изолирующему расстоянию
кВ
up to 50/60
up to 60/70
Импульсное выдерживаемое напряжение грозового разряда / по изолирующему расстоянию кВ
up to 110/125
up to 125/145
Нормальный ток при температуре окружающей среды 40°C
- при частоте 50 Гц
- при частоте 60 Гц
А

8,000/10,000/12,500
8,000/10,000/12,500

8,000/10,000/12,500
8,000/10,000/12,500
Кратковременный выдерживаемый ток/ длительность
- Цепь генератора
- Цепь заземления  
кА/с

100/3
100/1

100/3
100/1
Пиковый ток кА
274 274
Ток отключения при коротком замыкании кА
100 100
Ток включения при коротком замыкании кА
274 274
Дополнительное оборудование
 
 
Пусковой разъединитель
- Номинальное напряжение
- Номинальный нормальный ток при температуре окружающей среды 40°C при частоте 50/60 Гц
- Пусковой ток при температуре окружающей среды 40 °C
Номинальный кратковременный (1 с)/пиковый ток

кВ
А
А/мин.
кА

7.2
1,800/1,600
2,500/50
63/173
Временно короткозамыкающие устройства
- KSV 1, 5000 A / 30 мин и KSV 2, 10000 A / 30 мин.
 
KSV 2
Размеры
 
 
Ширина, включая щит управления, при стандартном расстоянии между центрами полюсов, равном 1200 мм мм 4,235
Глубина мм 2,294
Высота, минимальная/ максимальная мм 2,478/2,628
Диапазон расстояний между центрами полюсов мм 1,200-1,800
Высота центральной линии соединительной клеммы относительно земли, минимальная/ максимальная мм 1,350-1,500
Диаметр IPB-системы мм 600-960

Загрузить: каталоги

image
HB1: компактное решение для электростанций

HB1: компактное решение для диапазона мощности до 170 МВт

Генераторное распределительное устройство: для использования на электростанциях с диапазоном мощности до  170 МВт.

Конструкция устройства может адаптироваться под любые Ваши индивидуальные требования в диапазоне мощности до 170 МВт.

Компактное устройство с горизонтальными сборными шинами HB1 имеет широкий спектр применений. Устройство является идеальным решением для промышленных электростанций с газовыми и паровыми турбинами среднего размера, а также  для солнечных электростанций.  

Подходящее решение  для внутренней и наружной установки.

Компактность и полное соответствие Вашим индивидуальным требованиям: узнайте о преимуществах

  • Подходит для внутренней и наружной установки
  • Широкий спектр применений благодаря концепции универсального подключения с использованием токопроводов, кабелей и сборных шин с литой изоляцией.
  • Направление при соединении вверх или вниз
  • Стойкость ко внутренней дуге КЗ
  • Высокий уровень безопасности персонала и  оборудования
  • Прошедшее заводские испытания распределительное устройство легко монтировать и вводить в эксплуатацию
  • Не требуется техническое обслуживание

Технические характеристики

Номинальные данные
 
 
 
 
Напряжение кВ
12
17.5
24
Частота Гц
50/60
50/60
50/60
Кратковременное выдерживаемое напряжение кВ
28
38
60
Импульсное выдерживаемое напряжение грозового разряда кВ
75
95
125
Ток короткого замыкания кА/с
50/3
63/1
72/1
50/3
63/1
72/1
50/3
63/1
72/1
Пиковый ток кА
125/1301)
160/1641)
180/1881)
2002)
125/1301)
160/1641)
180/1881)
2002)
125/1301)
160/1641)
180/1881)
2002)

Номинальный ток фидеров:
Генераторный / Трансформаторный фидер     3150 A VGCB
Генераторный / Трансформаторный фидер     4000 A VGCB
Генераторный / Трансформаторный фидер     5000 A VGCB
Генераторный / Трансформаторный фидер     6300 A VGCB

A
A
A
A

IP4X3)    IP544)
2900     2300
4200     3300
5200     3700
6700     4700


IP4X3)     IP544)
2900     2300
4200     3300
5200     3700
6700     4700
IP4X3)  IP544) 
2900    2300
4200    3300
5200    3700
6700    4700

1) Данные для 60 ГЦ
2) Данные по запросу
3) Также со степенью защиты IP41, IP42
4) Со степенью защиты IP55 для наружной установки

 
 
Конструкция распределительного устройства IEC
Размеры 4,000 x 1,800 x 2,500 мм (ширина x глубина x  высота)
Классификации по стойкости к внутренней дуге AC A FLR 63 кА (1с) / 72 ка (0.1с)
Вид подключения Кабель
Токопровод
Сборные шины с литой изоляцией
Шины с пофазной изоляцией(IPB)
Степень защиты IP4X, IP41, IP42, IP54, IP55

Загрузить: каталоги

image
VB1: генераторное распределительное устройство с высокой гибкостью для использования в диапазоне мощности до 140 МВ.

VB1: генераторное распределительное устройство с высокой гибкостью для использования в диапазоне мощности до 140 МВ.

Данное устройство отличается очень компактной конструкцией, которая может адаптироваться под индивидуальные требования и допускает возможность модульного расширения, обеспечивая использование в диапазоне мощности до 140 МВ.

Благодаря компактности конструкции, устройство подходит для установок, работающих с несколькими генераторами или фидерами для собственных нужд или для разъединителей. Ввиду высоких требований к коммутационной способности, ограничений по занимаемой площади,  устройство часто используется на гидроэлектростанциях и в проектах по реконструкции энергообъектов.

Компактность и безопасность: ознакомьтесь с преимуществами

  • Высокая гибкость, модульное расширение
  • Компактность и  индивидуальность конструкции
  • Возможность  внутренней и наружной установки
  • Подходит для установок с несколькими генераторами и фидерами для собственных нужд
  • Стойкость к внутренней дуге КЗ, непрерывность эксплуатации по категории  LSC 2A
  • Высокий уровень безопасности персонала и  оборудования
  • Не требуется техническое обслуживание

Технические характеристики

Номинальные данные
 
 
 
 
Напряжение кВ
12
17.5
24
Частота Гц
50/60
50/60
50/60
Кратковременное выдерживаемое напряжение кВ
28
38
60
Импульсное выдерживаемое напряжение грозового разряда / по изолирующему расстоянию кВ
75
95
125
Кратковременный выдерживаемый ток/ длительность кА/с
50/3
63/1
72/1
50/3
63/1
72/1
50/3
63/1
72/1
Пиковый выдерживаемый ток кА
125/1301)
160/1641)
180/1881)
2002)
125/1301)
160/1641)
180/1881)
2002)
125/1301)
160/1641)
180/1881)
2002)
 
 
Конструкция распределительного устройства IEC
Размеры 600-1300 x 1600-1800 x 2200 мм  (ширина x глубина x  высота)
Классификации по стойкости к внутренней дуге IAC A FL 50 кА (0.5с) / 72 кА (0.1с)
Вид подключения Кабель
Токопровод
Сборные шины с литой изоляцией
Степень защиты IP4X, IP41, IP42, IP54, IP55

Загрузить: каталоги

image
VB1-D – распределительное устройство с выкатной тележкой для выключателей до 63 кА

VB1-D - генераторное распределительное устройство с выкатной тележкой для установок номинальной мощностью до 110 МВт

Устройство обеспечивает высокую доступность установки: распределительное устройство VB1-D подходит для диапазона мощности до 110 МВт.

Генераторное распределительное устройство с вертикальной сборной шиной и выкатной конструкцией обеспечивает безопасное и экономичное генерирование электроэнергии. Простота конструкции обеспечивает лёгкость монтажа и технического обслуживания.

В частности, благодаря компактным размерам устройство VB1-D идеально подходит для гидроэлектростанций.  Устройство допускает расширение, что позволяет использовать его в установках с несколькими генераторами.

Модульность и экономичность: ознакомьтесь с преимуществами

  • Компактное модульное распределительное устройство
  • Заводская сборка, устройство прошло испытание в соответствии со стандартом IEC 62271-200
  • Металлическая оболочка с воздушной изоляцией
  • Максимальная безопасность персонала, в соответствии с требованиями классификации по стойкости к внутренней дуге IAC A FLR до 63 кА
  • Категория эксплуатации: LSC 2B
  • Класс секционирования (PM) для высокой эксплуатационной готовности
  • Выкатная конструкция

Технические характеристики

Номинальные данные
 
 
Напряжение кв
17.5
Частота Гц
50/60
Кратковременное выдерживаемое напряжение кВ
50
Импульсное выдерживаемое напряжение грозового разряда / по изолирующему расстоянию кВ
110
Кратковременный выдерживаемый ток/ длительность кА(с)
63 (3)
Пиковый выдерживаемый ток кА 173
C автоматическим выключателем при естественном охлаждении (50 Гц) / принудительное охлаждение A 4300 / 5100
Размеры
 
 
Ширина:
Панель выключателя или панель подключения
Внешняя панель


мм
мм

1200
50
Высота:
Стандартная панель со стандартным отсеком для подключения низкого напряжения
Панель с каналом сброса давления и поглотителем дуги
Панель с принудительной вентиляцией

мм
мм
мм

2450
2950
2950
Глубина:
Все виды панелей


мм

2430
 
 
Конструкция распределительного устройства IEC
Типы выключателей 3AH37 IEEE выключатель для генераторов
Классификация внутренней дуги IAC A FL 63 кВ (0.3с)
Вид подключения
Кабель
Сборные шины с литой изоляцией
Установка
Наружная
Степень защиты IP4X

Загрузить: каталоги

image
HIGS: генераторное распределительное устройство с высокой степенью интеграции с диапазоном мощности до 55 МВт.

Генераторное распределительное устройство с высокой степенью интеграции: специальная разработка для диапазона мощности до 55 МВт.

Генераторное распределительное устройство HIGS специально разработано для промышленных газовых турбин SGT-600 – SGT-800, а также паровых турбин SST-400-SST-600. Устройство также может быть адаптировано под требования других типов газовых и паровых турбин.

Подключаясь непосредственно к генератору, распределительное устройство комбинирует клеммные коробки для подключения генераторов с функциональными характеристиками генераторного распределительного устройства, оптимизируя тем самым количество интерфейсов и экономя занимаемую площадь.

Дополнительно имеется возможность для реализации вывода нейтрали и фидера для собственных нужд.

Соответствие индивидуальным требованиям и рентабельность: ознакомьтесь с преимуществами

  • Заменяет обычную клеммную коробку генератора
  • Уменьшает количество интерфейсов и экономит пространство
  • Подходит для внутренней и внешней установки 
  • Имеется возможность для реализации вывода нейтрали
  • Возможность встроенного фидера для собственных нужд

Технические характеристики

Номинальные данные
 
HIGS3200
HIGS3400
Напряжение Ur
кВ
12
17.5
Частота Гц
50
50/60
Нормальный ток Ir для степени защиты IP54 А
3200
4750
Нормальный ток Ir для степени защиты IP42 А
3700
4800
Импульсное выдерживаемое напряжение грозового разряда
- при 50 Гц
- при 60 Гц
кВ

75

95

Импульсное выдерживаемое напряжение грозового разряда / по изолирующему расстоянию  Ud
- 50 Гц
- 60 Гц
кВ

28
-

38

Длительность короткого замыкания tk
с
3
3
Ток отключения при коротком замыкании Isc
кА 50
50
 
 
Конструкция распределительного устройства IEC
Размеры 4.340 x 1.200 x 2.500 мм (ширина x глубина x  высота)
Вид подключения

Непосредственно к клеммам генератора

Подключение к повышающему генераторному трансформатору с помощью кабеля или шин

Направление подключения: сверху или снизу

Степень защиты IP42, IP54

Загрузить: каталоги

image
Простота монтажа, plug & play решение для диапазона мощности до 400 МВт.

Модернизируйте свою электростанцию с помощью самых современных генераторных выключателей

Когда у генераторного выключателя заканчивается срок амортизации, его необходимо заменить или модернизировать, чтобы избежать высоких затрат на техническое обслуживание, внеплановых простоев или любых рисков для безопасности. Поэтому Siemens предлагает самые современные решения для модернизации, которые не требуют технического обслуживания, работают с проверенным пружинным приводом и разработаны в соответствии с последними стандартами. Генераторные выключатели с  вакуумной коммутационной технологией, являясь экологически безопасными и не содержащие токсичные продукты разложения, обеспечивают компаниям максимальную продуктивность. Проверенная технология вакуумного переключения отличается от других коммутационных методов благодаря упрощению процессов эксплуатации: не требуется заправка газом и техническое обслуживание. Просто умные. Просто надежные. Просто вакуумные генераторные выключатели  Siemens.

Повышение надёжности: ознакомьтесь с преимуществами

 

  • Простота монтажа, plug & play решение для диапазона мощности до 400 МВт.
  • Компактность, уменьшение занимаемой площади
  • Экологически безопасные, не содержат токсичных продуктов разложения, сокращение объёмов выбросов CO2
  • Сокращение эксплуатационных расходов за счет технологии вакуумного переключения, не требующей технического обслуживания
  • Технические специалисты Siemens по всему миру
  • Индивидуальные решения
  • Высокое качество

 

HB3 vacuum generator circuit-breaker switchgear

in the example of a combined-cycle power plant

  • 80 – 400 MW
  • up to 24 kV
  • up to 12,500 A
  • up to 100 kA/3 s
Click to change view
Rotate product

Мероприятия для клиентов

GBS Experts Talks - исключительный опыт работы с клиентами

Ключевые клиенты, в том числе представители различных энергогенерирующих отраслей, коммунальных служб, проектировщики (EPC), консалтинговые и научные партнеры, имели возможность обсудить в Берлине преимущества технологии вакуумной коммутации и поделиться техническими знаниями с экспертами. 

Во время двухдневного мероприятия, клиенты узнали больше о расчетах короткого замыкания, о производственных процессах, а также имели возможность  принять участие в различных турах по производственным мощностям.

Тренинг: Siemens Power Akademie

Материалы для скачивания, Поддержка, Услуги

Воспользуйтесь преимуществами наших услуг

Здесь вы найдете важную информацию, документы и контактные данные по распределению энергии низкого и  среднего напряжения

Реализованные проекты

Наши решения, соответствующие требованиям клиентов

Мы непрерывно модернизируем свой ассортимент продукции сильноточных и генераторных распределительных устройств в диапазоне мощности до 400 МВт, чтобы постоянно соответствовать   индивидуальным потребностям заказчиков и высоким требованиям постоянно развивающегося рынка.

image
image
image
image
image
image

Техническая документация

Детальная информация

Статья «Вакуумные выключатели - перспективная коммутационная технология  для гидроаккумулирующих электростанций (ГАЭС) до 450 МВА была отмечена наградой «Лучшая молодая исследовательская работа Wang Jimei Paper» на Международной конференции по электрооборудованию и  коммутации 2017 года в г. Сиань (Китай).

Контакты

Свяжитесь с нашей службой поддержки и обслуживания клиентов по передачи и распределения электроэнергии

  • Вам нужна помощь по конкретному проекту?
  • Вам нужна информация по нашим продуктам или решениям?
  • Вам нужна поддержка по установленному оборудованию?
  • У вас возникли технические вопросы?
  • У вас есть другие вопросы?

    Вы можете связаться с нами.
    Мы с нетерпением ждем вашего звонка или онлайн-запроса.
    Телефон: +380 (68) 538-2464
    e-mail: ms.ua@siemens.com