Выключатели-разъединители SENTRON

Электрическая коммутация - безопасность, гибкость и производительность

Безопасное отключение электрических систем от электросети имеет важное значение для защиты людей и самих систем. Мы предлагаем Вам комплексное портфолио коммутационных устройств SENTRON для безопасного и эффективного переключения электрооборудования, соответствующего требованиям стандартов. В результате, люди защищены от поражения электрическим током, а электрические системы надежно защищены от повреждений. Вы также можете воспользоваться преимуществами гибкого более продуктивного процесса проектирования.

Подберите подходящее коммутационное устройство
Industry Mall

Выключатели-разъединители и переключатели нагрузки

Комплексная безопасность для пользователей и систем

Монтаж оборудования или техническое обслуживание: при работе с электрическими системами и оборудованием необходимо обеспечить надлежащую защиту, чтобы предотвратить поражения электрическим током или повреждения оборудования. Безопасность эксплуатационного персонала всегда в приоритете. Поэтому важно иметь возможность безопасно отключать системы от источника питания. В то же время необходимо обеспечить бесперебойное энергоснабжение, там где это возможно, для предотвращения сбоев и простоев электрических систем.

Обзор: выключатели-разъединители и переключатели нагрузки
Скачать брошюру
image

Повышение безопасности при снижении затрат и трудоёмкости

Выключатели-разъединители позволяют подключать и отключать электрооборудование и компоненты даже под нагрузкой. Переключатели нагрузки позволяют переключаться между двумя источниками питания и, таким образом, обеспечивают постоянное энергоснабжение. Устройства просты в монтаже и вводе в эксплуатацию. Благодаря модульной конструкции и широкому ассортименту аксессуаров, устройства легко модернизировать. Вы также можете использовать наши данные CAx для автоматизации и упрощения  процесса проектирования.

image

Выключатели-разъединители с предохранителями 3KF

Выключатели -разъединители  с предохранителями 3KF соответствуют всем требованиям главного выключателя, аварийного выключателя и ремонтного выключателя. Они предназначены для предотвращения электрических аварий. Например, функция блокировки во время выполнения работ по техническому обслуживанию предотвращает любые несанкционированные операции. Эти устройства просты в установке,  их легко модернизировать. Плавкие предохранители LV HRC доступны для номинальных токов до 800 А.

 

 

image

Выключатели-разъединители 3KD

3KD-разъединители могут применяться в качестве главного выключателя, аварийного выключателя или ремонтного выключателя. Это возможно благодаря различным вариантам подключения, исполнениям приводных механизмов, а также широкому ассортименту аксессуаров. Крышки клемм обеспечивают повышенную защиту от прикосновения и предотвращают поражение электрическим током. Благодаря прозрачным крышкам положения контактов хорошо видны в любое время.

 
image

Переключатели нагрузки 3KC

Переключатели нагрузки 3KC предназначены для безопасного переключения между двумя источниками питания и обеспечения непрерывного энергоснабжения, в случае аварии на одном из  источников питания. Эти устройства также могут переключаться между двумя нагрузками и предотвращать эксплуатационные сбои. В дополнение к коммутационному оборудованию с автоматическим переключением (3KC ATSE) также доступен вариант 3KC RTSE с дистанционным управлением, а также версия 3KC MTSE с ручным управлением. 3KC MTSE подходит для операций ручного переключения  до 1600 A между двумя сетями или двумя потребителями и может быть механически заблокирован. Данные устройства используются в промышленности и инфраструктуре и соответствуют требованиям стандартов IEC 60947-6-1 и IEC 60947-3.

 

 

image

Главные и аварийные выключатели 3LD

Главные и аварийные выключатели 3LD безопасно отключают и изолируют электрические системы - двигатели переменного тока, системы кондиционирования воздуха и солнечные энергетические установки. Данные выключатели применялись в различных сферах:  машиностроении и  конвейерных системах, химической и пищевой промышленностях. Устройства  сертифицированы как выключатели с ручным управлением в соответствии с требованиями IEC 60947-3, DIN VDE 0660, часть 107 и EN 60947-3. В соответствии с требованиями DIN EN 60204-1У устройства также могут эксплуатироваться в качестве аварийного и главного выключателя. Конструкции, соответствующие стандарту UL 508, доступны для использования по всему миру.

 

 

image

Разъединители с плавкими предохранителями 3NP

Разъединители с плавкими предохранителями 3NP имеют широкий спектр функций защиты и удобную технологию соединения. Например, функция защиты от касания не позволяет пользователям соприкасаться с токоведущими частями при установке систем сборных шин даже при доступе к задней части устройства. Разъединители  доступны в пяти типоразмерах до 630 А и имеют компактную конструкцию. Их легко установить на монтажные платы, рейки или в сборные шины.

 

 

image

Втычные узкопрофильные разъединители с предохранителями 3NJ4 и 3NJ5

Узкопрофильные разъединители-предохранители 3NJ4 и 3NJ5 объединяют функции переключения и отключения нагрузки в одной системе. Благодаря встроенным предохранителям LV HRC они также защищают системы в случае перегрузки или короткого замыкания. Благодаря чрезвычайно компактному узкопрофильному дизайну эти разъединители предлагают широкий выбор вариантов подключения, а также могут быть установлены в условиях очень ограниченного пространства. Узкопрофильные разъединители-предохранители идеально подходят для нечастых ручных переключений и изоляции фидеров нагрузки  в промышленности и инфраструктуре.

 

 

image

Втычные узкопрофильные разъединители с предохранителями 3NJ6

Втычные узкопрофильные разъединители с предохранителями 3NJ6 являются интегрированным коммутационным устройством с возможностью однократного или двойного прерывания. Они особенно хорошо подходят для случаев, где в чрезвычайно ограниченных пространствах необходимо размещать большое количество кабельных трасс. Втычная технология гарантирует простоту и удобство монтажа.

image

Автоматические выключатели для ручных переключений

Автоматические выключатели могут включать и выключать системы освещения, двигатели и другие электрические устройства. Автоматические выключатели, предназначенные для ручных операций, позволяют в любое время включать и выключать источник питания. Кроме того, данные устройства очень просто устанавливаются без необходимости использовать дополнительные инструменты.

 

 

image

Коммутационные устройства с электрическим управлением

Коммутация происходит по команде от системы контроля или автоматизации  - например, в системах освещения зданий или лестничных клеток, системах обогрева и двигателях.
Дистанционные выключатели, коммутационные реле или Insta контакторы выполняют переключение по команде электрического тока.
Регулируемые по времени переключатели могут повысить безопасность и удобство, а также снижение потребления энергии.

 

 

image

Трансформаторы, блоки питания и розетки

Если вам нужны розетки для установки в распределительных щитах или блоки питания, мы предлагаем вам широкий спектр вариантов для стандартов VDE, UL, CEI или CEE. Устойчивые к КЗ трансформаторы и блоки питания, обслуживающие различные напряжения и уровни мощности, отвечают всем требованиям безопасных сверхнизких напряжений.

image

Сбой в электроснабжении может иметь серьезные последствия

Устройства управления переключения 3KC ATC6300 и ATC 6500 обеспечивают безопасное и надежное переключение между двумя источниками питания. 3KC применяется прежде всего там, где сбой в электроснабжении может иметь критические последствия. В случае сбоев питания он переключается с основного источника питания на резервный, при этом защищая источник бесперебойного питания.

Обзор портфолио коммутационных устройств
Скачать брошюру

Материалы для скачивания и поддержка

Воспользуйтесь преимуществами нашего сервиса

Здесь вы найдете важную информацию, документы и контакты по низковольтному распределению электроэнергии и электромонтажным технологиям.

Больше информации

Комплексная защита

В технических установках безопасность людей и оборудования всегда имеет первостепенное значение. С коммутационными устройствами SENTRON вы получаете надежную защиту персонала, а также высокую доступность системы. Наш широкий ассортимент продукции обеспечивает постоянный источник питания, предотвращая сбои питания и простои оборудования. Ознакомьтесь с нашим комплексным портфолио.

 

 

Подберите подходящее коммутационное устройство
Industry Mall