Пожалуйста, выберите другой браузер

Похоже, вы используете браузер, который не поддерживается. Обратите внимание: это может повлиять на отображение сайта и его юзабилити. Мы рекомендуем скачать последнюю версию браузера или установить другой.

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

продолжить в текущем браузере

Live-Tank-Leistungsschalter

image
Mehr als
1

Live-Tank-Schalter in 140 Ländern im Einsatz


für Anwendungen von 72,5 kV bis 800 kV, bis 80 kA.

Sie haben Fragen oder wünschen mehr Informationen zu unseren Live-Tank-Leistungsschaltern? Wir haben für jedes Anliegen den passenden Ansprechpartner.
Fragen Sie unsere Experten

Produktübersicht

Unsere Live-Tank-Leistungsschalter im Überblick

Wir bieten Ihnen Live-Tank-Leistungsschalter für Anwendungen von 72,5 kV bis 800 kV, bis 80 kA. Je nach Anforderung können Sie zwischen Live-Tank-Leistungsschaltern mit dreipoligem (ein Antrieb für drei Pole) oder einpoligem (drei Antriebe für drei Pole) Antrieb wählen, sowie zwischen Porzellan- oder Verbundisolatoren. Ob Einsatz bei extremen Temperaturen oder in Erdbebenregionen – unsere Live-Tank-Schalter eignen sich für unterschiedlichste Anwendungen. Bei diesen Schaltanlagen ist die Unterbrechereinheit im Allgemeinen während des Betriebs nicht geerdet – sie steht unter Hochspannung.

Die wichtigsten Eigenschaften:

  • Für Anwendungen von 72,5 kV bis 800 kV, bis 80 kA
  • Federspeicherantrieb (3AP) oder elektrohydraulischer Antrieb (3AT)
  • Selbstkompressionsprinzip (≤ 245 kV) oder dynamisches Selbstkompressionsprinzip (≥ 245 kV)
  • Einpoliger (FI, FE) oder dreipoliger (FG) Antrieb
  • Temperaturbereich: -60 bis +55 °C
  • Porzellan- oder Verbundisolatoren
  • Erdbebensicher bis 0,3 g oder 0,5 g
  • Gasverlustrate von unter 0,1 % pro Jahr
  • Typgeprüft nach neuesten internationalen Normen

 

Ihre Vorteile:

  • Einfacher Aufbau und Inbetriebsetzung: nur wenige Baugruppen
  • Inspektion nach 12 und Wartung nach 25 Jahren
  • Garantie für 10.000 Schaltspiele
  • Lebensdauer bis zu 50 Jahre
  • Mehr als 107.000 gelieferte Leistungsschalter weltweit beweisen Best Practice und Langzeiterfahrung
  • Minimale Transportkosten
  • 24 Stunden Service-Hotline
  • Zeit- und Kostenersparnis durch unser weltweites Fertigungsnetzwerk

Unsere Live-Tank-Produktfamilien

image

3AP-Leistungsschalterfamilie von 72,5 kV bis 800 kV

Unsere Hochspannungs-Live-Tank-Schalter sind mit dreipoligem Antrieb auf einem gemeinsamen Basisträger (FG), mit einpoligem Antrieb ebenso auf einem gemeinsamen Basisträger (FE) oder mit einpoligem Antrieb auf separaten Basisträgern (FI) ausgestattet.

3AP1-Leistungsschalter bis 300 kV sind mit einer Unterbrechereinheit je Pol ausgerüstet und 3AP2-Leistungsschalter bis 550 kV enthalten zwei Unterbrechereinheiten. Für Anwendungen von 362 kV bis 550 kV können die Leistungsschalter optional mit Einschaltwiderständen ausgerüstet werden (3AP3). Der 3AP4 enthält 4 Unterbrechereinheiten je Pol und kann auf Wunsch ebenfalls mit Einschaltwiderständen geliefert werden (3AP5).

Technische Daten

image
Alle Werte gemäß IEC, andere Werte auf Anfrage.
 
 
3AP1
3AP2/3
3AP4/5
Bemessungsspannung kV 72,5 123 145 170 245 300 420 550 800
Anzahl der Unterbrechereinheiten je Pol
  1 2 4
Bemessungs-Kurzzeit-Stehwechselspannung kV 140 230 275 325 460 460 610 800 830
Bemessungs-Stehblitzstoß-Spannung / min kV 325 550 650 750 1050 1050 1425 1550 2100
Bemessungs-Schaltstoß-Spannung kV - 850 1050 1175 1425
Bemessungs-Betriebsstrom, bis A 2500 4000 4000 4000 4000 4000 5000 5000 5000
Bemessungs-Kurzschluss-Ausschaltstrom, bis kA 40 40 40 40 63 40 80 63 63
Temperaturbereich °C -60 bis +55
Bemessungs-Schaltfolge   0-0,3 s-CO-3 min-CO oder CO-15 s-CO
Bemessungs-Ausschaltzeit   3 cycles 2 cycles
Bemessungsfrequenz Hz 50 oder 60
Wartung nach   25 Jahren
image

3AT-Leistungsschalter mit Doppeldüsensystem

Der 3AT-Leistungsschalter mit Doppeldüsensystem eignet sich besonders für Spezialanwendungen wie rückzündungsfreie Unterbrechung kleiner induktiver und kapazitiver Ströme sowie Ausschaltung aller Arten von Kurzschlüssen bis 80 kA sowie für HVDC Anwendungen.

Technische Daten

image
Alle Werte gemäß IEC, andere Werte auf Anfrage.
 
 
3AT2/3
3AT4/5
Bemessungsspannung kv 245 300 362 420 550 362 420 550 800
Anzahl der Unterbrechereinheiten je Pol                                     2                           4
Bemessungs-Kurzzeit-Stehwechselspannung kV 460 460 520 610 800 450 520 620 830
Bemessungs-Stehblitzstoß-Spannung / min kV 1050 1050 1175 1425 1550 1175 1425 1550 2100
Bemessungs-Schaltstoßspannung kV     - 850 950 1050 1175 950 1050 1175 1425
Bemessungs-Betriebsstrom, bis A                                                       4000
Bemessungs-Kurzzeitstrom (1 s - 3 s), bis kA(rms) 80 63 63 63 63 80 80 63 63
Bemessungs-Kurzschluss-Ausschaltstrom, bis kA 80 63 63 63 63 80 80 63 63
Temperaturbereich °C                                                    -25 bis +50
Bemessungs-Schaltfolge                        0-0,3 s-CO-3 min-CO oder CO-15 s-CO
Bemessungs-Ausschaltzeit                                                        2 cycles
Bemessungsfrequenz Hz                                                     50 oder 60
Wartung nach                                                       25 Jahren
image

3AV-Leistungsschalter mit Vakuumtechnologie

Die neue Generation der Hochspannungs-Leistungsschalter basiert auf mehr als 40 Jahren Erfahrung in der Produktion von Mittelspannungs-Vakuum-Schaltröhren und über 5,5 Millionen gelieferten Einheiten.

Siemens hat diese bewährte Technologie nun in Hochspannungs-Energieversorgungsnetze ab 72,5 kV eingeführt und sammelt seit 2010 Betriebserfahrungen in europäischen Energieversorgungsnetzen.

 

Die wichtigsten Eigenschaften und Vorteile:

  • Technologie basierend auf 40 Jahren Erfahrung und 5,5 Mio. gelieferten Vakuumschaltröhren
  • Perfekt geeignet für Tieftemperaturanwendungen 
  • Vollständig typgeprüft nach neuesten internationalen Normen
  • Niedrigste Betriebs- und Wartungskosten über die gesamte Lebensdauer 
  • „Sealed for life“ Unterbrechereinheit; minimaler Aufwand beim Umgang mit Gas
  • Keine CO2e (äquivalente) Emissionen
  • Schaltmedium (Vakuum) mit Treibhauspotenzial (GWP) = 0
  • Keine CO2e Emissionen während Betrieb, Wartung oder Recycling
  • Keine Emissions- oder Emissions-Kompensationskosten über die Lebensdauer

Technische Daten

Bemessungsspannung
kV
72,5
145
Vgl. SF6 Schalter 145 kV
Zahl der garantierten EIN-/ AUS-Schaltungen
bei Bemessungs- Kurzzeitstrom (40 kA)
  30 30 10-12
Anzahl der Unterbrechereinheiten je Pol
  1 1 1
Bemessungsausschaltzeit   2cycle (50 Hz) 2cycle 3cycle
Bemessungs-Betriebsstrom, bis A 3150 3150 3150
Bemessungs-Kurzzeitstrom, bis kA 40 40 40
Bemessungs-Kurzschluss-Ausschaltstrom, bis kA 40 40 40
Bemessungsfrequenz Hz 50 / 60 50 50 / 60
Bemessungs-Kurzzeit-Stehwechselspannung kV 160 275 275
Bemessungs-Stehblitzstoß-Spannung kV 350 650 650
Bemessungs-Kurzschlussdauer s 3 3 3
Bemessungs-Stoßstrom kA 108 108 108
Polfaktor p.u. 1,5 / 1,3 1,5 / 1,3 1,5 / 1,3
Spannungsfaktor kapazitives Schalten p.u. 1,7 1,4 1,4
Temperaturbereich °C -60 bis +55 -60 bis +55 -30 bis +55
Wartung nach   12 Jahren visuelle Inspektion,
25 Jahren visuelle Inspektion,
bis zu 10.000 Schaltspielen bei 3150 A
12 Jahren visuelle Inspektion,
25 Jahren visuelle Inspektion,
bis zu 10.000 Schaltspielen bei 3150 A
12 Jahren visuelle Inspektion,
25 Jahren Überarbeitung,
bis zu 6.000 Schaltspielen bei 3150 A
Isoliermedium   Clean Air Clean Air SF6
SF6-Menge / CO2-Äquivalent / Treibhauspotenzial   0 / 0 / 0 0 / 0 / 0 9,2 kg / 209.760 kg / 209.760
image

Vakuum-Schaltröhren

Siemens hat über 40 Jahre Erfahrung in der Produktion und dem Betrieb von Mittelspannungs-Vakuum-Schaltröhren. Es wurden bereits mehr als fünf Millionen Stück ausgeliefert.

Seit 2010 bieten wir die bewährte Technologie auch in der Hochspannung an. Die hermetisch dichten Vakuum-Schaltröhren sind zuverlässig und wartungsfrei durch die „sealed for life“ Technologie.

 

Die wichtigsten Eigenschaften und Vorteile:

Hohe Leistungsfähigkeit

  • geeignet für häufiges Schalten: hohe Zahl von Kurzschluss-Unterbrechungen mit exzellenten Schalteigenschaften über die gesamte Lebensdauer der Vakuum-Schaltröhre

 

Perfekt für niedrige Temperaturen

  • keine Verflüssigung des Schaltmediums

 

Keine CO2e (äquivalente) Emissionen

  • Schaltmedium (Vakuum) mit Treibhauspotenzial (GWP) = 0
  • Keine CO2e Emissionen während Betrieb, Wartung oder Recycling
  • Keine Emissions- oder Emissions-Kompensationskosten über die Lebensdauer

 

 

Downloads, Support und Services

Unsere Services für Sie

Hier finden Sie Details zu unseren Live-Tank-Leistungsschaltern und können sich über unsere Dienstleistungen informieren.

Wir helfen Ihnen gerne bei Montage, Inbetriebsetzung, Diagnose und Störungen

image

Prüffelder Schaltwerk Berlin

Auf unseren akkreditierten Prüffeldern führen wir Komponentenprüfungen durch.
Prüffelder Schaltwerk Berlin
image

Technische Simulationen

Numerische Simulation und analytische Berechnungsmethoden für eine effiziente Produktentwicklung.

Technische Simulationen

Kontakt

Bestseller, Trendsetter oder Kraftpaket

Entsprechend Ihren Anforderungen finden Sie in unserem Portfolio den passenden Live-Tank-Schalter für Ihre Anwendungen.