Пожалуйста, выберите другой браузер

Похоже, вы используете браузер, который не поддерживается. Обратите внимание: это может повлиять на отображение сайта и его юзабилити. Мы рекомендуем скачать последнюю версию браузера или установить другой.

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

продолжить в текущем браузере

Dead Tank Compact (DTC)

image

Der DTC-Leistungsschalter ist eine kompakte Konstruktion mehrerer in einer Schaltanlage benötigter Funktionen. Das Hybridkonzept vereint SF6-gekapselte und luftisolierte Komponenten. Ganz nach Konfiguration Ihrer Schaltanlage können die Komponenten flexibel angeordnet werden. Der DTC-Schalter ist für Anwendungen von 145 kV und 245 kV lieferbar und eignet sich auch bei extremen Umweltbedingungen.

Wir informieren Sie gerne über die vielseitigen Möglichkeiten unserer DTC-Leistungsschalter!
Fragen Sie unsere Experten

Produktübersicht

Dead Tank Compact (DTC) im Überblick

Informieren Sie sich über die Eigenschaften und Lösungen unseres Dead-Tank-Compact

Die wichtigsten Eigenschaften:

  • Bewährte SF6- und luftisolierte Komponenten auf neue und unterschiedliche Weise  kombinierbar
  • Dead-Tank-Leistungsschalter ausgestattet mit ein oder zwei Stromschaltern, einem oder mehreren  Trennschaltern und Erdern
  • Kapselungsgrad und Konfiguration des DTC-Moduls individuell festlegbar

Ihre Vorteile:

  • Flexibilität auf engstem Raum, auch bei extremen Umweltbedingungen, z.B. Tieftemperatur-Anwendungen
  • Höchste Verfügbarkeit durch gasisolierte Komponenten bei minimalem Wartungsaufwand
  • Bedarfsoptimierte Investitionen entsprechend Ihren individuellen Schaltanlagen-Anforderungen
  • Erhöhte Verfügbarkeit und Sicherheit durch gasisolierte Komponenten
  • Minimaler Konstruktionsaufwand verschiedener Anwendungen dank vordefinierter Module

Die flexiblen Lösungen des 3AP1 DTC für Anwendungen von 145 kV und 245 kV

image
  • Leistungsschalter mit ein- oder dreipoligem Antrieb
  • Trennschalter, Erder, Schnellerder
  • Stromwandler, Spannungswandler und Spannungsindikator
  • Kabelanschlüsse an unterschiedlichen Positionen möglich
  • Durchführungen als Porzellan- oder Verbundisolatoren lieferbar
  • Zusätzliche Schottungen, auf Wunsch mit SF6-Dichtewächter
  • Doppelschaltermodule für ultrakompakte Schaltanlagen
  • Möglichkeit freistehender Komponenten, z.B. Trennerbaustein mit Spannungswandler

Downloads, Support und Services

Unsere Services für Sie

Hier finden Sie Details zu unseren Dead-Tank-Compact-Leistungsschaltern und können sich über unsere Dienstleistungen informieren.

Broschüren

Montage und Inbetriebsetzung

Wir helfen Ihnen bei Montage, Inbetriebsetzung, Diagnose, Reserveteilen und Störungsbehebung. 

Telefon: +49 30 386 26659

hvcb-service@siemens.com

Customer Name

Reference

Customer Name

image

Kontakt

Vielseitig und kompakt

Unser DTC-Leistungsschalter für Anwendungen von  145 kV und 245 kV vereint SF6-gekapselte und luftisolierte Komponenten. Profitieren Sie sich über die flexiblen Möglichkeiten unseres Dead Tank Compact.

Wir informieren Sie gerne über unser DTC-Portfolio.
Fragen Sie unsere Experten