image

SIMOTICS HV HP high-voltage motors up to 70 MW

Производительность

Меньшее время проектирования и интегрирования в систему, максимальная доступность оборудования.

SIMOTICS HV HP– это платформа электродвигателей, которые отличаются уникальной модульностью и адаптируемостью к конкретным требованиям заказчика. И он способен обеспечить эффективность более 98,8%, для асинхронных электродвигателей благодаря оптимизированному дизайну

 

Стандартизованная концепция платформы SIMOTICS HV HP сочетает в себе преимущества серийного производства, такие как короткие сроки поставки, быстрое время заказа, улучшенное качество, с преимуществами индивидуального решения, которое может быть гибкими и эффективно адаптированным к вашим требованиям.

 

Электродвигатели оптимизированы как для работы с сетью (DOL), а также для работы с преобразователями SINAMICS MV, что приводит к построению надежных и экономичных систем электропривода на протяжении всего жизненного цикла.

Преимущества с первого взгляда

Ваша добавочная стоимость, ваши выгоды

Низкие издержки производства

Высокий процент стандартных компонентов, возможность 20 процентов индивидуальных решений.

 

Высокая степень стандартизации, более быстрое предложение и обработка заказов, передача данных в программе PLM (управление жизненным циклом изделия) .

 

Более низкий риск ошибки, поскольку одни и те же компоненты используются для различных приложений.

 

Низкие затраты на техническое обслуживание благодаря стандартизованным компонентам и дизайну.

 

Стандартизированные интерфейсы для электродвигателей и компонентов, а также для автоматизации

 

Мониторинг состояния для раннего выявления износа деталей

 

Техническая информация

Технические особенности

Загрузить таблицу как PDF Excel
Feature
SIMOTICS HV HP synchronous IEC Design variants
SIMOTICS HV HP asynchronous IEC design variants
Output power 3 to 70 MW 1.8 to 38 MW
Number of poles 2 to 24 2 to 16
Voltage 3 to 13.8 kV 3 to 13.2 kV
Frequency 50 Hz/60 Hz 50 Hz/60 Hz
Standards IEC, NEMA, API or other specifications IEC, NEMA, API or other specifications
Shaft height 900 to 1,600 mm 900 to 1,600 mm
Degree of protection IP54 - IP56 IP54 - IP56
Water cooled IC 81W/IC 86W IC 81W/IC 86W
Air cooled IC 616/IC 666/IC01/IC31 WPII IC 616/IC 666/IC01/IC31 WPII
Type of construction IM1000, IM1101, IM1205, IM1305 IM1001, IM1101
Bearings Sleeve bearing Sleeve bearing
Drive converters DOL, VFD (e.g. SINAMICS MV Converter GM150, SM150, PH GH150, PH GH180, SM120) DOL, VFD (e.g. SINAMICS MV Converter GM150, SM150, PH GH150, PH GH180, SM120)
Enclosure Welded Steel Welded Steel
Explosion protection: Non sparking Ex n (Zone 2)/Cl. 1 Div. II Ex n (Zone 2)/Cl. 1 Div. II
Explosion protection: Pressurized Ex p (Zone 1) Ex p (Zone 1)
Explosion protection: Dust Ex pD (Zone 22) Ex pD (Zone 22)
Speed Up to 3.600 rpm Up to 3.600 rpm
Torque Up to 700 kNm Up to 370 kNm
Efficiency Up to 98.8% Up to 98.2%

Медиа-галерея

Основные особенности продукта

Смотрите дополнительную информацию о продуктах в нашей медиа-галерее

Дополнительная информация

Все о технологии электропривода

Каталог и система заказа онлайн

Контакт

Меньшее время проектирования и интегрирования в систему, максимальная доступность оборудования.

Interested in more details concerning SIMOTICS HV HP?
Please write me