Прозрачное управление

image

Лучший обзор производственных процессов, состояния машин и потребления энергии

Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal) обеспечивает прозрачность производства с оптимизированными процессами и повышенную доступность оборудования и промышленного предприятия. Интегрированное управление энергоресурсами создает прозрачность для экономии ресурсов в соответствии с ISO 50001. TIA Portal – Ваш идеальный шлюз к автоматизации на Цифровом предприятия

 

Основные особенности

Увеличьте свою производительность

Увеличьте свою производительность и работайте с максимальной прозрачностью на протяжении всего жизненного цикла машин и установок.

С ростом глобальной конкуренции очень важно знать все, что происходит с машиной. Прозрачное управление помогает Вы принимать правильные решения, благодаря согласованности данных и детальной аналитике. Это также повышает энергоэффективность, что является важным фактором в обеспечении конкурентоспособности.

 

image

Принимайте правильные решения быстро

Максимально возможная прозрачность благодаря последовательному хранению данных производства позволяет быстро принимать правильные решения. Вы можете подготовить данные по конкретным целевым группам с помощью SIMATIC Information Server, локально или на мобильном устройстве, в случае, когда Вы не в офисе. Система поддерживает WinCC/WebUX, а также WebNavigator для удаленного доступа и контроля.

  • Веб-ориентированная система отчетов
    Анализ производственных данных для конкретных целевых групп с использованием SIMATIC Information Server
  • Новое: Веб-ориентированное управление и мониторинг

    Гибкость использования различных устройств/браузеров WinCC/WebUX or comprehensive remote access with WinCC/Webnavigator
image

Энергоэффективные производства, с соблюдением требований законодательства

Комплексное решение для задач автоматизации SIMATIC Energy Suite и система управления энергопотреблением Energy Manager, обладающая широкими сетевыми возможностями PRO, помогут непрерывно контролировать Ваши энергозатраты. Energy Suite легко и эффективно осуществляет запись данных и дает необходимый уровень прозрачности, чтобы экономить ресурсы в соответствии с ISO 50001.

  • Новое: Простая и эффективная запись энергетических данных

    Интегрированное решение для систем автоматизации с SIMATIC Energy Suite
  • Новое: Сократите эксплуатационные расходы
    
Благодаря комплексной системе управления энергией SIMATIC Energy Manager PRO (previously B.Data)
image

Сокращение времени простоя производства

Эффективная и комплексная диагностика ошибок процесса сокращает простои производства и увеличивает доступность Ваших машин и предприятий
Стандартизированная функция диагностики машин и предприятий (SIMATIC ProDiag) дает Вам эффективный анализ ошибок процесса. Интегрированная система диагностики позволяет быстро обнаружить ошибки всех компонентов системы автоматизации.

  • Быстрое обнаружение ошибок в системе автоматизации
    Интегрированная система диагностики всех компонентов системы
  • Новое: Эффективная диагностика неисправностей процесса

    Благодаря стандартизированной функции диагностики машин и предприятий (SIMATIC ProDiag)
image

Простая интеграция систем высокого уровня (MES/ERP системы)

Объединение систем автоматизации и интернет технологий посредством открытой коммуникации позволяет легко интегрировать решения высокого уровня (MES/ERP). Стандартизированный протокол связи SIMATIC OPC UA позволяет пересылать данные в системы других производителей. IndustrialDataBridge используется для двунаправленной, межсистемной связи посредством стандартных интерфейсов, без необходимости программирования.

  • Новое: Связь между системами различных производителей

    Поддержка стандартизированного протокола связи SIMATIC OPC UA
  • Обмен данными между различными системами
    
С использованием стандартных интерфейсов WinCC/IndustrialDataBridge
image

Откройте для себя весь ассортимент программного обеспечения TIA Portal

С помощью TIA Portal Вы интегрируете в одном интерфейсе не только базовое программное обеспечение (STEP 7, WinCC, SINAMICS Startdrive, SIMOCODE ES и SIMOTION SCOUT TIA), но и новые функциональные возможности, такие как Multiuser и управление энергоресурсами. 

 

Узнайте больше

Контакт

Как мы можем быть Вам полезны?

Если у Вас есть вопросы, комментарии или пожелания, пожалуйста, свяжитесь с нами без каких-либо сомнений. Мы готовы помочь!

Our experts would like to help you:
Contact us