Пожалуйста, выберите другой браузер

Похоже, вы используете браузер, который не поддерживается. Обратите внимание: это может повлиять на отображение сайта и его юзабилити. Мы рекомендуем скачать последнюю версию браузера или установить другой.

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

Программное обеспечение в TIA Portal

Полный пакет для Ваших решений в области автоматизации оптимизирует процесс технической разработки.

С помощью TIA Portal Вы интегрируете в одном интерфейсе не только базовое программное обеспечение (STEP 7, WinCC, SINAMICS Startdrive, SIMOCODE ES и SIMOTION SCOUT TIA), но и новые функциональные возможности, такие как Multiuser и управление энергоресурсами.

image
Программирование ПЛК с помощью SIMATIC STEP 7

SIMATIC STEP 7 – программное обеспечение для программирования контроллеров

SIMATIC STEP 7 является самым известным и наиболее широко используемым программным обеспечением в области промышленной автоматизации. SIMATIC STEP 7 (TIA Portal) является лидером благодаря инновационному инженерному решению как для проверенных, так и новых серий контроллеров SIMATIC.

image
Визуализация с SIMATIC WinCC

Больше, чем просто программное обеспечение для визуализации

От визуализации машинного уровня и до высокоэффективной системы SCADA: интегрированное в TIA Portal, ПО SIMATIC WinCC с его эффективными инструментами для работы охватывает весь спектр программного обеспечения для технической разработки и визуализации.

image
Параметрирование электрического привода с помощью SINAMICS Startdrive

Техническая разработка для техники SIMOTION с помощью SCOUT TIA

ПО SINAMICS Startdrive, интегрированное в  TIA Portal позволяет интуитивно интегрировать электрические привода SINAMICS в систему автоматизации. Та же концепция управления, снижение количества интерфейсов и высокое удобство для пользователей дают возможность быстро интегрировать преобразователи частоты SINAMICS в систему автоматизации и обеспечивают быстрый ввод в эксплуатация, используя TIA Portal.

image
Управление движением с SIMOTION SCOUT TIA

Техническая разработка для техники SIMOTION спомощью SCOUT TIA

Благодаря интеграции системы управления движением SIMOTION в Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal), обширные функциональные возможности управления движением SIMOTION, включая тесную интеграцию с приводной техникой (Integrated Drive Systems, IDS) начиная с SIMOTION V4.4, сейчас могут быть использованы в TIA Portal

image
Программное обеспечени SIMOCODE для управления двигателем

Программное обеспечение для управления двигателем

SIMOCODE ES предлагает простоту планирования, высокую надежность конфигурации, быстрый ввод в эксплуатацию и параметризацию, диагностику и техническое обслуживание соответствующих функций контроля. Интегрированный в унифицированную среду разработки Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal), SIMOCODE ES представляет собой эффективное и интуитивно понятное решение для всех задач автоматизации.

image
Распределение электроэнергии в TIA Portal

Электрификация пересекается с автоматизацией

Все чаще используемые подходы к цифровизации и автоматизации в промышленности создают абсолютно новые комплексы задач для распределения электроэнергии, на которой они основаны. Соответствующие компоненты и системы должны быть гибкими и максимально отказоустойчивыми, и иметь возможность интеграции в систему автоматизации без дополнительных усилий.

Ключевая информация

Краткий обзор основных особенностей TIA Portal

Больше чем просто сумма компонентов: отдельные компоненты полного комплекта программного обеспечения тесно связаны между собой. Благодаря этому, TIA Portal предлагает множество функций, которые объединяют автоматизацию и цифровизацию, что является эффективным и, самое главное, легко контролируемым подходом.

TIA Selection Tool – Product selection and configuration in automation technology
Узнайте больше

Отзывы

Да, мы можем говорить с машинами

TIA Portal — проверенный инструмент для инженеров с различных отраслей по всему миру. Узнаете больше о TIA Portal на практике от наших клиентов.

Стартовые наборы

Стартовые наборы TIA Portal

Широкий спектр стартовых наборов дает возможность легко начать работу с TIA Portal.

TIA Portal для начинающих

TIA Portal для пользователей, которые переквалифицируются с других систем и начинающих пользователей

Новостная рассылка

Будьте в курсе: TIA Portal V14

Хотите получать регулярные новости о TIA Portal? Просто подпишитесь на нашу бесплатную рассылку, она будет держать Вас в курсе о последних событиях, касающихся TIA Portal.