Весоизмерительные электронные модули SIWAREX для SIMATIC

Реальная интеграция всех прикладных весоизмерительных задач в среду автоматизации SIMATIC.

Линейка SIWAREX предоставляет полный диапазон весоизмерительных электронных модулей для бункерных, платформенных, дозирующих, упаковочных, конвейерных весов, а также для расходомеров сыпучих веществ и приложений, работающих по принципу потери веса. Форма модулей и технология электрических подключений SIMATIC, беспрепятственная интеграция в Step 7, TIA Portal и систему PCS7, а также долговременная эксплуатационная готовность гарантированно защищают Ваши инвестиции.

Безупречная конфигурация с помощью интеллектуальных конфигураторов и мастеров выбора
Инструмент TIA-Selection
image
Платформенные и бункерные весы

Платформенные и бункерные весы

Взвешивание силосов, бункеров и платформ является весьма популярной задачей в промышленности. Соответствующие электронные модули SIWAREX обеспечивают расширенный набор функций для выполнения всех требований.

  • SIWAREX WP521: весоизмерительный модуль для SIMATIC S7-1500
  • SIWAREX WP231: весоизмерительный модуль для SIMATIC S7-1200
  • SIWAREX WP321: весоизмерительный модуль для SIMATIC ET 200SP
  • SIWAREX U: весоизмерительный модуль для SIMATIC S7-300/400
image
Весы для дозирования, наполнения и упаковки

Весы для дозирования, наполнения и упаковки

Высокоточное смешивание и дозирование, как и высокоскоростное наполнение и упаковка, являются типичными требованиями для многих отраслей промышленности. Соответствующие электронные модули SIWAREX обеспечивают расширенный набор функций для выполнения всех требований. 

  • SIWAREX WP251: весоизмерительный модуль для SIMATIC S7-1200
  • SIWAREX FTA: весоизмерительный модуль для SIMATIC S7-300/400
image
Конвейерные весы

Конвейерные весы

Гравий, цемент, уголь… Перерабатывающая и горнодобывающая отрасли промышленности требуют точного измерения веса перемещаемых по конвейеру материалов при помощи конвейерных весов. Соответствующие электронные модули SIWAREX обеспечивают расширенный набор функций для выполнения всех требований.

  • SIWAREX WP241: весоизмерительный модуль для SIMATIC S7-1200
  • SIWAREX FTC: весоизмерительный модуль для SIMATIC S7-300/400
image
Дозаторы, работающие по принципу потери веса

Дозаторы, работающие по принципу потери веса

Подача материала на экструдеры и дозирование добавок в технологический процесс являются задачами для измерительных систем, работающих на принципе потери веса. Соответствующий электронный модуль SIWAREX обеспечивает расширенный набор функций для интеграции этих устройств в систему автоматического управления SIMATIC S7-300/400.

image
Измерение силы и крутящего момента

Измерение силы и крутящего момента

Быстрое измерение сил и крутящих моментов является ключевыми факторами для процессов упаковки, штамповки, а также в машиностроении. Модуль аналогового ввода SIMATIC ET 200SP AI 2xSG 4-/6-wire HS является верным решением для таких задач.

image
Взрывобезопасные интерфейсы

Взрывобезопасные интерфейсы

Интерфейс SIWAREX IS предоставляет возможность подключения весоизмерительных ячеек, расположенных во взрывоопасных зонах, к электронным модулям SIWAREX.

Информация о продукте

Простая интеграция весоизмерительных модулей SIWAREX в среду автоматизации SIMATIC

Взвешивание, дозирование, наполнение и упаковка. Просто и эффективно как никогда раньше. С модулями SIWAREX.

Серия SIWAREX предназначения для беспрепятственной интеграции весоизмерительных технологий в среду автоматизации SIMATIC. Технологии непрерывной связи и диагностики, свободно редактируемый интерфейс пользователя и безопасность, прямая коммуникация через шину центрального процессора позволяют реализовать весоизмерительные системы на самом высоком уровне. Являясь интегрированным компонентом TIA Portal, Step 7 и PCS7, все требования к современным комплексным весоизмерительным системaм могут быть легко реализованы.

Discover the world of weighing with Siemens
Download Brochure

Реализованные проекты

Реализованные проекты

Мнение заказчиков о весоизмерительном оборудовании Siemens

image
image

Загрузки, поддержка, сервисы

Загрузки, поддержка, сервисы

Найти файлы, техподдержку и сервис для весоизмерительного оборудования Siemens

Заказ оборудования и каталоги

image

Кратчайший путь к экспертам

Предложенные решения по вашим запросам и прямой доступ к нашим экспертам службы технической поддержки.

Запрос поддержки
image

Предложения отдела сервиса

Для того, чтобы оставаться конкурентоспособными, промышленные компании должны обеспечивать (а в идеале – повышать) эксплуатационную готовность и производительность своих предприятий. Как ваш партнер, мы предлагаем уникальный диапазон сервисных услуг и технической поддержки, основанных на нашем широчайшем технологическом и промышленном опыте.

Предложения отдела сервиса
image

Каталог сервисных услуг

Как ваш партнер, мы предлагаем уникальный диапазон сервисных услуг и технической поддержки, основанных на нашем широчайшем технологическом и промышленном опыте. Используя наши предложения, вы можете ожидать высокий уровень надежности и благополучное цифровое будущее для вашей компании.

Каталог сервисных услуг
image

Основательное обучение для превосходной эксплуатации предприятия

Получите типовые или индивидуальные знания непосредственно от производителя в центрах обучения в более чем 60 странах.

Услуги по обучению
image

Интегрированная безопасность

Безопасность является ключевым моментом в промышленности. Неисправность прибора, связанного с безопасностью,  может привести к серьезным последствиям для людей, оборудования и окружающей среды. Поэтому широкий диапазон наших контрольно-измерительных приборов выпускается с встроенными функциями безопасности для максимального снижения риска.

Функциональная безопасность

Контакты

Мы можем вам помочь?

Если вам необходимо измерять давление, температуру, расход, уровень или вес – компания Siemens имеет лучшие в своём классе контрольно-измерительные приборы, подходящие под уникальные нужды вашего завода или конкретного применения, вместе с глобальной сетью службы технической поддержки, доступной 24 часа в день, 7 дней в неделю. Наши высокопроизводительные и экономически эффективные промышленные решения также включают устройства для позиционирования клапанов, защиты процесса, регистрации данных, регулирования параметров, коммуникации и многое другое.

Ваша связь с Siemens
Партнеры по регионам