Измерение силы и крутящего момента

Автоматизация с интегрированной технологией измерения силы

Встроенная технология измерения силы является важной функцией современных систем автоматизации. Модуль измерения силы и крутящего момента компании Siemens выполняет эти требования.

Преобразователь для тензометрических сенсоров

Измерение силы и крутящего момента с высочайшей точностью

Модуль аналогового входа AI 2xSG HS – это высокоскоростной преобразователь с большой разрешающей способностью, предназначенный для подключения тензометрических сенсоров, измеряющих силу и крутящий момент. Компактный модуль ET200-SP является простым в установке решением для всех систем автоматизации SIMATIC и SIMOTION. Через системы SIMATIC и SIMOTION возможен полный доступ к данным по всем измеренным значениям. Результатом исключительных свойств модуля является возможность высокоточного двунаправленного измерения силы.

Контакты

Мы можем вам помочь?

Если вам необходимо измерять давление, температуру, расход, уровень или вес – компания Siemens имеет лучшие в своём классе контрольно-измерительные приборы, подходящие под уникальные нужды вашего завода или конкретного применения, вместе с глобальной сетью службы технической поддержки, доступной 24 часа в день, 7 дней в неделю. Наши высокопроизводительные и экономически эффективные промышленные решения также включают устройства для позиционирования клапанов, защиты процесса, регистрации данных, регулирования параметров, коммуникации и многое другое.

Ваша связь с Siemens
Партнеры по регионам