Автономные электронные модули

Компактная конструкция – отлично подходит для автономного применения.

Терминалы SIWAREX и интеграторы Milltronics – автономные весоизмерительные модули от компании Siemens. Встроенный дисплей для настройки и эксплуатации весов. Встроенные интерфейсы и опциональные коммуникационные модули предоставляют широкий диапазон возможностей для интеграции в системы управления.

Безупречное конфигурирование при помощи интеллектуальных конфигураторов и мастеров подбора оборудования
Инструмент TIA-Selection
image
Платформенные и бункерные весы

Платформенные и бункерные весы

Взвешивание силосов, бункеров и платформ является весьма популярной задачей в промышленности. Соответствующие решения линейки оборудования SIWAREX обеспечивают расширенный набор функций для выполнения всех требований.

  • SIWAREX WP231: весоизмерительный модуль для автономного применения или в составе системы SIMATIC S7-1200
  • SIWAREX WT231: весоизмерительный терминал для автономного применения
image
Конвейерные весы

Конвейерные весы

Гравий, цемент, уголь… Перерабатывающая и горнодобывающая отрасли промышленности требуют точного измерения веса перемещаемых по конвейеру материалов при помощи конвейерных весов. Соответствующие решения линейки оборудования SIWAREX обеспечивают расширенный набор функций для выполнения всех требований. 

  • SIWAREX WP241: весоизмерительный модуль для конвейерных весов, автономное применение или в составе системы SIMATIC S7-1200
  • SIWAREX WT241: весоизмерительный терминал для автономного применения с конвейерными весами
  • Milltronics BW500: Модуль-интегратор для конвейерных весов и дозаторов
  • Коммуникационный модуль Smartlinx для Milltronics BW500

 

image
Весы для дозирования, наполнения и упаковки

Весы для дозирования, наполнения и упаковки

Высокоточное смешивание и дозирование, как и высокоскоростное наполнение и упаковка, являются типичными требованиями для многих отраслей промышленности. Соответствующие электронные модули SIWAREX обеспечивают расширенный набор функций для выполнения всех требований.

Информация о продукте

Весоизмерительные модули SIWAREX в составе систем управления SIMATIC или в качестве автономных устройств

Весоизмерительные электронные модули SIWAREX WP231, WP241 or WP251 могут быть интегрированы в систему SIMATIC S7-1200 или же могут использоваться как автономные устройства. Эта возможность дает Вам высокую гибкость при настройке Вашей прикладной задачи

SIWAREX WP241 – самый маленький весоизмерительный модуль для конвейерных весов

Этот весоизмерительный модуль для конвейерных весов убедителен во всех отношениях. Высочайшая надежность и расширенная функциональность предоставляют оптимальное решение для любой отрасли промышленности.

Откройте для себя мир взвешивания с Siemens
Загрузить брошюру

Реализованные проекты

Реализованные проекты

Мнение заказчиков о весоизмерительном оборудовании Siemens

image

Загрузки, поддержка, сервисы

Загрузки, поддержка, сервисы

Найти файлы, техподдержку и сервис для весоизмерительного оборудования Siemens

Заказ оборудования и каталоги

image

Кратчайший путь к экспертам

Предложенные решения по вашим запросам и прямой доступ к нашим экспертам службы технической поддержки.

Запрос поддержки
image

Предложения отдела сервиса

Для того, чтобы оставаться конкурентоспособными, промышленные компании должны обеспечивать (а в идеале – повышать) эксплуатационную готовность и производительность своих предприятий. Как ваш партнер, мы предлагаем уникальный диапазон сервисных услуг и технической поддержки, основанных на нашем широчайшем технологическом и промышленном опыте.

Предложения отдела сервиса
image

Каталог сервисных услуг

Как ваш партнер, мы предлагаем уникальный диапазон сервисных услуг и технической поддержки, основанных на нашем широчайшем технологическом и промышленном опыте. Используя наши предложения, вы можете ожидать высокий уровень надежности и благополучное цифровое будущее для вашей компании.

Каталог сервисных услуг
image

Основательное обучение для превосходной эксплуатации предприятия

Получите типовые или индивидуальные знания непосредственно от производителя в центрах обучения в более чем 60 странах.

Услуги по обучению
image

Интегрированная безопасность

Безопасность является ключевым моментом в промышленности. Неисправность прибора, связанного с безопасностью,  может привести к серьезным последствиям для людей, оборудования и окружающей среды. Поэтому широкий диапазон наших контрольно-измерительных приборов выпускается с встроенными функциями безопасности для максимального снижения риска.

Функциональная безопасность

Контакты

Мы можем вам помочь?

Если вам необходимо измерять давление, температуру, расход, уровень или вес – компания Siemens имеет лучшие в своём классе контрольно-измерительные приборы, подходящие под уникальные нужды вашего завода или конкретного применения, вместе с глобальной сетью службы технической поддержки, доступной 24 часа в день, 7 дней в неделю. Наши высокопроизводительные и экономически эффективные промышленные решения также включают устройства для позиционирования клапанов, защиты процесса, регистрации данных, регулирования параметров, коммуникации и многое другое.

Ваша связь с Siemens
Партнеры по регионам