Вихревые расходомеры

Поднимите на новый уровень измерения пара, газов и жидкостей

SITRANS F X – это Ваше единое решение для измерения объемного и массового расхода пара, газов и жидкостей – и даже больше. Этот многопараметрический прибор объединил измерение расхода, давления и температуры в одно удобное для пользователя двухпроводное устройство. Ваш выигрыш – расширенные возможности и энергоэффективность, повышенная точность и существенная экономия средств. От насыщенного и перегретого пара до химических веществ, от сжатого воздуха до сырой нефти – измеряйте всё это при помощи приборов SITRANS F X.

Мощная комбинация функциональных возможностей делает вихревые расходомеры Siemens действительно уникальными.

Конфигуратор продуктов
Портал PIA Life Cycle

Информация о продукте

Вихревые расходомеры SITRANS F X

Вихревые расходомеры измеряют расход путем определения частоты, с которой последовательно следующие завихрения срываются с плохо обтекаемого препятствия, помещенного в поток. Эти завихрения создают разность давлений на крыле сенсора, вызывая его изгибание с частотой, пропорциональной измеряемому прибором расходу. Вибрация крыла передается в электронику расходомера SITRANS F X через двойной пьезо-кристалл, помещенный внутри крыла.  

SITRANS F: Будущее расходометрии

Компания Siemens имеет идеальное решение для любой отрасли промышленности и любого технологического процесса, с обширным выбором измерительных технологий: электромагнитных, кориолисовых, ультразвуковых, вихревых, переменного сечения и переменного перепада давлений. Наши инновационные сенсоры, преобразователи и системы измерения расхода разработаны для того, чтобы соответствовать Вашим требованиям, и они превышают Ваши ожидания. – Посмотрите видео и узнайте, что мы имеем в виду!   

Реализованные проекты

Реализованные проекты

Мнение заказчиков о вихревых расходомерах Siemens

image

Загрузки, поддержка, сервисы

Загрузки, поддержка, сервисы

Найти файлы, техподдержку и сервис для вихревых расходомеров Siemens

image

Кратчайший путь к экспертам

Предложенные решения по Вашим запросам и прямой доступ к нашим экспертам службы технической поддержки. 

Решения по сервисным запросам
image

Предложения отдела сервиса

Для того, чтобы оставаться конкурентоспособными, промышленные компании должны обеспечивать (а в идеале – повышать) эксплуатационную готовность и производительность своих предприятий. Как ваш партнер, мы предлагаем нашу експертизу.

Предложения отдела сервиса
image

Каталог сервисных услуг

Мы предлагаем уникальный диапазон сервисных услуг и технической поддержки, основанных на нашем широчайшем технологическом и промышленном опыте. Используя наши предложения, Вы можете ожидать высокий уровень надежности и обеспечение успешного цифрового будущего Вашей компании.

Каталог сервисных услуг
image

Основательное обучение для превосходной эксплуатации предприятия

Получите типовые или индивидуальные знания непосредственно от производителя в центрах обучения в более чем 60 странах.

Услуги по обучению
image

Интегрированная безопасность

Безопасность является ключевым моментом в промышленности. Неисправность прибора, связанного с безопасностью,  может привести к серьезным последствиям для людей, оборудования и окружающей среды. Поэтому широкий диапазон наших контрольно-измерительных приборов предлагается со встроенными функциями безопасности.

Интегрированная безопасность

Контакты

Какую бы сложную задачу не ставил Ваш технологический процесс - SITRANS F X решит проблему

Контроль Ваших технологических процессов при помощи точных вихревых расходомеров ведет к улучшению прозрачности процесса, увеличению производительности и повышению прибыли. Для оптимизации любой технологической операции компания Siemens предлагает интегрированные вихревые сенсоры и преобразователи во фланцевой и межфланцевой (сэндвич) версиях.  

Ваш контакт в Siemens
Перейти к контактам