Кориолисовые расходомеры

Передовая точность. Высочайшая скорость обновления.

Используйте семейство кориолисовых расходомеров SITRANS F C для надежного измерения жидкостей и газов практически в любом технологическом процессе.  С использованием мощной цифровой обработки сигнала наша высококлассная расходомерная система обеспечивает предельно точные многопараметрические измерения массового расхода, объемного расхода, температуры, плотности и концентрации (например, в градусах Брикса или Плато).  

Конфигурация продукта и оформление заказов
Портал PIA Life Cycle
image
Датчики

Датчики кориолисовых расходомеров

Какая бы расходомерная задача не стояла – низкие расходы, коррозионные жидкости или даже сжатый природный газ – датчики серии SITRANS F C справятся с этой задачей, обеспечив максимальную точность и безопасность для широкого диапазона размеров трубопроводов.

Для применений с высокой точностью при низких расходах используйте SITRANS F C MASS 2100 размеров DI 1.5 / DI 3-15 или SITRANS FC300 размером DN 4. Для дополнительной гибкости в применениях со сжатым природным газом ультракомпактный FCS200 подойдет там, где свободное пространство имеет критическое значение. Новейшие инновационные датчики серии FCS300 идеально подходят в применениях, где требуются высочайшие эксплуатационные характеристики. Если гигиенические требования являются ключевым моментом, то выберите SITRANS F C MC2 с сертификацией EHEDG.  

image
Преобразователи

Преобразователи кориолисовых расходомеров

Преобразователи SITRANS F C предоставляют лидирующую на рынке точность и простоту эксплуатации. Широкий выбор методов подключения к процессу, опций коммуникации и сертификации позволяет подобрать преобразователь полностью соответствующий Вашим требованиям.

Преобразователь SIFLOW FC070 имеет сертификацию для коммерческого учета сжатого природного газа. Преобразователи SITRANS F C MASS 6000 и MASS 6000 Ex d обеспечивают надежные эксплуатационные характеристики практически в любой отрасли промышленности. Малогабаритный преобразователь SITRANS FCT010 разработан для прямой цифровой интеграции в автоматические системы управления. Преобразователь SITRANS FCT030 обеспечивает исключительную точность, высокую скорость обновления данных 100 Гц и дружественный цифровой интерфейс.  

image
Расходомерные системы

Кориолисовые расходомерные системы

Небольшой размер, высокие характеристики – инновационные цифровые расходомерные системы SITRANS FC330 и FC310 лидируют в своем классе по компактности, точности и скорости.  

FC310 позволяет уменьшить размер расходомерного узла, установить несколько приборов на ограниченном пространстве и минимизировать затраты, обеспечивая прямую интеграцию в цифровую систему управления. Для других применений, требующих высоких эксплуатационных характеристик, используйте самую современную систему FC330 с полностью графическим настраиваемым дисплеем, имеющую лидирующую на рынке точность измерения расхода и плотности.

Информация о продукте

Кориолисовые расходомеры SITRANS F C

Разработанные для высокоточного измерения массового расхода с малыми эксплуатационными затратами, кориолисовые расходомеры SITRANS F C идеально подходят для измерения жидкостей и газов в ответственных процессах любой отрасли промышленности – от дозирования минимальных количеств химических веществ до закачки в транспортные корабли огромных количеств бункерного топлива.  

Как работает кориолисовый расходомер?

Источником исключительных эксплуатационных характеристик расходомеров серии SITRANS F C является эффект Кориолиса.

 

Две симметричные металлические трубки принудительно вибрируют. Это обеспечивается приводной катушкой, расположенной в центральной секции. Вибрация трубок точно измеряется двумя сенсорами – на входной и на выходной секции. Если через трубки протекает жидкость или газ, то между сенсорами возникает сдвиг фаз. Величина сдвига фаз определяет количество жидкости или газа, протекающее через трубки.  

 

Смотрите видео и узнайте как работает кориолисовый расходомер!

 

Откройте для себя преимущества кориолисовых расходомеров
Скачать брошюру

Реализованные проекты

Реализованные проекты

Мнение заказчиков о кориолисовых расходомерах Siemens 

 

image
image
image

Загрузки, поддержка, сервисы

Загрузки, поддержка, сервисы

Найти файлы, техподдержку и сервис для ультразвуковых расходомеров Siemens

Заказ оборудования и каталоги

image

Кратчайший путь к экспертам

Предложенные решения по вашим запросам и прямой доступ к нашим экспертам службы технической поддержки

Запрос поддержки
image

Предложения отдела сервиса

Для того, чтобы оставаться конкурентоспособными, промышленные компании должны обеспечивать (а в идеале – повышать) эксплуатационную готовность и производительность своих предприятий. Как ваш партнер, мы предлагаем уникальный диапазон сервисных услуг и технической поддержки, основанных на нашем широчайшем технологическом и промышленном опыте.

Предложения отдела сервиса
image

Каталог сервисных услуг

Как ваш партнер, мы предлагаем уникальный диапазон сервисных услуг и технической поддержки, основанных на нашем широчайшем технологическом и промышленном опыте. Используя наши предложения, вы можете ожидать высокий уровень надежности и благополучное цифровое будущее для вашей компании.

Каталог сервисных услуг
image

Основательное обучение для превосходной эксплуатации предприятия

Получите типовые или индивидуальные знания непосредственно от производителя в центрах обучения в более чем 60 странах

Услуги по обучению
image

Интегрированная безопасность

Безопасность является ключевым моментом в промышленности. Неисправность прибора, связанного с безопасностью,  может привести к серьезным последствиям для людей, оборудования и окружающей среды. Поэтому широкий диапазон наших контрольно-измерительных приборов выпускается с встроенными функциями безопасности для максимального снижения риска.

Функциональная безопасность

Контакты

Какую бы сложную задачу не ставил Ваш технологический процесс - SITRANS F C решит проблему

Контроль Ваших технологических процессов при помощи точных кориолисовых расходомеров ведет к улучшению прозрачности процесса, увеличению производительности и повышению прибыли. Для оптимизации любой технологической операции компания Siemens предлагает широкий выбор кориолисовых датчиков, преобразователей и комплектных расходомерных систем.

Ваша связь с Siemens
Партнеры по регионам

Новости и информация

Новости и информация

Новости и обновления для кориолисовых расходомеров