Электромагнитные расходомеры

Простое и гибкое решение измерения расхода – уже более 30 лет.

Линейка продукции SITRANS F M имеет датчики и преобразователи, подходящие для любой промышленной задачи – стандартные электромагнитные расходомеры с модульной технологией с импульсным постоянным током, высокопроизводительные расходомерные системы с переменным током или расходомеры для воды с питанием от батареи. Имея опыт сотен практических применений по всему миру – и даже за пределами – компания Siemens находится на вершине в своем классе электромагнитных расходомеров.

Конфигурация продукта и оформление заказов
Портал PIA Life Cycle
image
Датчики

Датчики

Точность до 0.2%. Сертификация ATEX и для питьевой воды. Большой выбор материала электродов. Это – сенсоры SITRANS F M A, способные обеспечить требования любой отрасли промышленности и любого технологического процесса, а их модульная конструкция позволяет объединить их с одним из нескольких преобразователей для максимальной универсальности.
 

  • SITRANS F M MAG 1100: межфланцевая конструкция (сэндвич) из устойчивой к коррозии нержавеющей стали для общепромышленного применения 
  • SITRANS F M MAG 1100 F: для пищевой & и фармакологической промышленностей
  • SITRANS F M MAG 5100 W: для всех задач, связанных с водой и очисткой сточных вод 
  • SITRANS F M MAG 3100: полностью сварная конструкция с широким диапазоном доступных размеров 
  • SITRANS F M MAG 3100 P: специально разработан для жестких условий перерабатывающей и химической промышленностиments in the process and chemical industries
image
Преобразователи

Преобразователи

Сертификация для взрывоопасных зон и для коммерческого учета. Коммуникация HART, Modbus и Profibus. Компактное исполнение или раздельная установка. Когда необходимы высокая точность и гибкость монтажа, преобразователи SITRANS F M – это именно то, что Вам нужно.

  • SITRANS F M MAG 5000: по настоящему надежное универсальное решение для широкого диапазона применений
  • SITRANS F M MAG 6000: для ответственных задач, требующих повышенную точность и расширенную функциональность 
  • SITRANS F M MAG 6000 I / 6000 I Ex d: обеспечивает великолепную защиту в жестких промышленных условиях
image
Специальные расходомерные системы

Специальные расходомерные системы

Линейка приборов SITRANS F M включает в себя специальные системы для удовлетворения уникальных требований отдельных отраслей промышленности.

Преобразователь SITRANS F M TRANSMAG 2 с технологией импульсов переменного тока предназначен для тяжелых условий измерения целлюлозно-бумажной и горнодобывающей промышленностей. 

Или выберите SITRANS F M MAG 8000 – расходомер воды с питанием от батарей, идеальный для водозабора, водоснабжения, ирригации и коммерческого учета – не требуется сеть электропитания.

image
Верификатор

Верификатор

Проверьте Ваш расходомер всего за 15 минут. Полностью автоматический верификатор SITRANS F M обеспечивает проверку характеристик датчика и преобразователя на месте установки, без прерывания работы электромагнитного расходомера.

Информация о продукте

Электромагнитные расходомеры SITRANS F M

Добейтесь наивысшей эффективности с линейкой электромагнитных расходомеров Siemens. Расходомеры SITRANS F M предоставляют высокоточное измерение объема электропроводящих жидкостей – от воды и водных стоков до гигиенических процессов и даже суспензий с магнитными частицами.

Совершенство в калибровке расхода

Являясь первопроходцем в измерении расхода, компания Siemens разрабатывает калибровочные установки, основываясь на своем длительном опыте и глубоких технических знаниях. Наши установки используют образцовые расходомеры в сочетании с гравиметрическими методами взвешивания, что гарантирует наивысший уровень точности. Посетите наши передовые калибровочные установки на видео!

Реализованные проекты

Реализованные проекты

Мнение заказчиков об электромагнитных расходомерах Siemens

image
image
image

Загрузки, поддержка, сервисы

Загрузки, поддержка, сервисы

 Найти файлы, техподдержку и сервис для электромагнитных расходомеров Siemens.

Заказ оборудования и каталоги

image

Кратчайший путь к экспертам

Предложенные решения по вашим запросам и прямой доступ к нашим экспертам службы технической поддержки.

Запрос поддержки
image

Предложения отдела сервиса

Для того, чтобы оставаться конкурентоспособными, промышленные компании должны обеспечивать (а в идеале – повышать) эксплуатационную готовность и производительность своих предприятий. Как ваш партнер, мы предлагаем уникальный диапазон сервисных услуг и технической поддержки, основанных на нашем широчайшем технологическом и промышленном опыте.

Предложения отдела сервиса
image

Каталог сервисных услуг

Как ваш партнер, мы предлагаем уникальный диапазон сервисных услуг и технической поддержки, основанных на нашем широчайшем технологическом и промышленном опыте. Используя наши предложения, вы можете ожидать высокий уровень надежности и благополучное цифровое будущее для вашей компании.

Каталог сервисных услуг
image

Основательное обучение для превосходной эксплуатации предприятия

Получите типовые или индивидуальные знания непосредственно от производителя в центрах обучения в более чем 60 странах.

Услуги по обучению
image

Интегрированная безопасность

Безопасность является ключевым моментом в промышленности. Неисправность прибора, связанного с безопасностью,  может привести к серьезным последствиям для людей, оборудования и окружающей среды. Поэтому широкий диапазон наших контрольно-измерительных приборов выпускается с встроенными функциями безопасности для максимального снижения риска.

Функциональная безопасность

Контакты

Какую бы задачу не ставил Ваш технологический процесс - расходомеры SITRANS F M решат Вашу проблему

Контроль Ваших технологических процессов путем точного измерения расхода ведет к улучшению прозрачности процесса, увеличению производительности и повышению прибыли. Для оптимизации любой технологической операции компания Siemens предлагает обширный выбор электромагнитных сенсоров и преобразователей расхода, а также комплектных расходомерных систем.

Ваша связь с Siemens
Партнеры по регионам