Сигнализация предельного уровня

Дорога жизни к безопасности и эффективности Вашего предприятия.

Современная технология определения предельного уровня играет несколько важных ролей в функционировании Вашего завода – как при работе совместно с другими приборами, так и самостоятельно. Сигнализация наличия материала и/или точечное измерение уровня, защита насосов от сухого хода,или экономически выгодное решение для обнаружения присутствия продукта– линейка сигнализаторов уровня компании Siemens найдет нужное решение. Емкостные, ультразвуковые, ротационные и вибрационные сигнализаторы уровня подходят практически для любых применений, от сыпучих веществ до жидкостей, и все что между ними.

Конфигурация продукта и оформление заказов
Портал PIA Life Cycle
image
Емкостные сигнализаторы

Емкостные сигнализаторы

Наше всестороннее портфолио включает несколько технологий, обеспечивающих чрезвычайно надежное и точное определение предельного уровня. Сигнализаторы уровня предлагают превосходные эксплуатационные характеристики, уменьшая при этом затраты на обслуживание и замену оборудования, а также снижая потери, связанные с остановками производства. Их прочные корпуса, выполненные из алюминия или химически стойкого пластика, выдерживают жесткие и абразивные условия окружающей среды, гарантируя длительный срок службы и низкие эксплуатационные затраты. С широким выбором дополнительных опций – включающих коммуникацию по протоколу Profibus, выносной или встроенный дисплей, дистанционную диагностику или тестирование по месту, функциональную безопасность SIL2 – процедуры повышения безопасности и интеграции в Ваш технологический процесс никогда не были такими простыми. 

 

Уровень пены, жидкостей, сыпучих веществ, а также граница раздела – всё это можно легко контролировать при помощи наших сигнализаторов. 

 

Лучшая в своем классе радиочастотная емкостная технология с инверсным сдвигом частоты гарантирует точное, надежное и стабильное измерение даже в условиях присутствия пыли, пара и турбулентных потоков, или в ситуациях, когда возможно налипание продукта. Так как даже малейшее изменение уровня создает большое и детектируемое изменение частоты, сигнализаторы уровня Siemens серии Pointek CLS обеспечивают превосходную разрешающую способность, существенно превосходя характеристики традиционных устройств. 

 

Pointek CLS100 – это компактный универсальный сигнализатор для условий с ограниченным пространством. Pointek CLS200 – это стандартный универсальный сигнализатор с широким выбором коммуникационных опций и возможностью удлинения зонда. Сигнализатор Pointek CLS300 предназначен для ответственных приложений в жестких условиях, при высоких значениях температуры и давления измеряемой среды.

image
Ротационные сигнализаторы

Ротационные сигнализаторы

SITRANS LPS200, единственный ротационный сигнализатор с опцией функциональной безопасности SIL2, является прибором мирового класса для надежного и безопасного определения предельного уровня сыпучих продуктов. Его прочная конструкция в комбинации с технологией остановки вращения и функцией определения неисправности мотора означает, что Вы можете все время полагаться на надежное и безопасное измерение. Имея широкий выбор вариантов лопасти, данный сигнализатор подойдет практически для всех применений.

image
Ультразвуковой сигнализатор

Ультразвуковой сигнализатор

Бесконтактный ультразвуковой сигнализатор уровня Siemens идеально подходит для определения уровня сыпучих веществ, жидкостей и суспензий в различных отраслях промышленности.

image
Вибрационные сигнализаторы

Вибрационные сигнализаторы

Вибрационные сигнализаторы уровня Siemens превосходно подходят для определения высокого, низкого или промежуточного значения уровня жидкостей и сыпучих веществ, включая материалы с очень низкой насыпной плотностью. С дополнительными опциями для высоких температур и давлений, а также с функцией дистанционного тестирования, эти сигнализаторы предоставят решение для любой отрасти промышленности. 

 

Сигнализатор SITRANS LVL200 разработан для сложных приложений, обеспечивая невосприимчивость к турбулентности, наличию пены, пузырьков газа и внешней вибрации для всех жидкостей и суспензий.Эти сигнализаторы идеально подходят для защиты насосов и могут работать практически в любых жестких и взрывоопасных условиях эксплуатации. В ответственных приложениях по защите от попадания опасных веществ в окружающую среду они могут обеспечивать вторую линию защиты, обеспечивая безопасность технологического процесса. Сертификация для SIL2 и опциональная функция дистанционного тестирования через формирователь сигнала или прямого тестирования от системы управления гарантируют повышенную безопасность и надежность. 

 

SITRANS LVL100 – компактная версия для не склонных к налипанию и неопасных жидкостей и суспензий, с коротким зондом и удобными вариантами подключения к процессу. 

 

SITRANS LVS100 and LVS200 предназначены для сухих сыпучих веществ. SITRANS LVS100 разработан для сыпучих веществ с плотностью начиная от 30 г/л, а SITRANS LVS200 предназначен для материалов еще более низкой насыпной плотностью от 5 г/л. Сигнализатор SITRANS LVS200 имеет герметизированную компаундом электронику и прочную конструкцию для агрессивных условий применения, включая сильные внешние вибрации.

Информация о продукте

Преимущества сигнализаторов предельного уровня Siemens

Портфолио сигнализаторов уровня Siemens включает емкостную, ультразвуковую, ротационную и вибрационную технологии определения уровня для любых задач, от высокочувствительных приложений до самых жестких условий. Простота монтажа и интеграции в Вашу систему управления позволяют этим долговечным приборам сократить Ваши затраты на обслуживание, независимо от приложения или измеряемого материала.

Полная линейка приборов для измерения уровня

Для наших заказчиков эксплуатация завода может казаться грандиозной миссией. Приборы измерения уровня компании Siemens предоставляют то, что нужно любому капитану– или точнее, – менеджеру завода. Посмотрите наше видео и присоединяйтесь к эволюции в измерении уровня!

Демонстрация емкостных приборов Siemens

Смотрите почему технология «Sensitive Tip» делает емкостные приборы Siemens надежным решением для определения предельного уровня или границы раздела для жидкостей и сыпучих веществ.

Вибрационные сигнализаторы уровня SITRANS LVL100 и LVL200


Смотрите почему сигнализаторы SITRANS LVL являются идеальным решением для определения предельного уровня или для работы в качестве резервного устройства с прибором непрерывного измерения уровня.  

Страница прибора SITRANS LVL100

Страница прибора SITRANS LVL200

Обзорная брошюра с описанием полного портфеля измерений уровня
Загрузить брошюру

Реализованные проекты

Реализованные проекты

Мнение заказчиков о приборах измерения уровня Siemens

image
image

Загрузки, поддержка, сервисы

Загрузки, поддержка, сервисы

Найти файлы, техподдержку и сервис для сигнализаторов уровня Siemens.

Заказ оборудования и каталоги

image

Кратчайший путь к экспертам

Предложенные решения по вашим запросам и прямой доступ к нашим экспертам службы технической поддержки.

Запрос поддержки
image

Предложения отдела сервиса

Для того, чтобы оставаться конкурентоспособными, промышленные компании должны обеспечивать (а в идеале – повышать) эксплуатационную готовность и производительность своих предприятий. Как ваш партнер, мы предлагаем уникальный диапазон сервисных услуг и технической поддержки, основанных на нашем широчайшем технологическом и промышленном опыте.

Предложения отдела сервиса
image

Каталог сервисных услуг

Как ваш партнер, мы предлагаем уникальный диапазон сервисных услуг и технической поддержки, основанных на нашем широчайшем технологическом и промышленном опыте. Используя наши предложения, вы можете ожидать высокий уровень надежности и благополучное цифровое будущее для вашей компании.

Каталог сервисных услуг
image

Основательное обучение для превосходной эксплуатации предприятия

Получите типовые или индивидуальные знания непосредственно от производителя в центрах обучения в более чем 60 странах.

Услуги по обучению
image

Интегрированная безопасность

Безопасность является ключевым моментом в промышленности. Неисправность прибора, связанного с безопасностью,  может привести к серьезным последствиям для людей, оборудования и окружающей среды. Поэтому широкий диапазон наших контрольно-измерительных приборов выпускается с встроенными функциями безопасности для максимального снижения риска.

Функциональная безопасность

Контакты

Сигнализатор уровня для любой задачи

Для резервного измерения высокого или низкого уровня, границы раздела, или для защиты насоса от сухого хода – ответом являются сигнализаторы уровня Siemens, предоставляющие Вам наивысшую достоверность показаний уровня. Сигнализаторы уровня предлагают превосходные эксплуатационные характеристики, уменьшая при этом затраты на обслуживание и замену оборудования, а также снижая потери, связанные с остановками производства. Их прочная конструкция выдерживает жесткие и абразивные условия окружающей среды, гарантируя длительный срок службы и низкие эксплуатационные затраты.

Ваша связь с Siemens
Партнеры по регионам