Пожалуйста, выберите другой браузер

Похоже, вы используете браузер, который не поддерживается. Обратите внимание: это может повлиять на отображение сайта и его юзабилити. Мы рекомендуем скачать последнюю версию браузера или установить другой.

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

продолжить в текущем браузере

Кориолисовые расходомеры

Передовая точность. Высочайшая скорость обновления.

Используйте семейство кориолисовых расходомеров SITRANS F C для надежного измерения жидкостей и газов практически в любом технологическом процессе.  С использованием мощной цифровой обработки сигнала наша высококлассная расходомерная система обеспечивает предельно точные многопараметрические измерения массового расхода, объемного расхода, температуры, плотности и концентрации (например, в градусах Брикса или Плато).  

Конфигурация продукта и оформление заказов
Портал PIA Life Cycle
image
Датчики

Датчики кориолисовых расходомеров

Какая бы расходомерная задача не стояла – низкие расходы, коррозионные жидкости или даже сжатый природный газ – датчики серии SITRANS F C справятся с этой задачей, обеспечив максимальную точность и безопасность для широкого диапазона размеров трубопроводов.

Для применений с высокой точностью при низких расходах используйте SITRANS F C MASS 2100 размеров DI 1.5 / DI 3-15 или SITRANS FC300 размером DN 4. Для дополнительной гибкости в применениях со сжатым природным газом ультракомпактный FCS200 подойдет там, где свободное пространство имеет критическое значение. Новейшие инновационные датчики серии FCS300 идеально подходят в применениях, где требуются высочайшие эксплуатационные характеристики. Если гигиенические требования являются ключевым моментом, то выберите SITRANS F C MC2 с сертификацией EHEDG.  

image
Преобразователи

Преобразователи кориолисовых расходомеров

Преобразователи SITRANS F C предоставляют лидирующую на рынке точность и простоту эксплуатации. Широкий выбор методов подключения к процессу, опций коммуникации и сертификации позволяет подобрать преобразователь полностью соответствующий Вашим требованиям.

Преобразователь SIFLOW FC070 имеет сертификацию для коммерческого учета сжатого природного газа. Преобразователи SITRANS F C MASS 6000 и MASS 6000 Ex d обеспечивают надежные эксплуатационные характеристики практически в любой отрасли промышленности. Малогабаритный преобразователь SITRANS FCT010 разработан для прямой цифровой интеграции в автоматические системы управления. Преобразователь SITRANS FCT030 обеспечивает исключительную точность, высокую скорость обновления данных 100 Гц и дружественный цифровой интерфейс.  

image
Расходомерные системы

Кориолисовые расходомерные системы

Небольшой размер, высокие характеристики – инновационные цифровые расходомерные системы SITRANS FC330 и FC310 лидируют в своем классе по компактности, точности и скорости.  

FC310 позволяет уменьшить размер расходомерного узла, установить несколько приборов на ограниченном пространстве и минимизировать затраты, обеспечивая прямую интеграцию в цифровую систему управления. Для других применений, требующих высоких эксплуатационных характеристик, используйте самую современную систему FC330 с полностью графическим настраиваемым дисплеем, имеющую лидирующую на рынке точность измерения расхода и плотности.

Информация о продукте

Кориолисовые расходомеры SITRANS F C

Разработанные для высокоточного измерения массового расхода с малыми эксплуатационными затратами, кориолисовые расходомеры SITRANS F C идеально подходят для измерения жидкостей и газов в ответственных процессах любой отрасли промышленности – от дозирования минимальных количеств химических веществ до закачки в транспортные корабли огромных количеств бункерного топлива.  

Как работает кориолисовый расходомер?

Источником исключительных эксплуатационных характеристик расходомеров серии SITRANS F C является эффект Кориолиса.

 

Две симметричные металлические трубки принудительно вибрируют. Это обеспечивается приводной катушкой, расположенной в центральной секции. Вибрация трубок точно измеряется двумя сенсорами – на входной и на выходной секции. Если через трубки протекает жидкость или газ, то между сенсорами возникает сдвиг фаз. Величина сдвига фаз определяет количество жидкости или газа, протекающее через трубки.  

 

Смотрите видео и узнайте как работает кориолисовый расходомер!

 

Откройте для себя преимущества кориолисовых расходомеров
Скачать брошюру

Реализованные проекты

Реализованные проекты

Мнение заказчиков о кориолисовых расходомерах Siemens 

 

image
image
image

Download, Support, Services

Download, Support, Services

Find download, support and services for the Siemens Coriolis flowmeters

Brochures & Flyers

Ordering Tools and Catalogs

image

The fastest way to the experts

Proposed solutions for your queries and direct access to our experts in Technical Support

Support Request
image

Service offers

To remain competitive over the long term, companies in industry must ensure – and ideally increase – the availability and productivity of  machines and plants. As your partner, we offer a unique range of services and support based on our extensive technology and industry expertise.

Service offers
image

Service catalog

As your partner, we offer a unique range of services and support based on our extensive technology and industry expertise. With our offerings, you can expect a high degree of reliability and a successful digital future for your company.

Service catalog
image

Well trained for excellent handling

Receive standardized or individual expertise directly from the manufacturer – with training centers in more than 60 countries

Training Services
image

Safety integrated

Safety is key in the process industries. A failure in instruments relevant for safety may have serious implications for humans, the process and the environment. Therefore, a wide range of our process instruments come with on-board safety features for maximum risk reduction.

Functional safety

Contact

Whatever your process challenge - SITRANS F C has you covered

Monitoring your processes with accurate Coriolis flow measurement leads to higher transparency, improved productivity - and a better bottom line. To optimize every operation, Siemens offers a comprehensive selection of Coriolis flow sensors, transmitters and complete flow systems.

Your direct line to Siemens
Contact your regional partner