Устройства плавного пуска 3RW готовы к самым нестандартным задачам

A new generation of soft starters for numerous drive tasks

Универсальные устройства плавного пуска для различных отраслей промышленности

Устройства плавного пуска SIRIUS представляют собой более эффективную альтернативу схеме "звезда-треугольник" и, тем более, прямому пуску двигателя: увеличивают ресурс механизма за счет существенного снижения механических и гидравлических ударов, а также просадок напряжения при пуске.  

Ассортимент наших устройств плавного пуска с интеллектуальными функциями предлагает универсальную альтернативу для практически любого применения, от стандартного набора требований до особо сложных: таких как тяжелые затяжные и частые пуски или изменяющаяся нагрузка.

Выбор правильного устройства
Перейти к Simulation Tool
High Performance Sanftstarter
Расширенный набор функций

Высокофункциональные устройства плавного пуска SIRIUS 3RW55

Устройство плавного пуска SIRIUS 3RW55 с интегрированными умными функциями (такими как очистка насоса, остановка насоса с контролем момента, автопараметрирование или контроль состояния) поддержит стабильную работу вашего предприятия.

  • Управления по 3 фазам для оптимального контроля двигателя
  • Эффективный инжиниринг в TIA Portal
  • Широкие коммуникационные возможности (PROFINET, PROFIBUS, Modbus TCP, Modbus RTU)
  • Панель управления с большим цветным ЖК дисплеем
  • Надежная работа при нестабильном уровне напряжения
  • Для двигателей в диапазоне мощности от 5,5 до 1200 кВт
General Performance Sanftstarter
Стандартный набор функций

Устройства плавного пуска SIRIUS 3RW52 со стандартным набором функций

УПП SIRIUS 3RW52 - идеальная альтернатива пуску "звезда-треугольник". Универсальное решение для любых типов двигателей.

  • Управления по 3 фазам для оптимального контроля двигателя
  • Параметрирование с помощью поворотных потенциометров или, опционально, в TIA Portal
  • Широкие коммуникационные возможности (PROFINET, PROFIBUS, Modbus TCP, Modbus RTU)
  • Опционально, панель управления с цветным или символьным ЖК дисплеем
  • Надежная работа при нестабильном уровне напряжения
  • Для двигателей в диапазоне мощности от 5,5 до 560 кВт
Basic Performance Sanftstarter
Базовый набор функций

Устройства плавного пуска SIRIUS 3RW30/3RW40 с базовым набором функций

Highlights

В какие технологии плавного пуска стоит инвестировать в ближайшие годы?

Для создания надежного механизма, наши новые УПП SIRUS 3RW5 способны предложить интеллектуальные функции, такие как автопараметрирование, очистка насоса или мониторинг состояния. Итак, если Вы проектируете новый механизм сейчас или планируете сделать это в будущем - можете расчитывать на нашу поддержку с решениями для насосов, компрессоров, вентиляторов, конвейеров и транспортерных лент. Независимо от сложности задачи и сферы применения.

Обзор УПП SIRIUS 3RW5 - следующее поколение
Загрузить брошюру

Портфолио

Портфолио для всевозможных требований

От УПП с управлением по 2 фазам для стандартного применения до высокофункциональных, управляемых по 3 фазам, - наш ассортимент в диапазоне мощности от 1,5 до 1200 кВт делает его идеальным для любых применений.

Ощутите преимущества устройств плавного пуска 3RW
Узнайте больше

Примеры применения

Обзор интеллектуальных функций

SIRIUS soft starters – as versatile as the requirements

Благодаря сочетанию стандартных и специфических функций, наш ассортимент плавных пусков применим в широком диапазоне мощностей различных отраслей промышленности.

Независимо от того, в какой отрасли Вы работаете, получайте преимущества от использования интеллектуальных функций с УПП Sirius: контроль параметров и состояния, автопараметрирование, очистка насоса, функция торможения и многое другое.

С заботой о вашем производстве

Все лучшее из двух технологических миров

SIRIUS soft starters – the best of two technological worlds

Гибридная технология включения сочитает преимущества электронного управления посредством полупроводников и механических силовых контактов с низкими потерями. В каждом случае, преимущества этих технологий задействованы в соответствующей фазе работы оборудования.

 

В процессе запуска двигателя устройство плавного пуска управляет им через силовые полупроводники, позволяющие точно контролировать пусковой ток. После того, как двигатель вышел на номинальные обороты - полупроводники шунтируются встроенными подвижными силовыми контактами с низким уровнем потерь и подают ток двигателю вплоть до фазы выключения.

 

Поскольку гибридная технология коммутации уменьшает износ подвижных контактов, то это оказывает существенное влияние на увеличение срока службы УПП в сравнении с обычными пускателями.

Различия между технологиями коммутации

Ваша выгода на всех этапах цепочки формирования стоимости

SIRIUS soft starters – Benefit along the entire value chain

Цифровая трансформация промышленности продолжает развиваться. Данные играют существенную роль и, также, упрощают проектирование и инжиниринг. Инструмент моделирования для УПП (STS) помогает пользователям легко выбирать правильные аппараты, исходя из специфики их применения.

 

С помощью инструмента TIA Selection Tool мы предлагаем упростить ваши усилия при подборе оборудования для проекта. Инструмент SIRIUS Soft Starter ES, который базируется на TIA Portal, позволит вам быстро и легко параметрировать, контролировать и диагностировать УПП SIRIUS высокофункциональные и со стандартным набором функций. Параметры устройства могут быть установлены непосредственно на ПК и переданы на УПП через кабель Ethernet или соединение PROFINET.

 

Подключение устройств плавного пуска к базирующейся на облаке MindSphere, нашей открытой операционной системе IoT, дает вам дополнительные возможности: кросс-заводская диагностика, удобная оптимизация процессов, удобный доступ к даным управления, а также технологическим и измеренным значениям, организацию привентивного обслуживания и управление энергопотреблением.

Simulation tool for soft starters – Simple entry of motor and load data

Инструмент симуляции устройств плавного пуска(STS)

С помощью Симулятора для УПП (STS), мы предлагаем удобный способ подбора плавного пуска, используя простой, быстрый и удобный интерфейс. Вам просто нужно ввести параметры двигателя и нагрузки для симуляции. После этого программа предложит подходящие устройства плавного пуска.

 

Подробнее:

  • Детальная, современная база двигателей Siemens, включая энергоэффективные моторы IE3
  • Быстрая симуляция с минимумом исходной информации
  • Динамические диаграммы основных кривых с обозначением граничных значений
  • Предоставление подходящих УПП в виде таблицы

Узнайте больше

SIRIUS Soft Starter ES – parameterization, monitoring, and diagnostics during servicing

Инжиниринговая программа SIRIUS Soft Starter ES, на базе TIA Portal

SIRIUS Soft Starter ES - основное ПО для проектирования, пуско-наладки, работы и диагностики устройств плавного пуска SIRIUS 3RW5 в стандартном и высокофункциональном сегменте.

SIRIUS Soft Starter ES легко интегрируется в TIA Portal Engineering Framework, предоставляя пользователям последовательное, эффективное и интуитивно понятное решение для задач автоматизации.

Подробнее:

  • Непосредственное параметрирование и диагностика устройства с помощью PROFINET
  • Отображение всевозможных рабочих, сервисных и диагностических данных
  • Важная информация для предотвращения сбоев, а также быстрого обнаружения и исправления ошибок

Узнайте больше

Документы & Поддержка

Узнайте больше

Здесь Вы найдете документацию, видеоролики, а также дополнительную информацию по предложениям Siemens.

Квалифицированная техническая поддержка по вопросам промышленной автоматизации:

Siemens Industry Mall – for fast product selection, ordering, and order tracking

Siemens Industry Mall

Siemens Industry Mall – для быстрого выбора продукции Siemens и дополнительной информации о ней.

Узнайте больше