Пускорегулирующая аппаратура

image

Пускорегулирующая аппаратура - SIRIUS

 

С SIRIUS, мы предлагаем вам уникальный комплексный ассортимент продукции для всевозможных промышленных применений. Его главное преимущество: модульность конструкции позволяет существенно упростить проектирование, заказ и сборку щитов управления, при этом повысив надежность такой системы.

 

Узнайте больше о приложениях, решениях, новых продуктах, тенденциях и событиях, связанных с пускорегулирующей аппаратурой.
Подписаться на рассылку
Устройства защиты и коммутации

Устройства защиты и коммутации

Модульная система SIRIUS предлагает широчайшее портфолио пуско-регулирующей аппаратуры на рынке, с более чем 50 000 протестированных комбинаций. Совершенно новое поколение устройств коммутации, защиты и мониторинга в семи типоразмерах и мощностью вплоть до 700 кВт всегда на страже безопасности вашей электроустановки.

Преимущество модульной системы заключается в максимальной совместимости компонентов всех типоразмеров - все сочитается..

Устройства плавного пуска и пускатели

Устройства плавного пуска и пускатели

Наши пускатели, устройства плавного пуска и пусковые сборки для применения в полевых условиях являются идеальным при конфигурировании распределенных по объекту приводов запуска 3-фазных двигателей от 0,09 до 1200 кВт. Более того, они подходят для твердотельных устройств коммутации резистивных нагрузок. Также, они легко интегрируются в среду автоматизации и предлагают высокую прозрачность системы, предоставляя разнообразные данные о двигателе. Кроме того, пускатели оснащены надежной и энергосберегающей гибридной технологией переключения, что существенно повышает ресурс установки.

Реле

Реле

Реле SIRIUS – одно портфолио для всевозможных применений.

Портфолио реле SIRIUS сочитает все необходимые компоненты для защиты и контроля двигательных фидеров.
Независимо от того, нужны вам компактные реле контроля или времени, сверхтонкие согласующие реле, втычные, безшумные силовые или преобразователи интерфейсов – портфолио Siemens наиболее полное на рынке. Убедитесь сами!

Устройства управления и контроля двигателем

Устройства управления и контроля двигателем

SIMOCODE pro - комплексная система, обеспечивающая функции защиты, контроля и управления. Предоставляет подробные данные по эксплуатации, обслуживанию и диагностике. Применима для низковльтных двигателей на ток до 800 А, работающих на постоянной скорости.
Коммуникация посредством PROFIBUS, PROFINET / PROFIsafe, Modbus RTU или Ethernet IP и OPC UA – что также позволит вам использовать преимущества облачных сервисов!

Отказоустойчивые системы

Отказоустойчивые системы

Новые отказоустойчивые реле облегчают следование концепции безопасности, включая аварийный останови или контроль защитных дверей. Их модульный дизайн снижает трудозатраты на проектирование, пуско-наладку или масштабирование. Кроме того, знания в программировании не обязательны: safety реле легко параметризируются с помощью DIP-переключателей. Это обеспечивает защиту персонала, окружающей среды и рабочих механизмов - и способствует быстрой реализации продуктивных и безопасных систем.

 

 

Светосигнальная аппаратура

Светосигнальная аппаратура

Комплексная программа для управления и отчетности: от кнопок и индикаторов до пультов двурукого управления, троссовх и педальных выключателей, сигнальных колонн и световых оповещателей. Для отключения в случае опасности мы также предлагаем безопасные решения в составе SIRIUS Safety Integrated.

 

Любая ситуация под контролем

Если необходимо обеспечить обмен инофрмацией между людьми и машинами - наша светосигнальная аппаратура SIRIUS окажет ценное содействие. Главные преимущества: все из наших светосигнальных устройств имеют компактный дизайн, монтируются легко и быстро. Коммуникационные возможности существенно возрастают с использованием AS-интерфейса.

Основное о SIRIUS

Основное о SIRIUS

Обзор портфолио
Загрузить каталог

Техническая поддержка и сервис

Узнайте больше

Здесь вы найдете важную документацию и материалы для загрузки.

Новости и медиа

Все о SIRIUS

Будьте в курсе последних новостей!