Как Ingenuity for life влияет на каждого из нас?

Мы создаем действительно значимые вещи для клиентов и общества с помощью силы инноваций и предпринимательского духа. Решения «Сименс» в области электрификации, автоматизации и дигитализации улучшают жизнь людей.

Ingenuity for life

От изобретательского духа до Ingenuity for life

Вот уже почти 170 лет мы воплощаем в жизнь решения для улучшения многих сфер жизни. Благодаря своему технологическому потенциалу мы устанавливаем стандарты и создаем непреходящие ценности для наших клиентов, общества и каждого человека. Основатель нашей компании Вернер фон Сименс назвал бы это изобретательским духом. Мы называем это Ingenuity for life*.
image
Инновации, которые делают жизнь лучше. Для клиентов, общества и каждого человека. Это и есть Ingenuity for life.

Инновационный потенциал лежит в основе сильной экономики и позволяет решать сложные задачи, стоящие перед энергетической отраслью. Например, интеллектуальные технологии обеспечивают бесперебойное энергоснабжение и сокращают потери в электросетях.

 

Изобретения создают будущее промышленности. Массовое производство становится настолько гибким, что способно выполнить индивидуальные требования заказчика, например, за счет дигитализации всего производственного процесса.

 

Инновационные решения делают города более привлекательными, комфортными для жизни и экологичными, помогают всем городским службам работать как часы. Например, умные сети и контроль за дорожным движением дают зеленую улицу общественному транспорту и спецмашинам.


Вместе с нашими клиентами мы решаем многие сложные задачи сегодняшнего дня. Благодаря нашему опыту в области электрификации, автоматизации и дигитализации мы улучшаем жизнь людей и создаем долговременные ценности для будущих поколений.

 

Именно к этому мы стремимся. Это и есть Ingenuity for life.

 

* Изобретательность для жизни

Будущее промышленности

Более быстрое и гибкое производство

Использование цифровых технологий меняет производственный процесс до неузнаваемости. Как непрерывное, так и дискретное производство получают преимущества от комплексной интеграции данных о разработке продукта, его выпуске и сбыте. Это помогает производителям гибко реагировать на индивидуальные требования заказчиков.

Удовлетворение индивидуальных потребностей клиентов и развитие промышленности по всему миру

В настоящее время конкуренция между промышленными предприятиями высока как никогда. Внедрение цифровых технологий выводит производственные процессы на новый уровень: заводы, продукция и оборудование объединяются в комплексную производственно-сбытовую цепочку. Перед всеми отраслями промышленности стоят одни и те же задачи: сокращение сроков вывода продуктов на рынок, увеличение гибкости и повышение эффективности.
Сегодня все больше заказчиков хотят получать продукцию, соответствующую индивидуальным требованиям, по доступным ценам, высокого качества и своевременно. Для того чтобы оправдать эти ожидания, отраслевые производители, малые и средние предприятия должны обеспечивать высокую гибкость производственного процесса и управлять всеми его этапами – от получения заказа и разработки продукта до его выпуска и поставки.
Инновации «Сименс» позволяют производителям совершенствовать методы разработки и изготовления продукции с помощью цифровых технологий. Благодаря этому компании могут существенно увеличить гибкость и скорость производственного процесса и, следовательно, повысить уровень удовлетворенности клиентов.

Повышение эффективности

/

На долю промышленности приходится 1/4 энергии, потребляемой во всем мире.

Сокращение сроков вывода продуктов на рынок

%

За последние 15 лет жизненный цикл продукции сократился на 25%.

Увеличение гибкости

x

За последние 15 лет ассортимент продукции увеличился более чем в два раза.

Интеллектуальная инфраструктура

Оптимизация инфраструктуры

Датчики, программное обеспечение и системы управления являются неотъемлемыми элементами интеллектуальной инфраструктуры: они позволяют эффективно управлять транспортным потоком, сокращать потребление энергии, заботиться об окружающей среде и обеспечивать комфортные условия для жизни и бизнеса.

image

Устойчивое развитие городов и повышение качества жизни

"Ни один город не может обойтись без развитой инфраструктуры. Она обеспечивает мобильность, энерго- и водоснабжение, безопасность и высокое качество жизни, а также эффективное и надежное оказание услуг. Инфраструктура должна удовлетворять как текущие, так и будущие потребности населения.
Интеллектуальное управление зданиями повышает уровень комфорта и безопасности, при этом сокращая затраты на используемые энергоресурсы.
Интегрированные транспортные системы обеспечивают высокую пропускную способность при снижении расходов. Повышается уровень комфорта и безопасности городских жителей, они могут более четко планировать свое время.
Для городов с ограниченными финансовыми ресурсами умные технологии являются быстрым и эффективным способом оптимизации существующей инфраструктуры. «Сименс» помогает раскрыть весь имеющийся потенциал с помощью инновационных решений в области финансирования."

Устойчивое развитие энергетики

Доступная энергия и надежное энергоснабжение

image

"Современные энергетические рынки подвержены быстрым изменениям, вызванным попытками сократить зависимость от ископаемого топлива и активным использованием возобновляемых источников энергии. В этой связи альтернативные бизнес-модели и инновационные технологии являются обязательным условием перехода к новой эре в энергетике.

Все начинается с эффективного производства электроэнергии. Ветряные турбины на суше и в море, турбины, преобразующие энергию газа и угля в электричество, – каждый элемент должен работать максимально эффективно.

Для энергоснабжения необходимы надежные системы передачи и распределения энергии с малыми потерями. Умные сети позволяют интегрировать разрозненные и неустойчивые источники возобновляемой энергии в общую систему. Децентрализованные электростанции и хранилища могут быть объединены для создания виртуальных электростанций, помогающих стабилизировать энергосистему. В то же время современные технологии управления делают работу генерирующих объектов более гибкой.

На сегодняшний день энергоэффективные решения являются обязательным условием сокращения энергопотребления и экономии расходов в самых разных областях, таких как строительство, производство и транспорт."

Для получения более детальной информации отправьте сообщение.

Введите имя.
Введите фамилию.
Введите Email. Формат Email ‘text@text.text’.
Введите название компании/организации.
Введите сообщение.
* Обязательные поля
Отмена

Ваш запрос был успешно обработан.

Спасибо за сотрудничество.

Сообщение не может быть отправлено из-за технических проблем.

Приносим извинения за неудобства. Пожалуйста, повторите попытку позже.