SSS

Akıllı Termostat - Sık Sorulan Sorular

Aşağıda Akıllı Termostat hakkında sık sorulan sorular listelenmiştir. Doğrudan cevabı görmek için istediğiniz sorunun üstüne tıklamanız yeterlidir.

Devreye Alma

İki adımlı devreye alma konsepti, Akıllı Termostat'ın bina kiralanmadan önce devreye alınmasına imkan tanır. Avantaj: Montaj inşaat sırasında tamamlanabilirken, asıl kurulum ise daha sonra yapılabilir.

Odada internet imkanı yoksa (örn. bina inşaat halindeyse) bile, Akıllı Termostat'ı monte ederek adım adım sihirbaz yardımıyla temel konfigürasyonu tamamlamanız yine de mümkündür. Bunun ardından yönlendirici/ağ ve mobil telefon bağlantısı ikinci adımda son kullanıcı tarafından dahi yapılandırılabilir (iki adımlı devreye alma konsepti).

Devreye alma aracına gerek yoktur. Akıllı Termostat'ın devreye alınması işlemini doğrudan üzerinde gerçekleştirebilirsiniz.

Kutu

Kutudan şunlar çıkmaktadır: Akıllı Termostat (ön ve arka modüller), metal montaj plakası, bir dizi vida ve plastik bağlantı elemanı, bir aktivasyon kodu, kablo tesisatı etiketi ve birden çok dil içeren dokümanlar.

Dokümanlar çok sayıda dilde sunulmuştur (İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Yunanca, Türkçe ve Çince). Bunlar ürün ambalajında yer almakta. Daha fazla bilgi için, lütfen yerel uzmanınızla görüşünüz.

Enerji Verimi

Çevre dostu binaların kira değeri daha yüksek ve enerji maliyetleri daha düşüktür. Akıllı Termostat  eu.bac AA sınıfı ve eko tasarım (813/2013) IV sınıfı enerji verim şartlarını karşılamaktadır.

Akıllı Termostat enerji tasarrufu için farklı seçenekler sunmaktadır. 

 

1. Yeşil Yaprak: Oda sıcaklığı enerji açısından optimize edilmediğinde bu gösterge kırmızı olarak görünür. Yeşil Yaprak haline dönüştürmek için bu göstergeye dokunmanız yeterlidir. Bunun ardından Akıllı Termostat enerji açısından optimize edilmiş şekilde çalışmaya devam edecektir.

2. Kendi kendine öğrenen kontrol algoritmaları: Akıllı Termostat iki kendiliğinden öğrenen kontrol algoritması kullanmaktadır (Optimum Başlatma Kontrolü ve Adapte Olabilen Kazanç Kontrolü). 

3. Programlayıcı: Nihai kullanıcılar Akıllı Termostatın mümkün olduğunca verimli şekilde çalışmasını sağlamak için üç farklı programlayıcı ayar noktası arasından seçim yapabilirler (Konfor, Ön Konfor ve Ekonomi).

Akıllı Termostat 230 V kullanır. Güç tüketimi 9VA'dır. 

Ne kadar enerji tasarrufu yapabileceğiniz o an ki oda koşullarına ve bina türüne bağlı olacaktır. Yaklaşık bir değer almak istiyorsanız lütfen yerel uzmanınızla görüşünüz.

Özellikler

  1. 1. Optimum Başlatma Kontrolü, ısıtma sistemini tam zamanında açabilmek için bir odanın ısıtılmasının ne kadar süreceğini tespit eden bir kendiliğinden öğrenen algoritmadır. Bu daha düşük enerji tüketimi ve daha iyi konfor sağlar.
  2. 2. Adapte Olabilen Kazanç Kontrolü, ısıtma ekipmanına bağlı olarak oda sıcaklığının dinamik davranışını analiz eden bir kendiliğinden öğrenen PID kontrol algoritmasıdır. Her bina türü için, daha iyi döngü kontrolüne ulaşmak amacıyla parametreleri optimize eder. Bu enerji tüketimini azaltır ve konforu iyileştirir. Sonucunda, Akıllı Termostat odanın özelliklerini bir günden kısa sürede öğrenir ve herhangi bir insan müdahalesine gerek duymadan kendini hızla duruma adapte eder. 

Akıllı Termostat, bu algoritmalarla odanın özelliklerini bir günden kısa sürede öğrenir ve herhangi bir insan müdahalesine gerek duymadan kendini hızla duruma adapte eder. Bu enerji tüketimini azaltır ve konforu iyileştirir. 

Aşağıdaki sensörler entegre olarak sunulur:

 

- Kullanıcılara iç mekan hava kalitesi seviyesi hakkında bilgi veren iç mekan hava halitesi sensörü.

- Kontrol ve takip amaçları için nem sensörü. 

- Maksimum sıcaklık konforu sağlayan sıcaklık sensörü. 

- İnsanların varlığını algılayan ve kullanıcı müdahalesi olmadan cevap veren varlık dedektörü (PIR) ve yakınlık sensörleri. 

- Ekranın ideal şekilde okunaklı olması için ışık sensörü.

Sıcaklık, nem ve iç mekan hava kalitesi gibi entegre sensörleriyle, Akıllı Termostat size odanın koşullarını sürekli olarak gösterir ve bunları iyileştirmenize yardımcı olur. 

Evet, entegre bir nem sensörü bulunmaktadır. Buna ek olarak, harici bir nem sensörü de daha iyi nem kontrolü sağlayabilir.

Evet, entegre bir iç mekan hava kalitesi sensörü bulunmaktadır. 

Akıllı Termostat, evde yaşayan biri odaya girdiğinde bunu algılayarak "Dışarıda" modundan "Evde" moduna geçiş yapar. Kullanıcı kapsama alanının dışına çıksa dahi Akıllı Termostat kapanmayacaktır. 

Akıllı Termostat gelecekte HVAC ekipmanlarını WLAN üzerinden kontrol edebilecektir. 

Akıllı Termostat, Avrupa standardına göre 230V için tasarlanmıştır. 

Akıllı Termostat maksimum 5A yükler için anahtarlama yapabilir. Daha yüksek yükler için harici bir röleye gerek vardır. Doğru montaj için lütfen montaj talimatlarında ve veri föyünde verilen bilgileri ve talimatları izleyiniz.

Entegre varlık dedektörü odadaki hareketi yaklaşık 8 metre mesafeye kadar algılayabilir. Küçük hayvanlar algılanmaz. Varsayılan ayar olarak, Akıllı Termostat insanlar algılandığında çalışma modunu "Ekonomi"den "Konfor"a alacaktır. Bu fonksiyon devre dışı bırakılabilir. Buna ek olarak, insanlar algılandığında, Akıllı Termostat ekranı AÇIK konuma getirir ve sıcaklığı gösterir.

Smart Thermostat - indoor air quality

Çok fonksiyonlu girişe bağlı olan dış mekan hava sıcaklığı sensöründen (OT) alınan değerler uzaktan kumanda uygulamasında ve yerel ekranda (boşta ekran) görüntülenebilmektedir, OT'nin oda sıcaklığı kontrolüne bir etkisi yoktur.

Montaj ve Kablo Tesisatı

Tavsiye edilen yükseklik yerden 1.50 m'dir. Lütfen cihazınızı girintilere, raflara, perde veya kapıların arkasına ya da ısı kaynaklarının üzerine veya yakınına monte etmeyiniz. Ayrıca, lütfen cihazı doğrudan güneş ışığından korumaya çalışınız.

Montaj için WLAN'a gerek yoktur.

Yuvarlak ve kare elektrik kutuları için standart bir montaj plakası ürün ambalajına dahil edilmiştir. Dikdörtgen elektrik kutuları için özel bir montaj plakasının (ARG100.01) ayrı olarak sipariş edilmesi gerekmektedir. 

Akıllı Termostatın gücü 230V'tur ve çıkış da 230V'a kadar olabilir. Bu nedenle montajı sertifikalı bir profesyonel tarafından yapılmalıdır.

Çok fonksiyonlu girişe ikiye kadar uzaktan sensör bağlamak mümkündür. Konfigürasyona bağlı olarak, Akıllı Termostat odayı ya uzaktan sıcaklığa (dahili sensör devre dışı bırakılır) ya da uzak ve dahili sensörlerin ortalama sıcaklığına göre kontrol eder. Ancak, tek bir Akıllı Termostat birden fazla odayı aynı anda kontrol edemez. Bu durumda, çok sayıda Akıllı Termostat'ın tek tek her odaya monte edilmesi gerekmektedir. Uygulamanın aynı anda 12 adet Akıllı Termostat'ı kontrol edebileceğini de göz önünde bulundurunuz.

Akıllı Termostat WLAN bağlantısı olmadığında da çalışmaya devam eder. Ardından HVAC sistemini almış olduğu son programlayıcı ayarlarına uygun olarak kontrol eder. Zaman programlama ayarlarının yerel olarak yapılandırılamayacağını göz önünde bulundurunuz.

Montaj talimatları uyarınca, HVAC ekipmanlarının temel ısıtma uygulaması için Q14 terminaline bağlanması gerekmektedir. Yükün güç kaynağı Q11 terminaline bağlıdır (ayrıntılar için lütfen montaj talimatlarını inceleyiniz).

Evet. 2”x4” veya 4”x4” boyutları da dahil olmak üzere daha büyük kasalar için bir ARG100.01 montaj plakası sipariş edilebilir.

Sorun Giderme

Evet, Akıllı Termostat elektrik kesilmeden önce ayarlanmış olan konfigürasyonunu koruyacaktır. 

Mobil Uygulama

Akıllı Termostat uygulaması iOS 10 ile Android 5.0 ve üstü tüm sürümlerde çalışabilmektedir.

Web tarayıcısı üzerinden uzaktan kumanda ve izleme gelecekte mümkün olacaktır. 

Tek bir kullanıcı hesabından farklı yerlere ve/veya bölgelere kurulmuş olan 12 adet  Akıllı Termostat yönetilebilmektedir.

Evet, kullanıcı hesapları (yetkisi) aile bireylerinizle paylaşılabilir. Akıllı Termostat'ı kendi akıllı telefonlarını kullanarak kumanda edebilirler. Aynı anda oturum açma sayısı için bir sınır konulmamıştır. Alt hesaplar gelecekte kullanıma sunulacaktır.

Bu durum muhtemelen Akıllı Termostatın programlanan "Ekonomi" modu çalışırken odaya birinin girdiğini algılamasından kaynaklanır. Bu durumda, Akıllı Termostat bir sonraki programlanan mod başlayana kadar otomatik olarak "Ekonomi"den "Konfor" moduna geçiş yapar. Ancak otomatik değiştirme özelliğini "Gelişmiş ayarlar"da  "Odada varlık algılamasını etkinleştir" seçeneğini devre dışı bırakarak kapatabilirsiniz. 

Veri tüketimi değerleri kullanım şeklinize bağlıdır. Aşağıda normal kullanım için bazı referans değerler bulabilirsiniz: 

 

1) Cihaz <-> bulut: günde birkaç megabayttan az.

2) Uygulama <-> bulut: günde birkaç megabayttan az (kulllanıcının uygulamayı günde 10-15 dk kullanacağı varsayılarak).

"Cihazı kaldır"ı seçtikten sonra, aynı üniteyi uygulama üzerinden tekrar eklemek için yaklaşık 15 dk beklenilmesi önemlidir.

Kurulum

Kurulumu yapan kişi saat dilimi ayarını (varsayılan: GMT) yerel cihaz üzerinden değiştirebilir. Parola koruması etkinleştirilmişse, saat ayarlarını sadece kurulumu yapan kişi değiştirebilecektir. Bunun dışında, son kullanıcılar ayarları kendileri de değiştirebilirler.

Kurulumu yapan kişinin veya nihai kullanıcının saat dilimi ayarlarını (varsayılan: GMT) başlangıç sihirbazını kullanarak ("Gelişmiş ayarlar"da) yapılandırması gerekmektedir. Akıllı Termostat bir WLAN yönlendiricisine bağlanmışsa, tarih ve saat bilgileri otomatik olarak buluttan kaldırılarak Akıllı Termostat'ta depolanacaktır. Bağlantı aniden kesilecek olursa, yerel cihaz bilgiler sonradan bulutla senkronize edilene kadar bu kaydedilen saat ve tarih ayarlarını kullanmaya devam edecektir. 

Kurulumu yapan kişinin veya nihai kullanıcının saat dilimi ayarlarını (varsayılan: GMT) başlangıç sihirbazını kullanarak ("Gelişmiş ayarlar"da) yapılandırması gerekmektedir. Akıllı Termostat bir WLAN yönlendiricisine bağlanmışsa, tarih ve saat bilgileri otomatik olarak buluttan kaldırılarak Akıllı Termostat'ta depolanacaktır. Bu zaman programlayıcının Akıllı Termostat'ta çalışmaya devam etmesini sağlar. Ayarlar sonradan WLAN bağlantısı tekrar mevcut olduğunda senkronize edilecektir.

Kullanıcı boştaki ekrana dokunduğunda, ekran aktif ekran haline dönüşür. 

Ayar noktaları 12 - 35 derece aralığındadır. Bunlar kurulumu yapan kişi tarafından değiştirilebilir.

Akıllı Termostat uygulamasını kullanarak, Akıllı Termostat'ı "Termostat programı" seçeneği üzerinden programlayabilirsiniz. 

"Otomatik" modu açtığınızda, Akıllı Termostat tercihlerinize göre programlayıcı ayarınızı takip edecektir. "Otomatik" modu kapatmak istiyorsanız, tek tıkla "Manuel" moda geçebilirsiniz (tam tersi de mümkündür). "Manuel" modda, evinizin sıcaklığını kendiniz ayarlayabilirsiniz. Akıllı Termostat ekranında ve uygulamanın ana sayfa ekranında tüm butonlar görünür durumdadır. 

Akıllı Termostat ekranında evden çıkmadan önce "Dışarıda" sembolüne dokunmanız ya da mobil uygulamadaki tek bir dokunuşunuz Akıllı Termostat'ı enerji tasarrufu ("Ekonomi") moduna geçirecektir. 

Hesap oluşturmak için geçerli bir e-posta adresine ihtiyacınız vardır. 

Akıllı Termostat'ın kurulumu montajı yapan kişi ya da nihai kullanıcı tarafından kolaylıkla yapılabilir.

Şu anda, Akıllı Termostat sadece tek bir kullanıcı hesabıyla eşleştirilebilmektedir. Ancak tek bir hesap 12 adet Akıllı Termostat ile eşleştirilebilir. 

Akıllı Termostat'a entegre olan bir navigasyon sihirbazı tüm devreye alma işlemi boyunca size rehberlik eder. Ekrandaki adımları takip etmeniz yeterlidir.

Sunucunun aldığı son komut geçerli olur. 

Bir aktivasyon e-postası aldığınızdan emin olmak için gelen kutusunu kontrol edin. Hesabınızı etkinleştirmek için talimatları izleyin ve ardından mobil uygulama üzerinden oturum açın.

İstenmeyen veya Silinen posta klasörünüzü kontrol ediniz. İstenmeyen veya Silinen posta klasörünüzde bir e-posta bulunmuyorsa, onay e-postasını tekrar talep ediniz.

Bu fonksiyon etkinleştirildiğinde, pompayı veya vanayı periyodik olarak çalıştırır. Sadece bazı ekipman tipleri için mevcuttur (vanalı radyatör, pompalı radyatör, vanalı zemin ısıtma, pompalı zemin ısıtma dahil olmak üzere).

Akıllı Termostat'ın sahibi sizseniz, "Özel WLAN"ı seçmeniz yeterlidir. Bu "Ayarlar" menüsünde WLAN bağlantısını değiştirmenize ve "Gelişmiş ayarlar"a doğrudan erişebilmenize imkan tanıyacaktır. 

Bir hizmet sağlayıcısı veya tesis müdürüyseniz, lütfen "Yönetilen WLAN"ı seçin ve bir parola belirleyin. Bu durumda, WLAN bağlantısı ve "Gelişmiş ayarlar" (örn. optimizasyon parametreleri) parola korumalı olur ve sadece "Gelişmiş ayarlar" menüsü altından hizmet sağlayıcısı ya da tesis müdürü tarafından değiştirilebilir. 

"Geçici", sıcaklık son kullanıcının programladığı ayar noktasını geçtiği zaman görüntülenir. Ayar noktası sonraki değişim noktasında programlanan ayarlara geri döndüğünde kaybolacaktır.

Hesabınızın e-posta adresini değiştirmek istiyorsanız, öncelikle support.climatixic.ch@siemens.com adresini kullanarak bulut destek ekibiyle görüşmek suretiyle eskiden kayıtlı olan e-posta adresinizi Akıllı Termostat'tan sıfırlamanız gerekecektir. Bunun ardından yeni bir hesap oluşturarak ve uygulamanızı Akıllı Termostat ile eşleştirerek bu prosedürü baştan başlatabilirsiniz.  

Kullanılabilirlik ve Uygulama Alanları

Ekranı yumuşak bir bezle temizleyebilirsiniz.

Soğutma uygulaması gelecekte eklenecek.

Nihai kullanıcılar Akıllı Termostat uygulamasını kullanarak sıcaklığı her yerden ve istedikleri zamanda kontrol edebilir ve takip edebilirler. Mükemmel oda ikliminin 7/24 sağlanabilmesi için zaman programlayıcıda farklı ayar noktaları ayarlanabilir.

Kırmızı Yaprak göstergesi çalışma enerji açısından optimize olmadığında belirir. Göstergeye dokunarak Yeşil Yaprak simgesine dönüştürebilirsiniz. Akıllı Termostat bunun ardından enerji açısından optimize edilmiş şekilde çalışmaya devam edecektir.

Konfor: Evdeyken maksimum konforun tadını çıkarmanızı sağlar.  

Ön konfor: Maksimum konfora gerek olmadığında, örneğin akşam veya gece  enerji tasarrufu sağlar. 

Ekonomi: Örneğin odada kimse bulunmadığı zaman, sıcaklık ayar noktasını düşürerek enerji maliyetlerinden tasarruf eder. 

Sıcaklık ayarlama tokmağının rengi turuncuya dönüşecektir.

Akıllı Termostat'ın girişi "pencere" olarak yapılandırılmışsa ve pencere kontağı açıksa, Akıllı Termostat çalışma modunu korumaya (KAPALI) alır. Bu durumda Akıllı Termostat'ı kullanamazsınız. Akıllı Termostat'ın ana sayfa ekranına dönmesi için pencere kontağını kapatınız. 

Bizimle iletişime geçin

Her zaman yanınızdayız.

Lider bir tedarikçi ve yenilikçi olarak, size destek olmak için buradayız. Akıllı Termostat hakkında sorularınız veya aklınıza takılan başka bir konu olursa bizimle iletişime geçmekten çekinmeyiniz.

İletişim ortağınıza doğrudan erişin.
İletişime geçin.